ラジアルピストンモーターMPR Performanceと関連アプリケーション

ラジアルピストンモーターMPR Performance:コンパクトなデザインと高効率

レックスロスのMPR Performanceで技術革新を見つけましょう。30年以上にわたるラジアルピストンモータの専門知識により、ボッシュ レックスロスはエネルギー効率を最大限に高め、生産性の向上と燃料節約につながるコンパクトな設計のモータを開発しました(特許取得済み)。このモータは狭いスペースでもシームレスな統合を実現し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。MPRのカスタマイズ可能で適応可能な機能は、リードタイムで特定のニーズを満たし、最終的に総所有コストを削減します。

MPR Performanceの機能と利点

AAA

高い柔軟性を実現するコンパクト設計

レックスロスMPR Performanceラジアルピストンモーターは、最大30%のサイズダウンと最大3 kgの軽量化を実現し、設置時間の短縮とシャシースペースの拡大を可能にします。このコンパクトな設計により、より低い重心とより高いペイロードが可能になります。これらの仕様はOEMの輸送および保管コストの削減にも貢献します。

AAA

モバイル機械向け駆動機器

レックスロスのMPR Performanceを使用する場合、始動効率の最大 9% 向上、高圧定格の最大 470 bar まで上昇、無負荷速度の最大 25% 向上し、大幅な生産性向上が期待できます。その結果、運用コストが削減され、より短時間でより多くの作業を完了できます。この高度な技術革新により、ダウンサイジング(MCR5からMPR3へ)が可能になり、総所有コストをさらに削減できます。

AAA

BODASシリーズとのシームレスなシステム統合

BODAS製駆動機器と提携したボッシュ レックスロスは、eDAソフトウェアを搭載した静水圧移動駆動機器制御用のスケーラブルなソリューションを提供し、静水圧ユニットの正確な電子管理を通じてパフォーマンスと効率性を向上させます。

AAA

柔軟性とシームレスな統合

カスタマイズ可能なレックスロスMPR Performanceモーターで、比類のない設計の柔軟性を発見してください。アキシアルポーティングとラメラディスクブレーキを備えたこのフレームサイズの市場初のラジアルピストンモーターとして、車両設計の新しい可能性を引き出します。シャフトの形状を調整できるため、カスタマイズされたソリューションが可能になり、バリアント管理が合理化され、リードタイムが短縮されます。

AAA

シームレスな交換と互換性

レックスロスMPR Performanceモーターは、標準化された市場インターフェースを使用して設計されているため、高価な機械の再設計なしで交換できます。既存の製品ラインとの下位互換性により、MPR Performanceモーターの性能の利点を迅速に活用できます。