![eLION: 건설 장비와 농기계를 전기화하는 Bosch Rexroth의 강력한 방법](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_960x240.jpg)
![eLION: 건설 장비와 농기계를 전기화하는 Bosch Rexroth의 강력한 방법](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_640x360.jpg)
건설 장비와 농기계는 더욱 친환경적이어야 합니다. 동시에 생산성도 높일 수 있다면 금상첨화겠지요. Bosch Rexroth는 확장 가능한 모듈식 고전압 플랫폼인 eLION으로 전기화를 지원합니다.
목표는 분명합니다. 바로 전기를 사용하는 모든 장비는 환경 보호에 기여해야 한다는 점입니다. 하지만 "이유"를 아는 것만큼 중요한 것이 "방법"을 찾는 것입니다. 오프 하이웨이 장비를 경제적으로 전기화하고자 하는 자동차 제조사에는 확장 가능한 모듈식 솔루션이 필요합니다. Bosch Rexroth는 이와 같은 제조사의 필요에 부응하는 완벽한 고전압 솔루션 포트폴리오를 갖추고 있습니다.
eLION 전기화 플랫폼의 개별 구성 요소에는 최첨단 고전압 모터와 인버터뿐만 아니라 기어 기술, 유압장치, 소프트웨어와 함께 다른 고성능 부품까지 포함되어 있습니다. 기존 및 새 차량 구조를 전기화할 때 설계 자유도를 최대한 제공하기 위해, 드라이브가 20~230kW의 넓은 동력 범위에서 2,500Nm 이상의 최대 토크를 제공합니다. 각각 길이가 다른 네 가지 크기, 다양한 모터 권선, 고속 및 저속 변형 등 제조업체가 선택할 수 있는 구성이 80가지가 넘습니다.
Bosch Rexroth가 이동식 장비용으로 새롭게 개발한 eLION 전기화 플랫폼은 타협 없는 견고함과 높은 수준의 기능을 결합하여 탄생했습니다. 또한 Bosch Rexroth의 내부 전기 산업 솔루션 관련 경험 이외에 이동식 장비 부문에 대한 지식과 다년간 축적된 e-모빌리티 분야 전문성까지 더했습니다.
모든 eLION 모터와 인버터는 IP6K9K 불투과성 요건을 충족합니다. 모터의 작동 온도 범위는 -40°C~85°C, 상한 온도는 100°C이며, 모터는 영구 발전기로도 사용할 수 있습니다. eLION 부품의 충격 저항은 50g, 최대 진동 저항은 10g입니다. 인버터 안전 기능의 범위 또한 ISO 13849를 따르므로 제조사와 사용자 모두 안심할 수 있습니다.
다양한 모터를 보완하기 위해 최대 300A 직류의 다양한 전원 등급으로 제공되는 인버터도 사용할 수 있습니다. 과부하 용량은 10초 피크 전류 시 최대 600A이며, 60초 피크 전류 시 450A입니다. 또한 eLION 인버터는 270~850V의 DC 링크 전압을 지원합니다. 포트폴리오에도 포함되는 휠과 센트럴 드라이브의 기어박스 덕분에 높은 전력 밀도의 소형 드라이브 장치를 사용할 수 있습니다. Bosch Rexroth는 전체 eLION 플랫폼에서 BODAS 소프트웨어와 적합한 유압장치 부품도 제공합니다.
단일 공급업체에서 조달하는 부품이 더 많아질수록 솔루션은 더욱 통합되며 개발, 생산, 서비스 프로세스의 효율성이 높아집니다. 따라서 eLION 플랫폼은 독립형 드라이브를 위한 표준화된 솔루션을 생성하는 데 사용되는 DC/DC 컨버터, 온보드 충전 장치, 고전압 케이블 등과 같은 전기화 부품의 사용을 추가로 고려했습니다.
BRUSA HyPower와 함께 개발한 DC/DC 컨버터와 온보드 충전 장치가 eLION 포트폴리오에 새로 추가되었습니다. 1.25kW/l의 높은 전력 밀도를 갖춘 eLION DC/DC 컨버터는 효율성 수준이 90% 이상입니다. 22kW의 소형 온보드 충전 장치는 다양한 차량에 유연하게 통합할 수 있으며, 95%(3상)의 효율성 수준으로 최대 충전 전류 36A를 달성합니다. 또한 DC 충전과 AC 충전을 모두 허용합니다.
Bosch Rexroth의 eLION 전기 드라이브가 완벽하게 장착된, 배터리로 구동되는 전기 텔레핸들러
eLION 고전압 포트폴리오는 오프 하이웨이 제조사가 출력은 늘리고 배출가스는 줄여야 하는 거부할 수 없는 시장의 요구를 충족할 수 있도록 돕습니다. Bosch Rexroth는 전기화된 eLION 솔루션 플랫폼을 세밀하게 나누고 조정하여 이러한 요구를 충족할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 제조사는 디젤-전기, 하이브리드 또는 완전 전기 드라이브든 유형에 상관없이 모든 구동, 작동, 보조 기능을 전기화하면서도 소음 배출과 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 따라서 궁극적으로 생산성과 가용성이 더욱 향상되며, 기업의 경쟁력이 더 강화되는 결과로 이어집니다.
전기 트랜스포메이션 시작하기
REXROTH eLION 솔루션을 이용한 전기화
글쓴이: Olaf Marshall
직위: 이동기계용 유압장치 사업부 커뮤니케이션 매니저