건설기계와 농기계의 텔레매틱스 솔루션은 가장 약한 고리라 할 수 있습니다. 이동장비 업체는 데이터를 수집할 때 아래 5가지 포인트를 기억해야 합니다.
차대 관리자나 하도급자, 혹은 지원 부서 직원에게 차량 데이터를 보여주려면 먼저 데이터를 수집해야 합니다. 전체 텔레매틱스 솔루션의 효율성과 미래를 위한 준비성은 바로 이곳, 정보망의 시작에서 결정됩니다. 따라서 첫 번째로 체크할 포인트는 Telematics Control Unit입니다.
전송형 장치 소프트웨어에는 다른 장점이 있습니다. 제조사가 직접 관리하고 업데이트할 수 있을 뿐만 아니라 특정 소프트웨어 모듈로 필요한 만큼 확장할 수 있습니다. 엣지 분석에 특화된 제조사 알고리즘을 예로 들 수 있습니다. Rexroth Connectivity Unit을 위한 장치 소프트웨어는 이를 위해 OEM을 상대로 보호 영역을 제공합니다. 표준 인터페이스를 완전히 지원하므로 대부분의 공통 프로그래밍 언어를 지원합니다. 따라서 조작의 여지가 풍부하고 노하우를 보호하며 하드웨어를 변경할 경우에도 이동성이 보장됩니다.
일단 장치 연결과 관리가 명확해졌으면 다음 단계는 데이터 관리입니다. 데이터 관리는 조작의 여지가 상당히 풍성한 영역입니다. 이제 인터페이스에 대상 그룹 수요에 맞게 구성한 방식으로 차량 데이터가 나타납니다. 시각화로 나타난 후 사용자별 포털로 전송됩니다. 차대 관리자와 정비소에는 고객 포털이 필요한 반면, 고객 서비스에는 서비스 포털이 필요합니다. 각자에게 적합한 대시보드와 함께 표시됩니다. 데이터 관리를 설정할 때 기업은 다시 한번 선택의 순간을 맞이합니다. 사내에서 프로그램을 짤 것인지, 외주를 맡길 것인지, 그것도 아니면 바로 사용 가능한 모듈을 수정해서 사용할지를 선택해야 합니다. 유연성을 극대화하면서 이 모든 시나리오를 충족하는 것은 개방형 텔레매틱스 솔루션입니다. BODAS Connect 생태계에서 이것이 가능한 이유는 장치와 데이터 관리가 논리적으로 서로 분리되어 있기 때문입니다.
데이터 관리가 포함된 종합 패키지를 이용하는 것이 출시 기간 면에서 특히 이익입니다. 특수차 부문에는 특이성이 많아 데이터 관리 요건이 대단히 복잡하기 때문입니다. 빠르게 이익이 가시화되는 분야는 데이터 저장, 저장 비용, 분석, 클라우드 간 통신입니다. 기업이 자체 IoT 서비스를 빠르게 제공할 수 있도록 Bosch Rexroth는 기본 BODAS Connect Device Connectivity 패키지는 물론 BODAS Connect All-in-one-Connectivity 엔드 투 엔드 텔레매틱스 솔루션까지 제공합니다. 여기에는 연결과 엣지 분석, 장치 관리 모듈 외에도 데이터 관리 모듈이 포함됩니다. 모듈과 데이터 인터페이스를 구성할 수 있어 기업이 원하는 룩 앤 필로 개별 프런트엔드를 신속하게 설정할 수 있습니다. 그러므로 OEM은 높은 수준의 표준화뿐만 아니라 서비스 개발 면에서 상당한 자유를 누리고 시장 진입 기간도 단축됩니다.