![소비재, 의료 기술, 3D 프린팅 같은 분야에서 Small Modules SMS를 이용하면 무수히 많은 작은 부품을 쉽고 정확하며 경제적으로 이동할 수 있습니다.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![소비재, 의료 기술, 3D 프린팅 같은 분야에서 Small Modules SMS를 이용하면 무수히 많은 작은 부품을 쉽고 정확하며 경제적으로 이동할 수 있습니다.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
소비재, 의료 기술, 3D 프린팅 같은 분야에서 아주 많은 작은 부품을 정확하고 경제적으로 이동해야 합니다. 이제 이 작업이 간단해집니다.
'SMS'라고 하면 리니어 모듈이 바로 생각나지는 않죠. 그러나 여기서는 그 용어로 기억하시면 좋습니다. SMS는 다양한 분야에서 찾아볼 수 있는 작은 부품을 경제적으로 취급하는 최첨단 솔루션입니다. 이 솔루션을 활용할 수 있는 산업으로는 소비재와 포장 산업, 반도체와 배터리 생산, 3D 프린팅, 자동차, 의료 기술, 기계 엔지니어링 등 다양합니다.
정확한 위치 선정, 컴팩트하고 적은 유지보수 요건
많은 곳에서 낮음에서 중간 정도의 역학으로 최대 ±0.005mm 정도의 높은 반복성을 요구합니다. 거기에 작고 튼튼하며 유지보수가 적은 디자인이면 더 좋죠! Bosch Rexroth의 새로운 SMS 리니어 모듈은 이런 요구사항을 정확히 충족하며 시스템과 라이프사이클 비용을 낮춰줍니다. 또한 공압 구동 축의 대안도 수용하며 풍성한 관련 혜택을 가지고 바람직한 전기화 기회도 마련합니다.
볼 스크류 조립품이 포함된 견고한 리니어 모듈
볼 스크류 조립품이 포함된 컴팩트한 SMS(Small Modules Screw 구동) 모듈은 일반적인 Rexroth 품질기준에 따라 제조합니다. 측면은 평평한 알루미늄 윤곽으로 되어 있어 일체형의 느낌으로 정밀한 유도를 제공합니다. 그리고 자석으로 고정된 스틸 커버 스트립이 내부 부품을 보호합니다.
빠른 선택, 재고에서 구매
SMS 리니어 모듈은 신속 배송을 위하여 재고에서 주문할 수 있습니다. 크기는 30~120mm까지 다섯 가지로 맞출 수 있으며 이동 거리 최대 1,200mm에 적합합니다. Rexroth 온라인 샵에서 제품 선택기를 이용해 쉽게 선택하고 주문할 수 있습니다. 인기 서보 모터의 옵션 부착물 세트는 벨트 사이드 드라이브 또는 플랜지 커플링으로 이용할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 모터와 드라이브 컨트롤러도 당연히 선택 가능합니다.
결론: 포트폴리오 확대로 시간과 비용 절약
SMS 리니어 모듈은 평평한 디자인의 매우 컴팩트한 시리즈를 추가하며 리니어 축의 범위를 확장하고 구입 가치를 톡톡히 해냅니다. 따라서 간단한 위치 선정과 이동 작업이 단기간에 경제적으로 이루어집니다. 또한 매력적인 전기화의 길을 열어주어 미래형 공장의 핵심이 되는 3가지 특성인 정밀성, 유연성, 생산 에너지 효율 향상으로 이끕니다.
Small Modules Screw 구동 SMS - 작은 크기, 큰 성능
글쓴이: Jürgen Fischer
직위: Bosch Rexroth AG 리니어 모션 기술 프로덕트 매니저