![Hyler](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/hyler/hyler-header_960x240.jpg)
![Hyler](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/hyler/hyler-header_640x360.jpg)
상업용 삼에는 미래가 있습니다. 벨기에의 농기계 제조사 Hyler는 Bosch Rexroth의 지원을 통해 텔레매틱스가 포함된 자율 추진 수확기를 사용하고 있습니다. 이 기계로 향후 다른 섬유 작물을 수확할 수 있다는 사실 때문에 농업이 더욱 흥미진진합니다.
장섬유 식물은 미래의 원료로 여겨집니다. 다용도로 활용할 수 있는 데다 이산화탄소 배출이 없고 필요한 용수가 적으며 생물 다양성을 증진하기 때문에 기후 보호에 도움이 됩니다. 갈수록 건조해지는 기후에서 농약 없이 경작할 수 있는 상업용 삼의 경우는 더욱 그렇습니다. 그러나 특용작물 수확은 사소한 일이 아닙니다. 서플랑드르 지역의 농기계 제조사인 Hyler는 Bosch Rexroth의 종합적인 지원을 통해 혁신적인 솔루션을 개발하였고, 이를 통해 사용자의 연결 만족도를 높였습니다.
수확 관련 데이터는 이용자에게 수확 과정을 최적화하기 위한 목초 길이, 층 두께 같은 귀한 정보와 파라미터를 제공합니다. 게다가 RCU는 소비, 유압, 지리적 위치 같은 지원 관련 데이터도 기록합니다. 그래서 Hyler가 고객에게 원격 진단 또는 원격 구성을 지원할 수 있어 궁극적으로 서비스와 유지보수가 최적화됩니다. Niels Baert는 "고객에게 기술 문제가 발생하면 우리가 즉시 지원에 나설 수 있기 때문에 고객에게 텔레매틱스는 큰 이득"이라고 말합니다. 현장에 기사를 보낼 필요 없이 수확기 인텔리전스를 효율적으로 업데이트하는 기능도 Hyler에는 중요합니다. 종합 패키지 BODAS Connect Device Connectivity는 대량 생산에 적합한 툴을 제공하며 이 중에는 수백만 회 사용을 통해 검증된 Bosch IoT Suite 플랫폼도 포함됩니다. 그리하여 RCU와 RC 컨트롤러는 물론 RCU의 주행 및 작동 소프트웨어, 장치 소프트웨어의 펌웨어까지 실패없이(FOTA 또는 SOTA) 무선으로 업데이트하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
텔레매틱스의 실시간 데이터는 주행 드라이브, 작동 유압장치, 차량 소프트웨어의 미세 조정 면에서 핵심적인 역할을 수행합니다. "이 정보는 테스트에 매우 중요합니다. 보통 이력 데이터에서 이상적인 거동 정보를 추출하는데 새 기계에는 이력 데이터가 없기 때문입니다."라고 Bosch Rexroth 벨기에 고객개발 매니저 Maarten Van Houtte가 말합니다. "이 목적을 위해 RCU는 중요한 파라미터뿐만 아니라 지리를 참고한 마모와 주행 조건 정보까지 제공하므로 유압장치의 대상/실제 거동을 정밀하게 비교할 수 있습니다. 이 방식으로 고객과 함께 매번 최고의 솔루션을 찾을 뿐만 아니라 미래를 위해 훨씬 효율적으로 수정하고 개선합니다."
Bosch Rexroth가 개발한 BODAS 소프트웨어는 안전 기능과 작동 유압장치 외에도 주행 드라이브를 제어합니다. 하드웨어 측면을 살펴보면 A4VG 고압 액시얼 피스톤 펌프와 GFT8120 휠 기어 4개로 구성되며, 휠 기어에는 동적 제동장치와 A6VE 유압 모터가 통합되어 있습니다. 프로그래밍은 DRC(Drive Control), HLB(High Level Breaking), ASR 같은 BODAS 소프트웨어 라이브러리의 표준 구성 요소를 기반으로 합니다. 구현에 필요한 컨트롤러, 센서, 조이스틱 등의 부품은 BODAS Mobile Electronics 포트폴리오에서 가져옵니다. 작동 유압장치의 다양한 회로는 안정적인 Rexroth 기어 펌프와 A10VO/A10VG 액시얼 피스톤 펌프, 차동 잠금 기능이 있는 2회로 가변 용량 펌프 A30VG에 의해 구동되어 작고 효율적이며 유연하게 고객에게 맞는 유압 회로를 실행합니다.
Bosch Rexroth의 표준 솔루션 및 응용 지식에 힘입어 Hyler는 인상적인 주행 거동뿐만 아니라 단기간에 혁신적인 수확 기능을 실현했으며 사물인터넷에 고성능 연결도 달성했습니다. Niels Baert는 "Bosch Rexroth를 통해 항상 개별 기계의 올바른 솔루션과 부품을 찾고 있다"라고 말합니다. 믿을 수 있는 하드웨어와 혁신적인 소프트웨어, 텔레매틱스 등 개발 파트너의 종합 패키지를 갖춘 Sativa 200에 쏟아진 시장의 관심은 그의 말이 옳음을 증명합니다. 생산을 개시하기도 전에 첫 배치가 매진되었고 Hyler는 올해 대기 목록을 만들어야 했습니다. Niels Baert는 제품을 받아본 농부들의 수확 경험을 듣고서 앞으로 수요가 더욱 증가할 것으로 확신합니다. 그는 "공동으로 개발한 수확기는 Hyler에게 실질적인 돌파구"가 되었다고 말하며 이렇게 마무리했습니다. "앞으로 함께 섬유 작물의 미래를 발전시키기를 고대하며, 더 많은 응용 분야를 함께 실현하고 싶습니다."