건설기계와 농기계의 텔레매틱스는 차대 관리와 서비스 면에서 확실한 이점을 제공합니다. 이동장비 업체의 '엔진 룸에는' 무엇이 필요할까요? 미래를 위해 왜 다양한 솔루션이 필요할까요?
우리 모두 알다시피 텔레매틱스를 탑재한 건설기계, 농기계, 임업용 장비, 이동식 도로정비 차량 등을 소유한 사람이라면 안전과 기능 면의 실수를 용납할 수 없습니다. 차량 데이터 수집부터 장치, 관리, 데이터 관리에 이르기까지 기술과 정보의 흐름이 일관되어야 하는 한편, 높은 수준의 설계 자유도와 미래의 지속적 이용 가능성 역시 확보해야 합니다. 빠른 시운전이 가능하고 관리비 증가 때문에 신사업 모델의 혜택을 포기하지 않아도 되려면 손쉽게 확장할 수 있는 솔루션이 이상적입니다. 여기서는 이동장비 업체가 이동장비용 텔레매틱스 솔루션을 선택할 때 기억해야 할 몇 가지 팁을 알려드립니다.
텔레매틱스 솔루션은 효율적입니다. 준비와 시운전부터 운영 단계, 폐기에 이르기까지 연결 하드웨어의 전체 라이프사이클을 고려한다면 합리적으로 확대할 수 있습니다. 장치 관리 시스템은 개별 단계에 최적의 지원을 제공해야 합니다. 작동하는 동안 장치 모니터링 시스템이 대규모 차대로부터 끊임없이 정보를 얻고, 대량 관리 기능과 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 툴은 관리비를 최소화합니다. 그 외 '필수 사항'으로 원격 구성과 진단, 데이터 교환을 위한 인터페이스(API)를 꼽을 수 있습니다.
'엔진 룸' 기술에 대해 자세히 알아보기
안정적이고 안전하면서도 효율적인 운영에 필요한 기능 범위를 갖춘 텔레매틱스 솔루션을 직접 개발할 수 있는 이동장비 제조사는 현실적으로 소수에 불과합니다. 또한 포괄적인 IoT 모듈로 구성된 복합체는 성공하기 힘듭니다. 결국 텔레매틱스 솔루션은 관리자와 서비스 기사가 폭넓은 원격 진단 절차를 수행하고, 도메인 컨트롤러와 다른 서비스를 파라미터로 표시하며, 펌웨어와 소프트웨어 업데이트를 무선으로(FOTA/SOTA) 전송하거나, 신규 애플리케이션을 출시할 수 있도록 해야 합니다. 전자장치와 유압장치 분야에 대한 필수 지식을 갖추지 않고는 사실상 불가능합니다.
이동식 장비의 트랜스포메이션 – 자세히 살펴보기
연결 하드웨어를 선택할 때는 독점 Telematics Control Unit(TCU) 때문에 발생하는 기술 종속을 피해야 합니다. 차량 데이터를 수집 및 전송하는 핵심 하드웨어 장치가 특정 운영 체제와 애플리케이션에 매여 있다면 이후 개선된 기능 소프트웨어를 신규 하드웨어에 쉽게 옮겨올 수 없습니다. 마이그레이션은 차량의 수명 동안 한두 번은 필요한 일이며, 매번 소프트웨어를 다시 프로그래밍해야 합니다.
장치와 데이터 관리가 분리된 시스템에 있는지 여부는 텔레매틱스 솔루션이 심사숙고 끝에 만들어졌는지를 가르는 또 다른 지표입니다. 안전과 편리함부터 데이터 보호, 낮은 클라우드 비용까지 다양한 이유에서 유리하기 때문입니다. 제공자 역시 제품과 비즈니스 전략의 기반을 장치 연결과 장치 관리에 둘 것인가, 혹은 이 둘과 데이터 관리를 결합하여 단일 소스에서 완전한 솔루션으로 사용할 것인가 중에서 선택해야 합니다. 두 번째 선택 사항에는 장점이 많습니다. 분석과 시각화를 포함한 서비스를 시장에서 더욱 빠르게 이용할 수 있다는 점이 대표적인 장점입니다. Bosch Rexroth는 Device Connectivity와 All-in-one Connectivity BODAS Connect 솔루션을 통해 두 가지 선택 사항 모두 공유 생태계에서 사용할 수 있음을 증명합니다.
BODAS Connect – All-In-One Connectivity 비디오
기술적으로 정체되지 않고 IoT를 통해 효율적으로 안전하게 이동장비를 연결하는 방법을 자세히 살펴보고 싶으신가요?
지금 백서를 다운로드하세요!