![SFAW2024_BI](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/aw2024_homepage_bi_01_960x240.png)
![SFAW2024_BI](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/aw2024_homepage_bi_01_640x360.png)
SF+AW 2024
Smart Factory Automation World 2024
보쉬렉스로스코리아와 함께 산업 자동화로 미래를 만들다!
OPEN. LIMITLESS. CONNECTED.
자동화 솔루션 전문 기업인 보쉬렉스로스의 한국 내 자회사인 보쉬렉스로스코리아는 이번 SFAW 2024에서 “Be part of the most open industrial automation. YOU DECIDE.”라는 모토 아래 고객들에게 다양한 산업 자동화 제품과 솔루션을 선보일 예정이다. 엔지니어링 분야에서의 오랜 경험과 노하우를 보유한 보쉬렉스로스코리아는 고객 맞춤형 제품을 제안하고 한층 업그레이드된 기술과 함께 고객들을 미래형 공장으로 이끄는 장을 마련하고자 한다.
다양한 어플리케이션에 적합한 제품들과 미래 공장 자동화 솔루션을 제공할 전시품으로는, 고객이 원하는 컨셉 트랙 구성을 실현하고 획기전인 택타임 개선 효과를 만들어내는 LMS Machine Demo 장비, 영구자석의 인력과 양력을 이용하여 캐리어 부상하는 구조로 개선한 LMS Magnetic levitation Demo가 준비되어 있다. 아울러, 모든 용도에 알맞은 솔루션을 제공하는 ctrlX AUTOMATION, 실시간 클라우드 전송이 가능한 보쉬의 Air Quality Solution과 지능화된 체결 공구 Smart Tightening System 'Nexo', 정확한 위치 측정이 가능한 통합형 측정 시스템 IMS, 정밀한 스마트 공정을 위한 Smart MechatroniX 등을 만나볼 수 있다.
![](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/trade_shows_and_events/2024_1/logimat_2/logimat-ctrlx-core-keyvisual-open_640x360.jpg)
ctrlX AUTOMATION
이제 기계 엔지니어링 분야에서 부가 가치의 절반 이상을 차지하는 것은 소프트웨어 개발이다. 이 모든 문제를 해결하고 자동화 세계를 근본적으로 개선할 수 있는 혁신적인 새 자동화 플랫폼 ctrlX AUTOMATION을 소개한다.
- ctrlX CORE: 고성능 제어 플랫폼. Linux 기반의 실시간 운영 체제인 ctrlX OS 를 실행함으로써 개방성을 극대화
- ctrlX FLOW6DL: 미래형 공장을 위한 Intralogistics Process System. 6단계 자유도를 갖춘 평면 시스템
- ctrlX IPC
- ctrlX HMI
- ctrlX I/O
- ctrlX Safety
- ctrlX 브로슈어 다운로드
LMS Machine Demo
케이블 없이 캐리어 반송은 물론, 진공 내 최대 32개 캐리어 속도 및 위치 제어가 가능하다는 장점이 있다. 또한, 홀센서를 이용해 비접촉 캐리어 위치를 감지하며, 리니어 트랙 및 타원형 트랙 등 다양한 트랙 구성이 가능할 뿐 아니라, 유지보수도 간편하다.
그 동안 물류 순환을 위해 필수적으로 페리 또는 리프트 구간을 시스템적으로 적용해야 했으나 보쉬렉스로스에서 생산하고 공급하는 자동조심형LM 가이드 및 블록을 활용할 경우 다양한 방향으로 다이렉트 회전이 가능해져 고객이 원하는 컨셉 트랙 구성을 실현할 수 있게 되었다. 이뿐만 아니라 안정적인 속도 리플을 보장하기에 모션 중 제품의 외관 검사, CT검사, X-RAY검사등이 가능 해졌다. 안정적인 속도 리플을 통한 모션 검사는 기존 장비 대비 획기적인 택타임 개선 효과를 불러와 양질의 생산성을 극대화한다.
- 캐리어 무게: 10kg
- 가속도: 12m/s^2
- 최대 속도: 3.8m/s
- 속도 리플: ±1% (200mm/s기준)
- 로테이션 유닛 회전 속도: 400rpm
- 로테이션 유닛 내 캐리어 진입 속도: 0.8m/s
- LMS 브로슈어 다운로드
- Automation Solutions 카탈로그 다운로드
![LMS Machine Demo](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/lms_demo_640x360.png)
![LMS Hybrid Module Demo](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/tech/img/lazy-fallback_640x360.webp)
LMS Magnetic Levitation Demo
보쉬렉스로스코리아가 업그레이드된 LMS 시스템을 선보인다. 기존의 LMS 이송시스템은 기구 특성상 리니어가이드 마찰이 발생하는 구조였으나, 금번 영구자석의 인력과 양력을 이용하여 캐리어 부상하는 구조로 개선하였다. 캐리어 이탈 방지 목적의 최소 마찰부는 있으나, 자기 부상 원리를 통하여 고진공, 고온 등의 환경에 적용 가능하게 되었다. 이 뿐만 아니라, 최대 이송 하중 2 ton까지 가능하도록 추력을 높임으로써 대형 물류 어플리케이션에서의 활용도 기대된다. 새로운 시스템은 전시장에서 직접 확인 가능하다!
Kassow Robots: Strong, Fast, Simple
미래형 공장을 위한 독창적이고 효율적인 산업용 7축 경량 협업용 로봇으로,로봇이 가능한 최고의 자유도를 제공하여 사람 팔의 재주를 모방한다. Kassow Robots의 5가지 협업 로봇 모델은 모두 빠르고 강력하며 도달 범위는 850~1800mm, 하중은 5~18kg이고 조인트 속도는 7축 모두에서 초당 최대 225도이다. 이를 통해 로봇 기술 분야에도 고객을 위해 더 많은 가치를 창출할 역량을 모았다.
- 플러그인 컨피규레이션
- 스마트폰과 같은 사용자 인터페이스로 직관적인 프로그래밍
- 경량 설계로 인해 공장 내에서 손쉽게 재배치 가능
- 높은 생산성 도달
- Kassow Robots 브로슈어 다운로드
![LMS Hybrid Module Demo](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/company/joining_forces/kassow-rexroth-joining-forces_640x360.jpg)
![SFK](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/sfk_640x360.jpg)
Smart Fuction Kit: Handling and Pressing
정밀한 프레싱 공정을 위해서는 기존 유압이나 공압 보다는 서보 모터와 볼 스크류 및 롤러 스크류 조합품이 적용된 서보 실린더를 사용하고 있다. 현재까지는 설계자가 용량에 따라 제품을 선정하고 제어 엔지니어가 공정에 필요한 모션을 프로그래밍하는 엔지니어링 작업에 많은 시간이 소요되었다. 보쉬렉스로스 Smart Function Kit 시리즈는 모션에 대한 별도의 프로그래밍이 필요 없고 사용자에게 블록 형태로 제공되는 단위 모션들을 원하는 모션에 따라 나열하고 필요한 파라미터를 입력하는 방식으로 기존 프로그래밍 작업을 대체할 수 있을 정도로 매우 쉽고 빠르게 설치 및 사용할 수 있는 패키지 솔루션이다.
Smart Flex Effector
Smart Flex Effector는 6축 자유도에 대하여 독립적으로 구동을 하는 센서 기반 보상 모듈이다. 로봇 핸들링에서 로봇 및 직교 로봇 시스템에 대한 완전히 새로운 응용 분야를 제공할 수 있고, 혁신적인 보상 기술은 많은 응용 분야에서 시운전 및 작동 중 오류를 줄이고 시간과 비용을 절약한다. 또한, 상시 모니터링을 통해 로봇의 위치 정보 확인, 프로세스 이상 등에 대하여 신속하고 정확한 보정이 가능하다. 그 결과, 불량률이 낮은 생산성을 달성할 수 있다.
- 각 보정: X/Y ±3.4°, Z ±6.8°
- 보상범위 : XY ± - 3.0 mm, Z -3.0 mm
- I/O, RS-485 인터페이스, (센서/작동기케이블, 8-pole)
- IP54
- 최대 핸들링 하중 6 kg
- SMART MechatroniX 브로슈어 다운로드
![Smart Flex Effector](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/smart_flex_effector_640x360.jpg)
![IMS](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/ims_640x360.png)
Integrated Measuring System (IMS)
정밀한 모션을 위해서는 정확한 위치 측정이 필수적이다. IMS는 LM가이드와 리니어 스케일 및 인코더가 통합되어 손쉽게 설치할 수 있으며 기존 외부 스케일 및 인코더 설치를 위한 공간과 공수가 필요 없다. 이런 설계적인 단순화는 비용 뿐만 아니라 위치 측정의 오차를 최소화할 수 있으며, 위치측정에 적용된 자기유도 방식은 외부에서 유입되는 이물질에 영향을 최소화하여 외부 이물질에 의한 에러 타임을 현저하게 줄일 수 있다. 추가적으로 온도 및 가속도 센서가 인코더 헤드에 내장되어 LM가이드 및 인코더 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
- 최대속도 5m/s
- 최대가속도 500m/s^2
- IP67
-
충격 및 진동 발생해도 측정 가능
- Shock 500 m/s2 /11 ms
- Vibration 100 m/s2 (57Hz - 200Hz), 1.5 mmp-p (10Hz - 57Hz) - IMS 브로슈어 다운로드
Small Modules Screw
기존 보쉬 렉스로스 리니어 모듈이 적용되는 응용분야에서 더 협소한 공간 요구사항을 대체할 리니어 모듈은 시장경쟁우위를 선점할 수 있는 영역 중 하나이며, 이번에 새로 소개하는 SMS 모듈(볼스크류 구동 소형 모듈)은 그 어떤 제품보다도 비용에 있어 매우 효율적인 제품이다.
- 정해진 길이로 바로 설치가 가능한 모듈 구성 (재고 확보, 단납 대응 가능)
- 가이드가 통합된 초소형 알루미늄 프로파일 기반의 크기가 다른 소형 모듈 5종
- 볼스크류 조립품을 통한 캐리지 구동
- 자기적으로 고정된 실링 스트랩으로 외부로부터 보호됨
- 반복 정밀도 ±0.005mm
- 다양한 모터 메이커 연결을 위한 모터 브라켓 제공
- SMS 카탈로그 다운로드
![SMS](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/sms_640x360.png)
![LMD and LinSelect](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/lmd_and_linselect_640x360.png)
LMD and LinSelect
다양한 기구적인 컨셉 및 모션에 적합한 제품을 선정하고 제안하며 관련 자료(2D & 3D 모델링, 기술 자료, 윤활 컨셉)를 한 번에 제공받을 수 있는 보쉬렉스로스 소프트웨어이다. 기존 설계에 대한 검증 및 신규 개발 건에 대한 사양 검토를 간편하게 할 수 있으며 한번의 모션 조건 입력으로 보쉬렉스로스의 다양한 솔루션을 한 번에 적용 검토할 수 있다. 기존의 매우 단순한 사양 검토 툴이 아닌, 사용자가 원하는 데이터들을 최대한 적용할 수 있도록 하여 최적을 솔루션을 확인할 수 있다.
Air Quality Solution
보쉬의 Air Quality Solution은 실시간 클라우드 전송이 가능한 고해상도 대기질 측정장비와, 대기확산모델링 및 차량배기가스 모델링 SW 로 구성되어 있다. 공기질 측정 및 AI 알고리즘을 이용하여 다양한 환경변수를 고려한 모델링이 가능하며, 이를 통해 오염 원인을 분석하고 최종적으로 공기질을 개선하는데 필요한 다양하고 정확한 정보 제공이 가능하다. 높은 신뢰도를 가진 HW와 SW를 이용하여 대기질 분석, 예측, 모니터링 및 3rd party 장비 연동을 통해 사업장의 에너지절감 및 환경 경영이 가능하게 한다.
![Air Quality Solution](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/air_quality_solution_640x360.png)
![Nexo : Smart Tightening System](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/bianca_640x360.jpg)
BIANCA: Bosch Intelligent Air-Conditioning and Comfort Assistant
BIANCA는 보쉬의 지능형 공조 솔루션으로, 우리가 생활하는 공간의 대기 상태를 최적의 상태로 조절하며, 실제 사용자의 피드백을 통한 공조 설비들을 통합 자동제어를 가능하게 한다. 이를 통해 공간에 거주하는 사람들의 만족도가 상승하는 것은 물론, 공조 설비들의 기존 제어 방식에서 능동 자동제어를 해줌으로 인한 에너지 절약(최대 30%)도 가능하게 한다.
Bosch AI Camera
보쉬의 AI Camera는 단순한 영상 모니터링의 기능을 넘어선 영상분석 솔루션이 탑재된 지능형 카메라이다. 영상 분석을 하는 솔루션의 정확도 및 네트워크 구성에 있어서 경쟁 제품보다 우월한 성능 및 단순함을 제공한다. 이러한 영상 분석 데이터를 활용하여, 시설의 안전 및 보안, 지능형 교통 체계 구축 및 일반 상업 시설에서의 고객 선호도 파악을 통한 MD 재구성, 마케팅 활용이 가능하게 하며, 최근에는 그 활용도가 스마트 팩토리 영역으로 확대되고 있다.
![Air Quality Solution](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/bosch_ai_camera_640x360.jpg)
![Nexo : Smart Tightening System](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/kr/media/events/nexo_640x360.png)
Nexo : Smart Tightening System
다양한 기술 결합이 가능한 지능화된 체결 공구로, 체결 공구를 활용하는 다양한 사업장에 맞는 소프트웨어 솔루션을 제공하거나, 기존 소프트웨어 솔루션에 결합하여 체결 공정의 품질을 향상시킬 수 있다.