CytroPac – 유압 파워 유니트의 초소형 혁신

CytroPac

유압 파워 유니트를 위한 초소형 혁신.

완전한 기능 및 통합 CytroPac은 최소한의 공간으로 최대 성능을 제공하며, 빠른 설치에 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 전원과 유체, 인터페이스를 연결하기만 하면 됩니다. 작은 혁신이죠!

CytroPac
완전한 기능 및 통합

경제적인 Sytronix 드라이브, 완전 유선 주파수 변환기, 인더스트리 4.0 호환성이 포함됩니다. 50% 축소된 설치 공간에서 최대 4KW의 강력한 성능, 240bar의 압력을 제공합니다. 또한 CytroPac는 EU 에코디자인 지침 2009/125/EC를 준수합니다. 그저 전원과 유체, 인터페이스를 연결하기만 하면 됩니다.

Rexroth의 초소형 유압 파워 유니트 CytroPac을 통한 설계 간소화

설계의 간소화

  • 추가적인 냉각 장치 불필요
  • 간단한 배선으로 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간을 줄여주며, 최상의 경우 캐비닛이 필요하지 않은 구조
  • 효율적인 가스 제거를 위해 최적화된 설계로 탱크 사이즈 축소
  • 공간 절약형 히트 파이프 시스템으로 최적의 냉각 효과 보장

Rexroth의 초소형 유압 파워 유니트 CytroPac을 통한 설치 간소화

설치의 간소화

  • 통합 주파수 변환기 및 멀티 Ethernet 연결(예: Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • 플러그 앤 프로듀스: 사전 조립 및 테스트 완료
  • Web Interface 또는 Ethernet을 통한 매개변수 설정
  • 유압장치의 물리적 원리에 대한 심도있는 이해 불필요

Rexroth의 초소형 유압 파워 유니트 CytroPac을 통한 다운타임 최소화

다운타임 최소화

  • 부품 및 유체의 작동 데이터를 수집하는 통합 센서
  • 데이터의 지능형 분석 및 작동 정지를 유발하는 마모를 감지하기 위한 작동 데이터 제공
  • 상태 모니터링 및 예측 유지보수로 가동 시간 확대

Rexroth의 초소형 유압 파워 유니트 CytroPac을 통한 생산성 극대화

생산성 극대화

  • 가변 속도 펌프로 최대 80%의 에너지 절약
  • 주파수 변환기가 센서 노드 역할로 추가로 수행하며 실시간으로 모든 측정 데이터를 기계 제어 장치로 전송
  • 저소음 작동
  • Ethernet 또는 Web Interface를 통한 액세스로 매개변수 변경
  • 기계 제어를 통해 작동하므로 유압장치에 대한 노하우 불필요

Rexroth 제품

비디오

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future