통합 디지털 축 컨트롤러와 멀티 Ethernet 인터페이스를 갖춘 밸브

IAC

멀티 Ethernet 밸브

고응답 방향 제어 밸브, 직접 또는 파일럿 작동형, 통합 디지털 축 컨트롤러(IAC 멀티 Ethernet)

통합 축 컨트롤러를 갖춘 밸브

위치, 힘, 압력, 교번제어를 위한 멀티 Ethernet 인터페이스를 갖춘 IAC(통합된 축 컨트롤러) 제어 밸브

높은 정밀도, 출력 및 성능.

  • 동급 최고의 유압장치 컨트롤러
  • 유량 >0 l/분, 최대 4700 l/분

유니크한 초소형 크기에 종합적인 포트폴리오

  • 캐비닛이 없는 설계
  • 사이즈 6-35

긴 수명

  • 확장된 외부 온도
Rexroth의 IAC 밸브를 통한 설계 간소화

설계의 간소화

  • 구체적인 고객 니즈에 맞춰 조정된 종합 제품 포트폴리오
  • 개방형 연결 – Sercos & 멀티 Ethernet 통신, 빠르고 간편한 제3자 하드웨어 연결
  • 개방형 표준에 캐비닛이 없는 구조의 컨트롤러
  • 안전 지침: EN 13849-1에 의거하여 설계됨

Rexroth의 IAC 밸브를 통한 설계 간소화

설치의 간소화

  • 응용 분야별 기능을 통한 시운전 감소
  • 최적화된 유압 컨트롤러 - 유압 장치 표준화, 교육 및 지식 요구 사항 감소
  • IndraWorks DS 소프트웨어는 설치, 관리, 프로그래밍 및 진단을 위한 종합적 프레임워크 제공

Rexroth의 IAC 밸브를 통한 다운타임 최소화

다운타임 최소화

  • 공정 변수의 진단 평가 및 상태 모니터링
  • 온라인 지원 및 로컬 제품 전문가를 통한 다운타임 축소
  • 경고함 및 신뢰성, 보호 등급 IP54을 위한 설계

Rexroth의 IAC 밸브를 통한 생산성 극대화

생산성 극대화

  • 주변 환경 온도 범위의 확장을 통한 수명 연장 = -20°~60° C 연속 작동
  • 동급 최고의 유압장치 컨트롤러 – 기계 마모 보정을 통한 생산성 향상
  • 유량 증가 및 작동 속도 향상

Rexroth 제품

비디오

IAC-2X Multi-Ethernet Valve with integrated axis controller

Easy-Startup-Guide for the IAC-Multi-Ethernet valves

Customer statement K.R. Pfiffner GmbH