1. Home
  2. 산업
  3. 배터리 생산
배터리 팩 미래의 배터리 생산

빠르게 나아가기: 산업 자동화를 위한 지능형 솔루션

배터리 생산

배터리 생산의 수준을 한 단계 높이 올려보세요

배터리 생산 요구 사항은 끊임없이 변화하고 있습니다. 배터리 제조 공정은 더욱 유연하고, 투명하고, 지능적이어야 합니다. Bosch Rexroth는 미래에 고객에게 필요한 유연성과 속도를 선사하는 혁신을 불러옵니다. Bosch Rexroth의 부품과 모듈, 시스템 솔루션 모두 개방형 인터페이스에 기반을 두고 있으며 최적의 연결성을 구현하도록 하도록 설계되었습니다. 이는 자동화 프로젝트의 복잡성을 줄이고 생산성과 가용성을 전체적으로 높여 준다는 뜻입니다. 동시에 유연한 확장 옵션으로 작업의 범위가 넓어졌습니다.


배터리 제조의 엔드투엔드 가치 흐름

전체 가치 흐름을 위한 유능한 파트너

복잡한 문제에는 분야에 대한 지식을 갖추고 큰 그림을 이해하는 파트너와 강력한 솔루션이 필요합니다. 자동화 솔루션 공급업체인 Bosch Rexroth는 전극 및 셀 생산에서부터 배터리 모듈 및 팩 조립, 최종 생산 라인 테스트까지 배터리 생산 전반을 아우르는 가치 흐름 전체를 지원합니다. 고객은 자동화를 위한 부품, 모듈, 시스템 솔루션뿐만 아니라 배터리 생산 공정에서 오랜 기간 쌓아온 Bosch Rexroth의 전문성으로부터 이점을 누릴 수 있습니다.

상담 요청
상담 요청

전체 가치 흐름을 위한 파트너

가치 흐름 프로세스: 배터리 생산을 위한 전극 제조

전극 생산

생산하는 셀 또는 배터리 유형에 상관없이 Bosch Rexroth는 전체 생산 공정을 이해하고 있습니다. 도징, 믹싱, 코팅, 건조 또는 컴팩팅이든 상관없이 말이죠. Rexroth 자동화 솔루션은 전체 생산 공정에 상당한 이점을 제공하고 생산성을 높이고 자원을 절약할 수 있도록 도와드립니다.

  • ctrlX CORE: 하드웨어에 종속되지 않은 Linux Ubuntu Core 기반 제어 아키텍처
  • ctrlX DRIVE: 최소한의 공간만 차지하고 배선 비용이 더욱 저렴한 드라이브 및 모터
  • IndraDrive Mi: 컨트롤 캐비닛이 없는 모듈식 드라이브 시스템
  • 전자기계식 실린더 EMC: 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는, 에너지 효율성이 뛰어난 액추에이터:

가치 흐름 프로세스: 배터리 생산을 위한 셀 제조

셀 제조

Bosch Rexroth는 완전히 솔루션 지향적인 배터리 셀 제조 방식을 활용합니다. 원통형, 각기둥형, 파우치형 또는 고체형까지, 셀은 배터리의 설계, 성능 및 품질에 있어 중요한 요소입니다. Bosch Rexroth의 솔루션 포트폴리오와 전문성은 셀 생산의 비용, 품질 및 처리량을 최적화하도록 도와드립니다.

가치 흐름 프로세스: 배터리 생산을 위한 모듈 조립

모듈 조립

Bosch Rexroth는 전체 솔루션을 생각하며, 모듈의 경우에도 마찬가지입니다. 배터리 팩에는 정확하게 이동하고 자재를 빠르게 운반할 수 있는 역량과 함께 매우 높은 정밀도로 셀 배치 및 시간을 단축한 모듈 조립이 필요합니다. 무거운 팩 모듈을 안정적으로 이송하는 것 외에 전문적인 스크루 공정 방법도 필요합니다.

가치 흐름 프로세스: 배터리 생산을 위한 팩 조립

팩 조립

흐름이 정말 중요합니다. 무거운 팩 모듈에는 안정적이고 안전하면서도 효율적인 이송이 필요합니다. Bosch Rexroth 솔루션 포트폴리오는 첨단 배터리 팩 조립을 위한 모든 부품을 제공합니다.

  • ACTIVE Shuttle: AMR이 적시에 정확한 위치에 배터리 팩을 운반합니다.
  • NEXO: 동급 최고의 공정 안정성과 정확도를 갖춘 무선 매우 자유롭게 움직이는 무선 너트러너
  • Kassow Robots: 빠르고 정밀하여, 많은 부하도 거뜬히 처리 가능 - 응용 분야 최고의 기능
  • Smart Flex Effector: 적극적인 측정 기능을 갖춘 보정 모듈로, 핸들링 로봇 또는 산업용 로봇에서 정밀도를 높입니다.

배터리 테스트 시스템 컴퓨터 애니메이션 보기

최종 생산 라인 테스트

대량 생산 차량에 필요한 최종 생산 라인 배터리 테스트에는 최고의 효율성, 품질 및 안전성이 필요합니다. 이 때문에 Bosch Rexroth의 최종 생산 라인 테스트 시스템은 고성능 산업용 컨버터의 최신 버전과 첨단 테스트 소프트웨어를 결합합니다.

  • 이송 시스템 TS 7: 분절화된 무압 어큐뮬레이션 컨베이어는 공작물 캐리어를 지능적으로 가속 및 감속합니다.
  • IndraDrive ML, ctrlX CORE: 드라이브 및 제어 장치는 최종 생산 라인 배터리 테스트를 위한 완벽한 결합입니다.


배터리 자동 심방전

배터리 재활용 및 이와 관련된 원자재 회수는 유럽 순환 경제의 발전에 있어 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. Bosch Rexroth는 중고차 배터리의 진단, 방전 및 해체를 위한 모듈식 솔루션 키트를 통해 이러한 업스트림 공정 단계를 자동화할 수 있습니다. 당사는 BLC(Battery Lifecycle Company)에 유럽 최초의 자동화 솔루션 중 하나를 공급한 바 있습니다. BLC는 REMONDIS의 자회사인 TSR Automotive와 Rhenus Automotive의 합작 투자 회사입니다.

지금 보기

TS 5 in BLC

지금 읽기

다운로드
생산을 위한 고성능에 관한 페이지가 펼쳐진 배터리 생산 브로셔의 표지

심층 정보

배터리 생산 필요에 가장 잘 맞는 솔루션을 함께 찾아볼까요? 전체 가치 흐름을 위한 Bosch Rexroth 포트폴리오에 관해 자세히 알아보고 싶나요? '미래의 배터리 생산' 브로셔를 다운로드하세요.

다운로드
다운로드
아이콘 배터리 재활용

EV 배터리 재활용의 동향, 당면 과제 및 해결책 알아보기.

이 백서에서는 EV 배터리 재활용 환경을 살펴보고 동향, 당면 과제 및 잠재적 해결책을 간략하게 소개합니다. 제한된 배터리 수명 주기를 조사하고, 규제 환경을 설명하고, 특히 전처리와 같은 초기 단계에서 자동화가 수행하는 중요한 역할을 강조합니다. Rexroth 제품이 재활용 프로세스에 어떤 기여를 하는지 알아보세요(백서는 영어로만 제공됩니다).

다운로드
다운로드
재활용까지 리튬 이온 배터리 생산 주기를 보여주는 원

당연히 지속 가능한 배터리 생산

원재료는 리튬 이온 배터리 제조 공정에서 비용의 큰 부분을 차지합니다. 생산 효율성을 위해 개발된 Bosch Rexroth 솔루션을 사용하면 장기적으로 원재료 사용과 비용을 줄일 수 있습니다. 수명을 다한 배터리 팩은 개별 부품으로 해체됩니다. 그런 다음 개별 부품은 분류되어 수명 주기에 다시 투입됩니다.

순환 경제의 기술 파트너로서 Bosch Rexroth는 확장 가능하고 경제적인 시스템 솔루션을 통해 중요한 원재료가 제조 공정에 다시 투입되도록 지원합니다.

어두운 배경 위 서로 맞물려 돌아가는 톱니바퀴와 그 옆에 표시된 흰색 "Open.Limitless.Connected" 문구

모든 부분에서 발전

생산능력을 확장하고, 공정이 안전한 생산 라인 또는 공장을 구축하고, 공정을 간소화하고 싶나요? 자동화의 파트너인 Bosch Rexroth는 고객에게 필요한 지원을 제공할 수 있습니다. 자동화 기술, 결합 기술 또는 운반용 장비 시스템이든 상관없이 자동화 키트를 통해 공정을 손쉽게 디지털화하고, 연결하고, 자동화할 수 있습니다.

산업 자동화
산업 자동화
자동화 제품의 개요: 제어 장치, 소프트웨어 및 생태계, 모션 및 드라이브, 모터, 리니어 모션 기술

자동화

Bosch Rexroth는 자동화 수준을 한 차원 올려 드립니다. 자동화 솔루션은 개방형 생태계 내에서 소프트웨어와 하드웨어를 완벽하게 연결합니다. 따라서 디지털 미래로 향하는 환경이 매끄럽게 조성되고 개별 조정 및 확장에 필요한 개방성을 갖추고 솔루션을 표준화할 수 있는 새로운 기회가 열립니다. 리니어 모션 및 조립 기술 시스템을 첨단 제어 및 드라이브 솔루션, ctrlX AUTOMATION 앱 기술과 간단하게 결합할 수 있습니다.

  • 제어 장치
  • 소프트웨어 및 생태계
  • 모션 및 드라이브
  • 모터
  • 리니어 모션 기술
자세히 알아보기
자세히 알아보기
결합 기술 제품의 개요: 프레싱 및 결합, 분배, 프레임 조립, 스크루 공정, 저항 용접

결합 기술

모든 것이 하나로 합쳐질 때 Bosch Rexroth 솔루션이 비로소 작동합니다. 프레싱 및 결합, 분배, 프레임 어셈블리, 체결 또는 저항 용접 등 어떤 경우라도 완벽한 연결을 위한 광범위한 고성능 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

  • 프레싱 및 결합
  • 분배
  • 프레임 어셈블리
  • 체결
  • 저항 용접
자세히 알아보기
자세히 알아보기
운반 관리 제품의 개요: 로보틱스, 이송 시스템, 자재 공급

운반 관리

올바른 시기에 올바른 장소에서 배치되는 올바른 자재. 배터리 생산의 효율적인 공정을 위해서는 빠르고 손쉽게 공작물을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 이송 및 로보틱스 시스템과 같은 Bosch Rexroth의 솔루션은 자재 흐름 속도를 높이는 동시에 생산성, 안전성 및 인간공학적 우수성을 개선합니다.

  • 로보틱스
  • 이송 시스템
  • 자재 공급
자세히 알아보기
자세히 알아보기
회색 배경의 Rexroth 서비스 배지

서비스가 정말 중요합니다

우리의 목표는 효율성 측면에서 고객이 회사에서 사용하는 Bosch Rexroth 배터리 생산 솔루션을 통해 이점을 누리도록 하는 것입니다. 현재 포트폴리오에 속한 모든 제품은 물론 실제 판매 기간 이후에도 최소 10년 동안 기본적으로 예비 부품의 이용과 수리, 그리고 기술 지원을 보장합니다. 그런 다음 서비스는 연장 서비스 단계에 진입합니다.

또한 버튼을 한 번만 누르면 Bosch Rexroth가 제공하는 즉각적인 지원을 받을 수 있습니다. 오작동 시 ctrlX 디지털 서비스 어시스턴트를 통해 24시간 내내 전체 서비스 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다. 연중무휴 24시간 수리 서비스 및 핫라인을 이용할 수 있습니다. 고객이 뒤늦게 대응하기보다는 당장 조치를 취할 수 있도록 Bosch Rexroth는 예방적 유지보수 등과 같은 진취적인 서비스를 제공합니다.

서비스
서비스

문의

우리보다 제품을 더 잘 아는 업체는 없습니다. 그러니 놀랍도록 빠르게 미래의 배터리 제조에 맞는 솔루션을 찾을 수 있는 업체는 Bosch Rexroth뿐입니다.

상담 요청
안경을 착용하고 터치스크린의 원을 터치하고 있는 여성

Smart MechatroniX

메카트로닉스 플랫폼은 프레싱, 결합, 핸들링 또는 분배 등과 같은 다양한 응용 분야를 위해 Plug & Produce 솔루션과 함께 Smart Function Kit를 제공합니다. 센서 기반 보정 모듈인 Smart Flex Effector는 로봇 및 직교좌표 시스템에 사람과 같은 민감성을 제공하여 자동화 수준을 높입니다.

자세히 알아보기
Dev-Ops 아이콘과 'A 360 degree Solution.For Straightforward decisions'라는 문구가 표시된 어두운 파란색 배경 위 ctrlx Automation 로고

ctrlX AUTOMATION

무한한 자동화. ctrlX AUTOMATION은 이전에 분리되어 있던 기계 제어, IT 및 OT라는 분야를 연결합니다. 이 개방형 자동화 키트는 자동화 분야를 혁신하고 이전에는 만난 적이 없는 가능성을 여는 생태계를 시작했습니다.

자세히 알아보기
어두운 배경 위 NEXO 무선 너트러너

NEXO

지능적이고 안전합니다. NEXO 무선 너트러너는 최대한의 자유, 안정성 및 정밀도를 보장합니다. VDI/VDE 2862에 따라 안전에 중요한 스크루 공정 시스템과 관련된 모든 요구 사항을 충족합니다.

자세히 알아보기