Korea Korean
  1. Home
  2. 산업
  3. 시험 기술
유압 시험 시스템 시험 기술

한 곳에서 공급받는 시험 작업용 유압장비

유압 테스트 시스템을 위한 스마트한 솔루션

강도, 사용 수명, 내구성 같은 속성은 제품의 안정성을 결정하는 만큼 제품 출시 전에 반드시 테스트를 통해 파악해야 합니다. 유압 테스트 시스템은 무거운 부하와 높은 압력, 잦은 동적 움직임을 수반하는 경우가 많기 때문에 Bosch Rexroth는 테스트 벤치 기술에 사용할 최상의 유압 제품과 완전한 드라이브 및 제어 시스템을 구할 수 있는 이상적인 파트너입니다. 

유압 시험 장비 또는 시험 시스템

테스트 벤치 구성을 위한 유능한 파트너

당사는 최적의 테스트 공정에 사용하는 전체 솔루션을 제공합니다. 유압유 공급, 스위치 온 모듈과 매니폴드, 자동화, 서보 밸브, 테스트 액추에이터 등 모든 것이 원활하게 통합되고 지능적으로 연결된 한 곳에서 공급받을 수 있습니다. 이는 제품 공급에 그치지 않습니다. 여러 산업 분야와 응용 분야를 거치며 풍부하게 쌓인 지식을 활용하여 귀하를 지원합니다.

테스트 벤치 솔루션

대형 ABMAXX 유압 파워 유니트로 유압유 공급

유압유 공급

당사의 유압유 공급 시스템은 테스트 시스템에 최적화되어 있습니다. 각기 다른 테스트 요건에 맞게 등급별 사이즈로 제공되며 에너지 효율이 뛰어난 드라이브 솔루션으로 단계적 증식이 가능한 모듈식 디자인입니다. 유압 파워 유니트는 인력을 절약하도록 설계되었고 유지보수가 간편합니다. 제어 기술 역시 산업 환경에 최적으로 연결됩니다.

  • ABMAXX – 탱크 크기 최대 18000의 모듈식 대형 파워 유니트, myCro 최적화된 탱크 옵션으로 오일량 감소
  • CytroBox – 에너지 효율이 높고 연결성까지 갖춘 최대 30kW 소형 저소음 유압 파워 유니트
  • CytroPac – 에너지 효율이 높은 최대 4kW 소형 유압 파워 유니트
  • ABPAC – 유연하고 에너지 효율이 높은 최대 315바 유압 파워 유니트
  • Sytronix – 디지털 컨트롤로 모터/펌프 조립부를 지능적으로 제어
테스트 벤치의 Bosch Rexroth 유압 서보 액추에이터

유압 서보 액추에이터

모듈식 시리즈의 테스트 실린더를 이용해 부품의 기능과 강도를 시험할 수 있습니다. 마찰이 적은 이중 작동 실린더에 적절한 센서가 탑재되어 있으며, 비례하여 또는 서보 밸브로 제어되므로 움직임이 매우 많은 곳에서도 높은 제어 품질을 보장합니다.

  • 시리즈에 해당하는 기본, 고급 , 우수 로 응용 분야의 거의 모든 힘과 동적 분야 포괄
  • 표준화된 실린더 컨트롤 블록이 테스트 축의 기본적인 유압과 안전성, 편안함을 제공
  • 기능 요소와 장착 요소가 액추에이터를 보완하여 바로 설치 가능한 테스트 축을 형성
  • 시뮬레이션 툴로 최적의 실린더 밸브 조합 검증
시험 기술에 사용하는 서보 액추에이터
시험 기술에 사용하는 서보 액추에이터
Bosch Rexroth의 유압 매니폴드

매니폴드

당사의 매니폴드는 테스트 환경 내내 에너지 효율적으로 유압 흐름을 분배합니다. 테스트 센터의 모든 분야에 맞는 등급별 사이즈를 갖추고 있으며 특별한 테스트 요건에 맞도록 확장 가능한 모듈식 솔루션입니다.

  • IH20 모듈식 플레이트 디자인의 부가 시스템 NG 10~NG 40, 고객 사양에 맞게 개별 조정
  • 개별 시험장을 끄기 위한 최대 NG 125 구역 및 바닥 밸브
  • 에너지 효율이 높고 흐름에 최적화된 능동 제어형 LC2A 로직 밸브
  • 안전 규정을 준수하는 디자인으로 필수 성능 수준 충족
  • 고객 사양에 맞추는 최종 테스트 매니폴드
매니폴드 추가 정보
매니폴드 추가 정보
유압 펌프와 밸브, 적절한 제어 시스템을 갖춘 Bosch Rexroth 자동화 솔루션

자동화

당사는 소프트웨어와 하드웨어의 완벽한 상호작용을 위하여 자동화 솔루션을 만듭니다. 펌프 관리 시스템과 동급 최고의 유압 컨트롤러는 물론 제어 및 드라이브 솔루션까지 유압 시스템에 결합합니다. Bosch Rexroth의 예측 유지보수 솔루션인 CytroConnect Solutions를 이용하면 늘 테스트 시스템을 모니터링하며 예기치 않은 중단 시간을 방지할 수 있습니다.

  • 펌프 관리 - 에너지 효율이 높고 필요성을 기준으로 설계되는 유압 파워 유니트의 소프트웨어 모듈
  • Sytronix – 속력/볼륨, 토크/압력 면에서 모터/펌프 조립의 성능을 최적화
  • 모터/펌프 조립부 - 응용 분야에 맞춘 다용도 모듈식, 4EE
  • 테스트 실린더 - 테스트 분야에 맞게 최적화, 동급 최고의 유압 컨트롤러로 제어
  • 서보 밸브 - 최소의 작동 시간과 최대의 볼륨, 멀티 Ethernet 필드버스
제어 시스템
제어 시스템
SHA / CytroForce 서보 유압 액추에이터를 장착하는 남자

자급식 유압 액추에이터

Bosch Rexroth 자급식 액추에이터는 크기가 작고 모든 것을 전기로 제어하며 개방형 인터페이스를 갖추고 에너지 효율이 높을 뿐만 아니라 조용히 작동하고 최소한의 유지보수만으로 오래 사용할 만큼 제품 라이프사이클을 통틀어 최대 부가 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 밀폐형 유압 트랜스미션을 갖춘 덕분에 사용하기 쉽고 견고하며 오랫동안 사용할 수 있는 전기 기계식 축의 대체품입니다. 냉각과 전력 밀도, 사용 수명 면에서도 이전의 한계를 새롭게 정의하고 있습니다. 자급식 유압 액추에이터는 유압의 힘과 전기 시스템의 역동성 및 정밀성이 합쳐진 제품입니다. 조절이 가능하며 기존 전원 공급장치에 연결할 수 있어 일반적인 유압 공급장치가 필요 없습니다. 주파수 2Hz 미만의 장력 및 압축 테스트에서 테스트 벤치로 사용 가능합니다.

액추에이터 추가 정보
액추에이터 추가 정보

테스트 시스템 솔루션 직접 확인하기

웹 세미나를 놓치셨나요? 여기서 녹화본을 확인해 보세요.

[EN] 시험장의 유압 공급장치

[EN] 가상 테스트 센터

[EN] Fraunhofer 하노버 테스트 센터

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

[EN] Bosch Automotive Steering 시험장의 중앙 오일 공급

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

[EN] 피로 테스트 설정

[EN] 면진 장치 테스트

[EN] 진동 테스트

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

[EN] 액슬 트랜스미션 테스트 벤치

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

테스트 벤치 기술 응용 보고서

웹 세미나를 놓치셨나요? 여기서 녹화본을 확인해 보세요.

응용 보고서: 지각 변동

[EN] 지각 변동

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

다운로드
응용 보고서: 분리 베어링 시험

[EN] 분리 베어링 테스트

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

다운로드
응용 보고서: 유압 파워 스티어링

[EN] 유압 파워 스티어링

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

다운로드
응용 보고서: 원활한 협업을 통한 성공

[EN] 원활한 협업을 통한 성공

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

다운로드
응용 보고서: 조류에 맞서다

[EN] 조류에 맞서다

웹 세미나 시작일: 2023-11-30

다운로드

테스트 시스템 관련 문의

저희 기술은 저희가 가장 잘 압니다. 귀하의 테스트 작업에 맞는 솔루션을 신속하게 찾아드리겠습니다.

테스트 벤치 전문가 문의