가드 디자인 및 부품으로 만든 Bosch Rexroth EcoSafe 터틀

Protection from all sides.

EcoSafe: 보호 장비와 파티션 벽

Rexroth Store로 이동하기

가드 디자인용 EcoSafe 부품을 이용한 FRAME YOUR FACTORY

보호용 펜스의 디자인과 구성에 사용되는 새로운 EcoSafe 부품은 가드 디자인에 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 당사의 모듈식 부품은 가드 디자인 울타리 분야에서 안정성과 유연성, 그리고 경제성을 새롭게 정의합니다. EcoSafe 가드 디자인 부품은 가드 펜스와 보호용 울타리를 경제적으로 계획하고 구성할 수 있게 해줍니다. MTpro를 이용하여 계획 시간이 단축되고 정교한 모듈식 시스템으로 설치 시간도 짧습니다.

60가지 표준 요소가 포함된 포트폴리오에서 EcoSafe는 보호용 펜스의 개별 구성을 위한 탄탄한 부품 선택성을 제공하며 인도 시간 역시 빠릅니다. 혁신적인 다이렉트 패널 과 향상된 가드 프레임 이 최단 시간에 일등급 안전 기준을 구현합니다.


EcoSafe의 장점

  • 경제적인 조립: 간소한 부품과 혁신적인 다이렉트 패널이 조립 시간을 대폭 줄여줍니다.
  • 쉬운 설치: 보호 프레임이 미리 조립되어 있어 보호용 펜스를 더욱 신속하게 설치할 수 있습니다. 모듈식 시스템이기 때문에 현장에서 단시간 내에 조정하는 것 또한 가능합니다.
  • 설치 시간 절약: 콘크리트 나사로 기본 판을 결합해 두어 지상에 고정하고 정렬하는 과정이 간소해집니다.

  • 안전 강화: 보호 프레임은 표준에 따라 추 테스트를 거쳤으며 법으로 정한 최소 요건을 명확하게 초과 달성합니다. 이렇게 얻은 부하 값은 위험 분석에 사용할 수 있습니다. 스폿 용접 그리드는 특히 EcoSafe 시스템 도어와 함께 사용할 때 안정성을 높여줍니다.
  • 유연성 및 확장성: 모듈식 디자인은 개별적으로 사용되면서도 다기능입니다. 게다가 EcoSafe 제품은 알루미늄 프로파일 시스템의 표준 부품과 손쉽게 결합됩니다.
  • 짧은 인도 시간: 표준 사이즈의 보호 프레임은 아연 도금과 블랙 스폿 용접 메시가 들어간 완조립 상태로 재고품에서 바로 주문 가능합니다.

EcoSafe 부품의 개요

EcoSafe 보호 프레임

EcoSafe 보호 프레임

  • 사전 조립된 표준 사이즈(높이 2000mm, 지상 간격 150mm)
  • 맞춤 개별 사이즈
  • 변형: 다이렉트 및 후크인 패널

Rexroth Store로 이동하기
보호 그릴 프로파일

보호 그릴 프로파일

  • 다이렉트 패널 및 서스펜션 패널의 베이스로 사용되는 프레임 프로파일 22.5x45
  • 스폿 용접, 물결 모양 격자, 패널 요소를 수용하는 특수 홈

Rexroth Store로 이동하기
서스펜션 브래킷

서스펜션 브래킷

  • 보호 프레임을 폴에 손쉽게 장착해 주는 앵글 세트
  • 각진 부분에 사용 가능

Rexroth Store로 이동하기
EcoSafe 시스템 도어 키트

EcoSafe 시스템 도어 키트

  • 안전 펜스에 쉽게 통합되도록 사전 조립된 키트
  • 다양한 변형이 있어 스윙 및 슬라이딩 도어에 사용

Rexroth Store로 이동하기
안전 스위치용 부착 키트

안전 스위치용 부착 키트

  • 일반 가드 잠금 시스템에 사용하는 장착 플레이트
  • 보호 프레임에 간단하게 안전 기술 적용

Rexroth Store로 이동하기
Bosch Rexroth EcoSafe 액세서리

EcoSafe 액세서리

  • 다양한 솔루션에 사용되는 다양한 액세서리
  • 균일한 인터페이스를 이용하는 표준 부품

Rexroth Store로 이동하기