Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

비디오 보기
ACTIVE Cockpit은 생산 시설에서 제품 플랜트의 모든 관련 데이터를 기록, 처리 및 시각화하는 데 사용됩니다.

ACTIVE Cockpit

재설계된 프런트엔드는 생산의 지속 가능한 개선을 위해 훨씬 더 많은 디지털 투명성을 생성하고 사용하기가 훨씬 더 쉽습니다.

자세한 정보
LED 기본 시스템 램프

LED 기본 시스템 램프 — 인체공학 조명의 새로운 접근방식

현재 LED 시스템 램프보다 50% 더 밝고 에너지는 20% 덜 사용합니다.
혁신적인 세 가지 밝기 설정으로 절반의 비용만 있으면 됩니다.

온라인 카탈로그로 이동
Bosch Rexroth 수동 생산 시스템 설명 비디오

Bosch Rexroth의 유동 랙 시스템에 관해 알아보세요.

비디오 보기
Bosch Rexroth의 인체공학적 부품 공급으로 설계된 효율적인 워크스테이션의 모습

수동 생산의 차원을 한 단계 높여보세요

수동 또는 반자동 생산 라인을 위한 적합한 솔루션을 찾아보세요.

온라인 카탈로그로 이동

Rexroth의 수동 생산 시스템으로
LEAN 작업 현장을 만들어보세요

현대 생산 분야의 주요 관심사는 낭비 요소를 없애는 것입니다. Rexroth의 MPS 수동 생산 시스템은 Lean 생산 원칙에 따라 엄격하게 개발되어 간편하고 신속하게 계획할 수 있으며 Lean 생산 설비를 구현할 수 있습니다.

현대의 요구 사항인 Lean 생산은 개별 모듈에 집중하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사실 단일 실행 개념으로 통합된 시스템이 가장 중요합니다. Rexroth에서는 MPS 철학으로 이 개념을 반영합니다.


개별 워크스테이션 솔루션 설계

고객의 효율적인 생산을 위한 Rexroth의 프레임워크

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 작업 중인 직원

서비스 및 프로세스

당사는 MTpro 계획 소프트웨어를 사용하여 실행 프로세스 전체를 지원합니다. 또한, Lean 생산 프로세스 전체를 안내합니다. Bosch Rexroth의 짧은 배송 시간 및 프로세스 유연성으로 형성된 MPS 철학은 Lean 생산에 관한 고객의 생각을 낭비 요소 없이 실제로 구현할 수 있도록 돕습니다.

EcoFlow, Lean, ESD가 수동으로 연결된 Bosch Rexroth 워크스테이션.

Lean 제조

워크스테이션, 자재 공급 및 연결이라는 수동 생산 시스템의 세 가지 기둥을 기반으로 고객은 워크스테이션뿐 아니라 생산 라인 전체를 구성할 수 있습니다. 이러한 생산 라인은 작업 내용에 빠르게 적응하고 매우 효율적인 방식으로 작업하며 "Lean" 원칙에 따라 낭비 요소를 방지할 수 있습니다.

워크벤치 앞에 서 있는 남성

인체공학

인체공학적 워크스테이션 설계는 생산 중 낭비 요소를 줄이는 데 결정적인 역할을 담당합니다. 인체공학적 측면에서 바라본 핵심 요소는 작업자입니다. 이것이 바로 워크스테이션에 작업자를 맞추는 것이 아니라, 각 작업자에게 맞춰 Bosch Rexroth의 워크스테이션을 설계하는 이유입니다.

Bosch Rexroth ESD 픽토그램

ESD 보호

정전하는 다양한 자재에서 발생하는 마찰이나 전기장의 영향으로 생성되는 전하로 인해 발생합니다. 이는 민감한 부품의 방전, 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. 당사는 다양한 제품을 제공하여 ESD가 초래할 수 있는 손상으로부터 고객의 제품을 보호합니다.

수동 생산 시스템 제품 개요

회전 의자와 서랍형 캐비닛이 있는 Bosch Rexroth 워크벤치

맞춤형 워크스테이션

MPS 제품으로 고유한 개별 워크스테이션 솔루션을 유연하게 설계할 수 있습니다.

맞춤 제품을 선택하여 다양한 매개 변수를 사용하는 완벽한 솔루션을 모두 결합해 보세요. 치수가 고정된 표준 제품을 고르실 수도 있습니다.

또한, 워크스테이션 조명, 전원 공급, 높이 조절, 정보 제공 및 공구 배치로 구성된 종합 액세서리 프로그램과 ESD 부품 및 작업용 회전 의자도 이용하실 수 있습니다.

장점:

  • 표적화 및 최적화된 용량 사용
  • 작업 피로도 감소
  • 생산성 향상
  • 직원 근로의욕 고취

PDF 카탈로그에서 종합 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그
Bosch Rexroth의 자재 공급 및 Fifo 스테이션

수동 연결

수동 프로세스를 위한 모든 범위의 제품을 찾아보세요.

수많은 변형 처리 시, 맞춤형 워크스테이션 자재 셔틀을 통해 각 변형용 부품과 연관된 자재 셔틀을 미리 취급할 수 있습니다.

물류 자재 셔틀 은 워크스테이션과 슈퍼마켓 진열대를 수동으로 연결하거나 두 개의 워크스테이션 또는 생산 지점 연결, 또는 슈퍼마켓에서 워크스테이션으로 자재를 공급하는 데 사용됩니다.

FiFo 스테이션은 플로어 롤러, 자재 셔틀, 시운전 셔틀용 슈퍼마켓으로 비교될 수 있습니다. 개별 필요에 따라 모듈식 레일 시스템을 통해 슈퍼마켓의 크기를 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다.

EcoFlow 부품은 워크스테이션의 자재 흐름 시스템을 구현하고 워크스테이션을 연결하는 데 사용되며, 창고와 시운전 영역에서도 사용할 수 있습니다. EcoFlow는 제품과 공작물 팰릿이 수동 슬라이드 섹션으로 이송되므로 작업자의 피로를 완화해 줍니다.

PDF 카탈로그에서 종합 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그
Bosch Rexroth의 유동 랙 시스템

자재 공급

Rexroth 자재 공급 및 유동 랙 시스템은 부문과 상관없이 다양한 자재와 컨테이너의 보관 및 공급 옵션을 제공합니다.

상업, 무역, 산업 모든 부문에서 유동 랙 시스템을 중심 지점의 슈퍼마켓 진열대로 사용하거나 워크스테이션의 공급 컨테이너로 바로 사용할 수 있습니다.

이점:

  • 다양한 컨베이어 트랙과 롤러로 인한 경제성
  • 고객 맞춤 장비 및 치수로 인한 범용성
  • 쉽게 변환하고 확장할 수 있어 미래 지향적
  • 컨베이어 트랙의 유색 롤러로 깔끔한 디자인(칸반)
  • FiFo 원칙과 통합된 효율성

PDF 카탈로그에서 종합 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그
Bosch Rexroth의 자재 셔틀용 EcoShape 튜브형 프레이밍

튜브형 프레이밍

EcoShape: 차세대 튜브형 프레이밍 시스템

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템을 사용하면 사각형 요소와 원형 요소를 쉽게 연결할 수 있으므로 알루미늄 프로파일 포트폴리오의 차원이 한 단계 높아집니다. T 슬롯 사용 가능 시스템은 Rexroth의 알루미늄 프레이밍 시스템 및 수동 생산 시스템과 완전히 호환됩니다.

워크스테이션, 자재 셔틀, 유동 랙 등의 장비를 포카 요케 및 카이젠 원칙에 따라 Lean 생산 방식의 개별 솔루션을 만들어 보세요.

튜브형 프레이밍 시스템용 부품이 Rexroth의 MTpro 계획 소프트웨어에 포함되어 있으며, 부품의 절단, 조립, 취급이 매우 쉽습니다. 이로 인해 설계 및 시스템 설정 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 커넥터를 EcoShape D28L 및 D28L, N10 원형 튜브와 D28 원형 튜브와 결합 가능
  • 용이하고 안전한 커넥터 설치를 위한 포카 요케 시스템
  • 안전한 조인트를 위한 비틀림 잠금 장치
  • 포지티브 인터로킹 연결

EcoShape에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그
역동적인 착석 애플리케이션과 작업 중 일반적으로 발생하는 움직임의 순서

회전 의자

워크스테이션의 인체공학 레이아웃을 쉽게 최적화하고 신체 건강과 생산성을 강화합니다.

삶의 대부분을 워크스테이션에서 보내는 사람들이 많습니다. 특히 생산 부문에서는 더욱 그렇습니다. 인체공학적이고 건강한 자세는 생산 라인, 기계 또는 컨베이어 벨트에서 작업하는 직원에게 중요합니다. 품질 좋은 작업용 회전 의자는 의자를 사용하는 사람의 건강 증진을 목적으로 역동적인 착석을 최적으로 지원해야만 합니다. 의자는 각 사용자와 작업 중 발생하는 일반적인 움직임에 맞출 수 있어야만 합니다.

주요 특징:

  • 모든 영역에서 사용할 수 있는 의자 디자인
  • 척추, 요추를 지지하는 S 형태 지원
  • 동기 기술과 중량 조절로 역동적인 착석 장려
  • 확장 가능한 제어 장치로 쉬운 조절
  • 환경 친화적 자재 사용
  • 인체공학적 액세서리

역동적인 착석에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그
Bosch Rexroth의 ACTIVE Cockpit 앞에 서 있는 직원들

ACTIVE Cockpit

지속적인 향상 프로세스를 위한 소프트웨어 솔루션 - 실시간 제조 데이터 공급 및 시각화

대화형 소프트웨어 솔루션인 ACTIVE Cockpit은 생산 데이터를 실시간으로 처리하고 시각화합니다. ACTIVE Cockpit은 생산 계획, 품질 데이터 관리, 기계와 플랜트의 소프트웨어 기능으로 이메일 보내기와 같은 IT 애플리케이션을 연결합니다. 이 정보를 기반으로 결정을 내리고 프로세스 향상을 이룰 수 있습니다.

이점:

  • 모든 실시간 관련 정보를 모든 사람이 항상 이용 가능
  • 지능형 네트워크로 정보 처리 시간 단축
  • ACTIVE Cockpit이 제공하는 깔끔한 분석과 결정적인 과제 정의로 더 효율적인 향상 프로세스
  • 다음 앱을 빠르고 쉽게 확장: ValueStream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

ACTIVE Cockpit에 대해 자세히 알아보기

온라인 카탈로그
온라인 카탈로그

미래의 공장 내 효율적인 자재 공급에 대해 더 알아보기

ACTIVE Shuttle은 인트라로지스틱스 프로세스와 자재 공급의 자동화를 늘리도록 돕습니다. ACTIVE Shuttle 관리 시스템(AMS)을 사용하면 수동으로 주문을 입력하거나 타사 시스템을 통해 자동으로 입력되게 할 수 있어 주문을 매우 유연하게 관리할 수 있습니다.

ACTIVE Shuttle로 이동

성공 사례

Bosch Thermotechnology의 물류 창고용 ACTIVE Cockpit 애플리케이션

창고의 투명성 확대

ACTIVE Cockpit은 주요 물류 수치를 실시간으로 처리하고 시각화합니다.

성공 사례 수동 생산 시스템 LTI/Levitec

짧은 주기로 생산성 증대

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템으로 구성된 간편한 Lean 생산 장치 및 고속 드라이브 생산을 위한 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일

성공 사례 수동 생산 시스템 Berlinger

건강한 직원이 더 생산적

인체공학적이고 높이 조절이 가능한 Bosch Rexroth 조립 라인은 변조 방지 포장 시스템 제조 프로세스의 유연성과 효율성을 보장합니다.