빨간색 Hägglunds 로고 및 빨간색 캠 링 스트로크
적색과 녹색 배경의 Hägglunds Quantum 아이콘

이유는 잠시 접어 둘게요

Quantum 영역으로 들어오세요

Hägglunds Quantum
상태 모니터링 서비스의 드라이브 시스템 데이터 그래프가 나타난 태블릿과 Hägglunds 다이렉트 드라이브 시스템을 들고 있는 남자.

드라이브와 성능의 스마트한 연결

고객 여러분과 드라이브 시스템은 Bosch Rexroth 노하우를 이용해 더 많은 일을 할 수 있습니다. Hägglunds 드라이브 솔루션을 선택한 것은 현명한 선택입니다. 여기에 Hägglunds Inside Intelligence를 더하면 더욱 스마트한 선택이 됩니다.

Hägglunds Inside Intelligence
앵커 링크

고객의 평가

Hägglunds 드라이브 시스템의 능력을 보여주는 가장 좋은 증거는 무엇일까요? 이미 사용해 본 사람들의 사례입니다. 다른 고객들이 Hägglunds 솔루션을 통해 어떻게 초과 달성하고 절약하며 성공했는지 알아보세요.

고객 사례 보기
Hägglunds 로고가 있는 연기가 피어나는 배경을 뒤로 한 채 콘크리트 바닥에 있는 빨간색 Hägglunds 코어 기호

Hägglunds의 중심입니다.

귀하의 업종의 중심이 움직임이라면, 우리의 중심 역시 움직임입니다. 유압식 드라이브 시스템부터 거기에 들어가는 지식과 각종 지원에 이르기까지 Hägglunds 솔루션의 모든 면은 귀하가 의존하는 바로 그 모션을 전달하고 보호합니다.

Hägglunds의 중심 자세히 보기

Hägglunds의 제품 개요

단도직입적인 답변이 가장 훌륭한 답변인 경우가 종종 있으며, 드라이브 솔루션의 경우 특히 그렇습니다. Hägglunds의 유압식 다이렉트 드라이브는 샤프트 장착 유압 모터, 자유롭게 배치하는 구동 장치, 지능형 제어장치를 통해 뛰어난 성능으로 가는 고속도로를 열어 드립니다. 작지만 강력하며 완전히 신뢰할 수 있는 저희 드라이브 시스템은 가장 까다로운 응용 분야의 판도를 바꾸고 있습니다. 하지만 저희 드라이브 시스템의 가장 큰 강점은 생산성에 기여한다는 점입니다.

참조

함부르크시의 수문 개방

Hägglunds 수문 드라이브로 조류를 바꾸는 함부르크

LSBG Hamburg는 독일 함부르크시의 도로와 교량, 수로를 책임지는 기관입니다. 함부르크에서 가장 중요한 자산은 수문입니다. 특히 중앙 샤토르 잠금시설(Schaartorschleuse)의 수문이 중요합니다. 여기에 새 유압 드라이브 시스템을 달면서 잠금장치의 수문은 새로운 안정성의 시대를 맞았습니다.

참조
제지소 워시 프레스에 설치된 빨간 Hägglunds 모터 두 개

유압 드라이브로 필수 분야의 안정성 증대

유압 모터는 펄프와 제지공장의 거의 모든 곳에 설치될 수 있습니다. 그러한 예로 적당한 곳이 Husum 제지소입니다. 기계 가동이 멈추면 생산 손실이 곧장 비용으로 전가되는 A등급 분야에 Hägglunds 유압 드라이브가 설치되었습니다.

참조
석유 코크 크러셔에 설치된 빨간 Hägglunds 모터

거친 재활용에 알맞은 최고의 성능

Jülch GmbH는 최고의 성능과 안정성을 보장하는 Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압 드라이브를 이용하여 정유소에서 사용하는 대형 석유 코크 덩어리를 탁월하게 재활용합니다. 최소 20년 동안 작동하도록 설계된 크러셔는 조업 중단을 최소화하면서 단단해진 코크 덩어리를 효율적으로 잘게 부수어 환경 목표에 기여합니다.

참조
안전모를 쓴 채 빨간 Hägglunds 모터 앞에 서 있는 두 남자

Hägglunds의 유연한 솔루션으로 빠르게 시동

Domsjö Fabriker는 공장의 표백 시설에서 셀룰로오스에 사용하는 드럼 변위 세탁기의 기어박스가 고장 나자 드라마틱한 2주를 보냈습니다. 그러나 바람직한 협업과 강력한 헌신, 그리고 훌륭한 팀의 노력 덕분에 우려했던 것보다 금세 생산을 재개할 수 있었습니다.

참조
고객 작업에 사용 중인 Hägglunds CBm 모터

Hägglunds 성공 사례 알아보기

Hägglunds 드라이브 시스템의 능력을 보여주는 가장 좋은 증거는 무엇일까요? 이미 사용해 본 사람들의 사례입니다. 다른 고객들이 Hägglunds 솔루션을 통해 어떻게 초과 달성하고 절약하며 성공했는지 알아보세요.

모든 고객 사례 보기

지원

문의

보쉬렉스로스코리아

부산광역시 강서구 미음산단 1로 29

문의

Hägglunds를 위한 서비스

Hägglunds 드라이브 시스템 서비스의 전문가들은 전 세계에, 그리고 가까이에 있습니다. Hägglunds 서비스를 업그레이드하고 현대화하고 확장하세요.

Hägglunds 오리지널 서비스