크든 작든, 맞춤형이든 표준형이든 유압 파워 유니트는 디자인이 단순하고 경제적이며 극대화된 생산성을 갖춰야 합니다. Bosch Rexroth는 myCRO 엔지니어링 패키지를 이용해 기존 및 신형 파워 유니트가 이러한 목표를 충족할 수 있도록 합니다.
취소
수락
myCRO의 장점
myCRO는 여러 노하우와 기술, 도구, 응용 모듈을 모아둔 집합체로 그 목적은 다음과 같습니다.
오일 분량 최소화
오일 상태 최적화
생산성 증대
운영비와 설치 공간, 무게 감소
myCRO는 어떻게 작동할까요?
CFD(Computational Fluid Dynamics) 시뮬레이션 같은 도구의 도움을 받아 유압유의 유동 행위를 평가하고, 최대 75%까지 작아지도록 myCRO 탱크의 모양을 최적화합니다. 이렇게 하여 파워 유니트의 전반적인 비용과 공간 요건을 축소합니다. 공기와 물, 오염을 피하거나 분리하면 유체 특성이 최적화됩니다. 공동화 경향이 줄어들면 부품의 수명이 늘어납니다.
기본 - 패시브(자연적) 가스 제거
표준화된 지능형 탱크 디자인
파일럿 응용에서 CFD 시뮬레이션으로 검증
내부 다운사이징 도구를 통한 사전 평가
중등도의 흡기 환경에서 알려진 응용처/시스템에 효과적
확장 - 액티브 가스 제거 및 시뮬레이션
응용처/주문에 따른 CFD 시뮬레이션
표준화된 가스 제거 모듈
권장 분야:
높은 흡기 환경의 알려진/새로운 응용처와 시스템
포괄적인 다운사이징
사용자 혜택: 기술적, 경제적
기술적
더 작고 가벼우며 오일 사용량이 적은 유압 장치
부품의 수명 증가
줄어든 소음
더 높은 기계 강도, 공정 속도와 정확성 증가
경제적
더 낮은 투자비와 운영비
교체, 구입, 폐기하는 오일 감소
보험 비용 절감
더욱 쉽게 달성하는 환경 보호
더 높은 가용성과 생산성
자재와 설치 공간 감소
더 쉬운 핸들링과 경제적인 이송
myCRO 이용 옵션
myCRO 엔지니어링 패키지는 리엔지니어링 프로젝트부터 고객의 프로젝트 계획까지 다양하게 활용할 수 있습니다. 또한 ABMAXX 대형 파워 유니트의 매력적인 최적화 옵션으로 이미 CytroPac 및 CytroBox 파워 유니트에 myCRO가 구현되어 있습니다.
대형 파워 유니트
ABMAXX
소형 파워 유니트
CytroPac
표준 파워 유니트
CytroBox
고객 맞춤 파워 유니트
고객 맞춤 프로젝트 엔지니어링
myCRO를 이용해 내 분야를 기술적으로나 경제적으로 다운사이징하는 방법에 관심이 있나요?