소형 로드 캐리어가 장착된 상태로 Logimat 전시대에 진열된 AMR ACTIVE Shuttle ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

ACTIVE Shuttle을 이용하면 인트라로지스틱스 프로세스가 매우 유연해집니다.

자세한 정보
Rexroth ROKIT의 외관. 중앙에 UX라는 글자가 보입니다. 붉은 테두리의 원으로 둘러싸여 있으며, SOFTWARE, HARDWARE, SERVICE 버튼으로 구성되어 있습니다. 그 옆에는 각 제품 아이콘이 위치합니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄 서 있습니다. ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

로보틱스 키트 ROKIT을 이용해 모바일 로봇과 수동 지게차를 효율적이고 유연하게 자동화할 수 있습니다.

자세한 정보
ctrlX AUTOMATION의 외관에서는 DevOps를 상징하는 붉은색과 보라색으로 표시된 무한 기호가 눈에 띕니다. 그 옆에는 crtlX Core x3의 제품 이미지가 있습니다. ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

ctrlX AUTOMATION은 효율적인 인트라로지스틱스 솔루션 자동화의 핵심입니다.

자세한 정보

모바일 로보틱스의 제품 개요

현대 로보틱스의 기본 원칙은 유연성, 적응성 및 독립적인 작동입니다. 경제적인 운영을 위해 기업에서는 적시에 올바른 장소에서 적절한 수량의 재료를 사용할 수 있어야 합니다. AGV(무인 운반차) 및 AMR(자율 이동 로봇)과 같은 재료 운반 로봇은 자동화의 핵심입니다. Bosch Rexroth 포트폴리오에는 재료와 자재 흐름을 자동화하는 AMR은 물론 다양한 AGV, AMR, 지게차 등에 핵심 기술을 제공하는 소프트웨어와 하드웨어 부품으로 구성되는 모듈식 로보틱스 키트도 포함됩니다. ROKIT 로보틱스 키트를 비롯한 저희 AMR은 기존 인프라를 조정하지 않고도 신속하게 구현되며, 직관적으로 작동 가능하고, 사방에서 네트워크에 연결되어 있어 안전하게 사용할 수 있습니다! 게다가 이 모두를 전문가 수준의 지식이 없어도 이용할 수 있습니다.

모바일 로봇을 위한 모듈식 자동화

모바일 로봇의 빠르고 쉬운 자동화를 위한 핵심은 모듈성입니다. 보쉬 렉스로스는 자동화 키트인 ctrlX AUTOMATION과 로봇 키트인 ROKIT을 통해 제조업체가 전문 지식을 쉽게 구현하고 모바일 로봇을 신속하게 개발하여 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 유연한 모듈식 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 로봇 및 자동화에서 필요한 개별 구성 요소를 보쉬 렉스로스, 파트너 및 타사 공급업체의 다른 솔루션과 유연하게 결합하고 사용자 친화적인 모듈식 솔루션의 컴팩트한 디자인, 적은 통합 노력 및 간단한 시운전의 이점을 누릴 수 있습니다.



지원

고객에게 이야기하고 있는 서비스 직원 2명

서비스 문의 담당자

Rexroth 자동화 사업부

문의해 주세요!
대화 중인 서비스 직원과 고객

문의해 주세요!

Rexroth 자동화 사업부
+82 31 270 4202
info.slf1@bosch.com

문의처 찾기
모바일 로보틱스의 제품 설명서

설치부터 카탈로그까지 제품에 필요한 모든 문서를 여기서 찾을 수 있습니다.

다운로드 센터