Bosch Rexroth의 ROKIT Locator는 변화하는 물류 환경에서 안정적으로 무인운반차(AGV), 자율 이동 로봇(AMR) 또는 수동 지게차와 같은 광범위한 차량 유형의 위치를 추적하고 방향을 설정하는 지능적인 위치 측정 소프트웨어입니다. 이는 차량에 장착된 레이저 센서를 이용하여 자연 환경을 자동으로 감지하고 매핑하는 고성능 알고리즘을 통해 구현됩니다. 이미 다양한 산업 및 응용 분야의 고객들이 전 세계적으로 수천 번 사용하고 있는 검증된 보쉬 렉스로스 기술을 활용하고 현지화 소프트웨어의 이점을 누려보세요. 이 실시간 위치 시스템을 통해 Bosch Rexroth는 주요 기술을 제공하는 한편 최대한의 유연성과 편의성으로 모바일 로봇의 위치 추적 과제를 해결합니다.
자주 묻는 질문
차량 위치 측정에 ROKIT Locator를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
Rexroth ROKIT Locator는 모바일 로봇과 지게차와 같은 수동 동 산업용 트럭 모두를 위한 레이저 SLAM 기반 위치 측정 소프트웨어입니다. 다양한 차량 유형과 크기에 적합하며, 개방형 표준을 갖춘 일체형 모듈로 필요에 따라 완벽하게 조정할 수 있습니다. 반사경 등으로 인프라를 개조하지 않고도 안정적으로 작동하며 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 비디오를 통해 최첨단 위치 추적 소프트웨어의 주요 이점과, 모바일 로봇과 수동 지게차 추적 분야에서 ROKIT Locator만의 특장점을 확인하실 수 있습니다.
ROKIT Locator가 저희 응용 분야에 적합할까요?
Rexroth ROKIT Locator는 모바일 로봇에 유연하게 통합할 수 있으며 동적 환경에서도 높은 효율로 작동하는 일체형 모듈입니다. 이 소프트웨어가 여러분의 응용 분야에 적합한지 궁금하신가요? 이 FAQ 비디오를 통해 레이저 SLAM 기반 위치 측정 소프트웨어가 여러분의 차량에 완벽한 솔루션이 될 수 있는 이유에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.
차량에 위치 측정 소프트웨어를 통합하려면 어떻게 해야 하나요?
이 FAQ 비디오를 통해 ROKIT Locator의 시스템 통합이 얼마나 쉽고 효율적인지 확인할 수 있습니다. 모듈식 위치 측정 소프트웨어의 다용도성을 살펴보고 Docker 기반 및 앱 기반 솔루션으로 어떻게 구현할 수 있는지 확인해 보세요. 여러분의 결정에 달려 있습니다.
대형 창고를 빠르고 효율적으로 매핑하려면 어떻게 해야 하나요?
이동식 운반 로봇의 운영을 위해 대형 창고를 매핑하는 것은 항상 시간이 많이 걸린다고 생각하시나요? 그렇다면 이제 그 고정관념이 깨지게 될 것입니다. Rexroth ROKIT Locator를 사용하면 현장에 전문가가 없더라도 몇 단계만 거치면 매핑을 최대한 쉽게 할 수 있습니다. ROKIT Locator 맵을 기존 프레임에 정렬하고 싶으신가요? 이 또한 문제 없습니다. 이 FAQ 비디오를 통해 간편한 매핑 및 맵 정렬 방법에 대해 확인할 수 있습니다.
모바일 로봇의 다운타임을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?
가장 먼저 모바일 로봇의 안정적인 작동을 보장하기 위해 Rexroth ROKIT Locator와 같은 강력한 위치 측정 소프트웨어를 사용해야 합니다. 하지만 소프트웨어와 환경의 상호작용, 사용된 레이저 센서, 생성된 맵의 품질도 위치 측정에 중요한 역할을 하므로 고려해야 할 사항은 더 많습니다. 이 FAQ 비디오를 통해 ROKIT Locator가 스스로 위치를 측정하는 방법과 위치 측정에 중요한 요소에 대해 확인할 수 있습니다.
주변 환경에 변화가 생길 경우 창고 맵을 업데이트하고 확장하려면 어떻게 해야 하나요?
모바일 로봇 운영 시 환경 변화에 따른 반복적인 매핑 작업으로 어려움을 겪고 계신가요? Rexroth ROKIT Locator를 사용하면 더이상 시간을 낭비하는 재매핑이 필요하지 않습니다! 창고 환경이 변경되면 ROKIT Locator가 자동으로 맵을 업데이트합니다. 맵에 새로운 구역을 추가하고 싶으신가요? 이 또한 다운타임 없이 맵을 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 FAQ 비디오를 통해 자동 맵 업데이트와 맵 확장이 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
소프트웨어를 먼저 테스트해볼 수 있으며, 지원도 제공되나요?
Rexroth ROKIT Locator가 구현된 후에는 어떻게 될까요? 질문이 생긴다면요? 이 FAQ 비디오를 통해 모바일 로봇 및 수동 지게차를 위한 위치 측정 소프트웨어와 함께 제공되는 포괄적인 서비스 및 지원 옵션에 대한 자세한 설명을 확인할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스인 aXessor를 통해 직접 접근할 수 있는 진단 기능과 지원 요청을 위한 데이터를 쉽게 전송하는 방법에 대해 확인해 보세요. 정기적인 소프트웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 받으려면 아래 문의 양식을 작성하여 뉴스 서비스에 등록해 보세요.