우주에서 사용하는 NEXO 무선 너트 러너

POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

몇 광년 앞선 새로운 NEXO 무선 너트 러너

새로운 NEXO 너트 러너는 최고의 공정 안정성과 정확성을 갖춘 만큼 결합해서 사용할 경우 최대 자유도를 보장하며 VDI/VDE 2862에 따라 안전에 중요한 체결 연결의 모든 요건을 충족합니다. 휴대용 피스톨 그립과 오른쪽 앵글 너트 러너 사이에서 선택하세요. 브라우저 기반의 운영 체제와 통합 컨트롤이 내장되어 크게 개선된 인체공학성 강화된 유연성 을 제공하는 직관적이고 현대적이며 사용하기 편리한 공구입니다.

새로운 NEXO를 테스트하고 우주적인 성능을 경험해보세요!

NEXO 무선 너트 러너 - 피스톨 너트 러너

피스톨 너트 러너

  • 최대 15Nm
  • 독립형 또는 WiFi 6를 통한 다이렉트 네트워크 통합

NEXO 무선 너트 러너 - 앵글 너트 러너

앵글 너트 러너

  • 15, 30, 60Nm
  • 독립형 또는 WiFi 6를 통한 다이렉트 네트워크 통합

고객 혜택

NEXO 무선 너트 러너 - 인체공학 아이콘

인체공학적 - 더 작고 가볍고 좋은 디자인

  • 최적의 배치로 부품 효율 상승
  • 더 작고 가벼운 디자인
  • ProCORE18V 배터리를 사용하여 무게 감소
  • 베이스와 공구 본체에 RGB LED가 달려 있어 특이한 자세에서도 시각적 피드백 제공

NEXO 무선 너트 러너 - 성능 아이콘

성능 - 더 정확하고 안정적이며 안전함

  • 최소의 중단 시간, 짧은 충전 시간, 빠른 배터리 교체 시간
  • 더 빠르고 좋은 너트 러너 설치 및 매개변수 설정
  • 공구의 모든 정보를 한눈에 보여주는 디스플레이
  • 네트워크 연결이 끊겨도 계속 작업
  • 조립 라인에서 공구를 제거하지 않고도 소프트웨어 업데이트

신세대 NEXO의 특징

WiFi 모듈: WiFi 연결 기능과 네트워크 성능 대폭 개선

4코어 프로세서: 복잡한 응용 분야에서도 안정적이고 미래에도 계속 사용할 수 있는 컴퓨팅 파워

카메라 기반 스캐너: 2D 바코드 처리 가능

새로운 모터: 더 작고 효율적이며 빠르고 가벼워 고속에서도 성능 극대화

디자인: 인간 중심 디자인으로 더 작고 인체공학적이며 더 우수함

중량: 최적의 배치로 부품 효율 상승

LED: 특이한 위치에서도 비주얼 피드백 전달

디스플레이: 현재 조임 결과와 IO/NIO 평가 표시

운영 안전성: 분산 운영 가능, 너트 러너에서 바로 확장 진단 가능

브라우저 기반의 운영 체제: 호스트 컴퓨터에서 분산 액세스 가능

소프트웨어: 추가 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며 태블릿 또는 스마트폰으로 액세스 가능

사용자 인터페이스: 직관적이고 현대적이며 사용하기 편리하여 운영 용이

진단 기능: 고장의 원인이던 부품 식별을 개선하여 플랜트 가용성 개선

고급 진단 기능: 문제를 해결하고 수리해주는 지원 서비스

완전한 컨트롤 내장: 외부 하드웨어/제어 장치 없이 유연성 강화

안전한 공정: 범주 A 체결 적용분야에 대한 VDI/VDE 2862 지침 준수

배터리 기술: 시장에서 인정받은 ProCORE18V 배터리를 사용하여 인체공학성과 실행 시간 개선

고객 인터페이스: 고객 응용 분야(예: 보조 시동 스위치, I/O 모듈 등)를 고려한 단순하고 유연한 하드웨어 확장

AMPShare 배터리 플랫폼: 매우 자유롭고 유연한 배터리 선택

모듈식 출력 시스템: 모든 분야에 맞도록 유연성 극대화

프레이밍을 지원하는 카메라 기반 스캐너: 안정적이고 올바른 바코드 선택을 통해 오류 감소 및 속도 증가

전문가 문의