Sense Plus

오퍼레이터 경험을 강화한 새로운 Human Machine Interface

간단하고 정밀한 제어 능력은 이동식 기계의 성능과 효율, 안전성에 있어서 중요한 열쇠입니다. 조이스틱은 기계 동작의 인식에 꼭 필요합니다. 자동화와 오퍼레이터 보조 기능이 갈수록 증가하고 있는 까닭에 조작 요소의 수도 늘어나고 있습니다. Bosch Rexroth의 새로운 SENSE+는 견고하고 인체공학적이며 고객의 수요, 용도, 폭넓은 기계 옵션에 맞게 조정 가능한 다기능 제어 그립으로 4THE5 모듈식 조이스틱 포트폴리오를 확장합니다.
궁극의 인체공학

궁극의 인체공학

전 세계적으로 많은 사용자의 테스트를 거친 고유한 왼손 및 오른손 모양을 포괄적인 디자인에 갖추어 모든 손 크기에 꼭 맞습니다. 편안하고 부드러운 촉감이 합쳐져 그립감을 개선합니다.

뛰어난 확장성

뛰어난 확장성

다수의 위치와 방향을 가진 여러 가지 그립 구성은 다양한 기계 유형 및 기능 수요에 부합합니다. 롤러/로커 최대 네 개와 버튼 일곱 개를 통합하여 까다로운 기능 통합 문제를 해결하고 최대 생산성을 달성하며 오퍼레이터의 피로를 줄여줍니다.

기계와 운전자의 상호작용 강화

기계와 운전자의 상호작용 강화

백라이트 로고가 있고 CAN 기반으로 제어하는 푸시 버튼이 기능의 활성 상태를 운전자에게 알려줍니다. 진동 피드백 기능이 통합되어 있어 운전자를 안내하고 경고를 보내며, 작업 결과의 품질과 진행 상황에 대한 피드백을 제공하기도 합니다. 대상 표면, 가상 벽, 접근 중인 장애물까지 떨어진 거리라든가 단순한 기계 끝 위치를 진동 주파수를 높여가며 서로 다른 진동 패턴으로 직관적으로 알려줍니다.

풀 조이스틱 4THE5 CAN

높은 견고함으로 내구성과 안전성 강화

높은 견고함으로 내구성과 안전성 강화

오래가고 안전하게 작동: Rexroth 다기능 제어 그립 SENSE+는 하드터치 스냅돔 개념의 새로운 푸시 버튼 디자인으로 활성 촉각을 개선할 뿐만 아니라 작고 새로운 롤러와 로커가 달려 있어 ISO13849에 따라 PLd가 가능한 수준까지 기능 안전성을 높입니다. 또한 제어 그립 전체가 물과 알코올 혼합 젤(예: 코로나19 보호에 사용하는 손 소독제)에도 잘 견딥니다.

최소 배선으로 간편하게 통합

최소 배선으로 간편하게 통합

하니스 크기와 배선 노력이 줄어들며 기계 제어장치에 입력해야 하는 수고 감소: Bosch Rexroth 4THE5 조이스틱 기반 시리즈 x42는 SENSE+ 관리 덕분에 그립 요소의 아날로그 신호를 CAN 버스로 변환합니다. 다시 말해서 CAN 인터페이스 커넥터 하나로 조이스틱 전체를 기계 시스템에 통합할 수 있습니다.

UDS 호환으로 모수화 및 업데이트 용이

UDS 호환으로 모수화 및 업데이트 용이

UDS 서비스와 호환되므로 UDS 프로토콜을 통해 간편하게 Rexroth 조이스틱 전체의 소프트웨어 모수화: CAN ID, 새로 고침 빈도, 보 레이트, 프로토콜 업데이트 등

전자기 호환성 높은 견고한 전자장치

전자기 호환성 높은 견고한 전자장치

까다로운 환경에서 사용할 수 있도록 표유자계 최대 25mT까지 원치 않는 기계 움직임 없이 견딜 수 있도록 조이스틱 기본 감지 단계를 새롭게 설계했습니다.

컨피규레이터

원하는 대로 구성하세요

새로운 컨피규레이터 HMI 플랫폼으로 기계 제어장치를 간단하게 정의해 보세요.

컨피규레이터

인체공학적 제어 그립 SENSE+

Rexroth 유압장치 또는 전자 조이스틱, 그리고 고객의 장치와 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 카탈로그 페이지에서 찾아보세요.

제품 카탈로그