Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktEn kjøretøyprodusent ønsker å gjøre motstandssveisingen mer effektiv ved fabrikken i Tyskland. Det er også ønskelig at sveisekontrollen skal være Industri 4.0-klar. Men ved datterfabrikken i India skal alt fortsette som før. Selskapet anskaffer derfor bare en anleggsbestemt lisens for den ønskede funksjonaliteten – og vil teste den ut i en begrenset periode. Lisensieringssystemet for den nye PRC7000-sveisekontrollen gjør selskapet i stand til å gjøre nettopp dette. Dette systemet innebærer at kundene bare betaler for det de faktisk trenger. Således setter Bosch Rexroth nye markedsstandarder når det gjelder fleksibilitet, besparelser og forbedrede forretningsmodeller.
I våre dager må kjøretøyindustrien ha fleksible og allsidige produksjonsprosesser som kan tilpasses behov i rask endring, noe som i sin tur krever adaptive løsninger. Derfor er Bosch Rexroths nye PRC7000-sveisekontroll laget for å dekke moderne fabrikkers behov. For det første er løsningen Industri 4.0-klar som følge av de integrerte IoT-grensesnittene, de AI-kapable maskinvarekomponentene og den nettbaserte styringen. For det andre kan systemene konfigureres i tråd med gjeldende krav, det vil si å bruke enten en komplett ende-til-ende-løsning bestående av programvare og maskinvare, eller bare de enkelte komponentene det er behov for.
Markedet har ikke en mer fleksibel og skalerbar løsning enn PRC7000-sveisekontrollen. Løsningen kan skreddersys til både enkle og intrikate bruksområder. Dette oppnås takket være det helt modulære programvare- og maskinvarekonseptet.
Når markedet stiller nye krav som må oppfylles i en fart, kan kundene enkelt foreta alle nødvendige tilpasninger ved hjelp av programvareutvidelser, slik at de er klare når som helst det trengs. Og de betaler bare for den påkrevde programvaren, da Bosch Rexroth har innført «betal bare for det du trenger»-prinsippet for PRC7000. Dermed trenger ingen betale for funksjoner eller programvare som knapt noen bruker.
For tiden er det 15 lisenser å velge mellom. Det er for eksempel stor etterspørsel etter funksjoner som er designet for å øke produktivitet og oppfylle Industri 4.0-krav, som IoT Connector.
Imidlertid er det mye mer som taler for PRC7000-lisensieringssystemet enn «betal bare for det du trenger»-prinsippet. De imponerende fordelene trer klarere frem når du driller ned i detaljene.
Lisenser kan, for eksempel, være tidsbegrenset og forbeholdt en bestemt enhet. Deretter kan funksjoner testes ut over det hele eller bare for enkeltkontroller i en spesifisert periode.
Prosjekt- og stedsbegrensede lisenser er også mulig. Dette betyr at en virksomhet kan anskaffe en lisens for kun et spesielt anlegg hvor funksjonaliteten gir størst gevinst.
Lisensieringssystemet gir maskiningeniører enda mer overbevisende tilleggsverdi. Siden sveiseløsningen fra Bosch Rexroth allerede er tilgjengelig på markedet, har de mulighet til å generere en større inntjening med høyere margin. Deretter kan de, basert på spesifiserte krav, tilby attraktiv programvare som er designet for å optimere kundenes systemer og sikre at de er alltid er i front av utviklingen.
Brukere har også fordel av kontinuerlige forbedringer. Bosch Rexroth kan oppgradere PRC7000 med nye funksjoner som kan lisensieres, når som helst behovet melder seg. Hvis det anskaffes en programvaremodul for PRC7000 som ikke skal brukes med én gang, kan brukeren velge å lisensiere denne modulen på et senere tidspunkt via en oppgradering ved å bruke en lisenskode. Dette unike salgspunktet er med på å skille Bosch Rexroth fra konkurrentene.
Kort sagt: For å sikre at motstandssveising som produktserie alltid er på topp uansett hva fremtiden bringer, følger Bosch Rexroth kontinuerlig med på løsningene sine og integrerer nye funksjoner i porteføljen ved behov. Det modulære programvarekonseptet betyr at brukere kan installere utvidelser når som helst, skaffe lisenser etter behov og dermed kjapt reagere på markedsendringer – alltid på den mest fleksible og kostnadseffektive måten som kan tenkes.