Anleggs- og landbruksmaskiner må bli mer miljøvennlige og, ideelt sett, enda mer produktive. Bosch Rexroth støtter elektrifisering med eLION, den modulære og skalerbare høyspenningsplattformen.
Målet er klart: Hver eneste maskin som blir elektrifisert, må bidra til å beskytte miljøet. Det er lett å forklare «hvorfor», men spørsmålet er «hvordan»: Kjøretøyprodusenter som ønsker å elektrifisere off-highway maskiner på en økonomisk måte, trenger modulære og skalerbare løsninger. Bosch Rexroth dekker deres behov med en komplett portefølje av høyspenningsløsninger.
De enkelte komponentene for eLION-elektrifiseringsplattformen omfatter ikke bare grensesprengende høyspenningsmotorer og -vekselrettere, men også andre høytytende komponenter inkludert girteknologi, hydraulikk og programvare. For å gi maksimal designfrihet når eksisterende og ny kjøretøyarkitektur skal elektrifiseres, omfatter drivenhetene nominelle effekter i et bredt område fra 20 til 230 kW med dreiemoment opptil mer enn 2500 Nm. Fire størrelser i forskjellige lengder, ulike motorviklinger og varianter for høye og lave hastigheter gir produsenter over 80 konfigurasjoner å velge mellom.
Bosch Rexroths nyutviklede eLION-elektrifiseringsplattform for mobile maskiner kombinerer kompromissløs robusthet med en høy grad av funksjonalitet. I tillegg til selskapets egne erfaringer med elektriske bransjeløsninger kommer fordelene av sektorens kunnskap om mobile maskiner og ekspertisen innen elektromobilitet som Bosch har hatt i mange år.
Alle eLION-motorer og -vekselrettere oppfyller IP6K9K-kravene til ugjennomtrengelighet. Temperaturområdet er fra -40 °C til 85 °C med en øvre temperaturgrense på 100 °C for motorene, som også kan fungere som permanente generatorer. Støt- og vibrasjonsmotstanden til eLION-komponentene er opptil 50 g for støt og 10 g for vibrasjon. Produsenter og brukere drar også nytte av vekselretterens mange sikkerhetsfunksjoner i samsvar med ISO 13849.
For å komplettere det brede motorutvalg kan også vekselretterne leveres i graderte strømklasser på opptil 300 A kontinuerlig strømstyrke. Overbelastningskapasiteten er opptil 600 A for strømstyrketopper på ti sekunder, og 450 A i 60 s. eLION-vekselretterne støtter i tillegg DC-koblede spenninger fra 270 til 850 V. Girkassene for hjul- og sentraldrivenheter, som også følger med i porteføljen, tillater kompakte drivenheter med høyere effekttetthet. Bosch Rexroth leverer også BODAS-programvare og egnede hydraulikkomponenter for hele eLION-plattformen.
Jo flere komponenter som leveres fra én enkelt leverandør, desto mer integrerte løsninger og desto mer effektive prosesser når det gjelder utvikling, produksjon og service. eLION-plattformen tar derfor også hensyn til ekstra elektrifiseringskomponenter: DC/DC-omformere, innebygde ladeapparater og høyspenningskabler brukes til å opprette standardiserte løsninger for uavhengige drivenhetstyper.
DC/DC-omformerne og de innebygde ladeapparatene, som er utviklet i partnerskap med BRUSA HyPower, er et nytt tillegg til eLION-porteføljen. eLION DC/DC-omformeren med en høy effekttetthet på 1,25 kW/l oppnår et effektivitetsnivå på over 90 prosent. Det kompakte, innebygde ladeapparatet på 22 kW kan integreres fleksibelt i ulike kjøretøyer og oppnå en maksimal ladestrømstyrke på 36 A med et effektivitetsnivå på 95 % (tre-fase). Det kan lade både likestrøm og vekselstrøm.
Batteri-elektrisk teleskoptruck fullt utstyrt med elektriske eLION-drivenheter fra Bosch Rexroth
eLION-porteføljen for høy spenning gjør at off-highway-produsenter kan innfri markedets etterspørsel etter større effekt og mindre utslipp. Bosch Rexroth gjør dette mulig med den fingraderte, finjusterte elektrifisert eLION-løsningsplattformen. Således kan produsentene elektrifisere alle kjørende, arbeidende og hjelpende funksjoner uansett drivenhetstype – enten den er diesel-elektrisk, hybrid eller helelektrisk – og samtidig redusere støy og nedetid. Resultatet er større produktivitet og tilgjengelighet samt konkurranseevne.
Start den elektriske transformasjonen
BLI ELEKTRIFISERT MED REXROTH eLION-LØSNINGER