Bransjer
OversiktService
OversiktNedlastinger
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktOff-highway-maskiner krever høy beskyttelse av komponentene for å kunne tåle de krevende og utfordrende miljøene de opererer i. Derfor har Bosch Rexroth gjort robusthet til en prioritet i sin elektriske eLION-portefølje. For å styrke maskinene mot ugunstige arbeidsforhold, har vi benyttet vår omfattende erfaring til å utvikle en rekke kjernekomponenter med dedikert design for off-highway-applikasjoner. Disse komponentene har robuste spesifikasjoner som gjør dem i stand til å takle de tøffe miljøforholdene som kjennetegner off-highway-industrien - ekstreme temperaturer, kapslingsgrad, støt og vibrasjoner. Fortsett å lese for å oppdage hvordan eLIONs elektrifiserte løsninger har kombinert topp beskyttelse med kraft og holdbarhet, uten å gå på kompromiss med den effektiviteten vi er kjent for.
Høy inntrengningsbeskyttelse
I takt med økende krav til ytelse og kostnadsreduksjon innenfor produksjonen av mobile maskiner, blir behovet for økt effektivitet stadig mer påtrengende. I tillegg er det et voksende behov for moderne maskiner som kan etterleve den nye lovgivningen som tar sikte på å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten. Derfor har vi utviklet vår eLION-portefølje for off-highway elektromobilitet med spesielt fokus på å tilby kraftige og fremtidsrettede løsninger.
For å oppfylle kravene i den nye lovgivningen, er eLION-motorer konstruert for å være i samsvar med IP6K9K-kapslingskrav - den høyeste beskyttelsesklassifiseringen fastsatt av International Electrotechnical Commission (IEC). Ved å oppnå denne klassifiseringen sørger Bosch Rexroth for at motorene gir fullstendig beskyttelse mot inntrenging av støv og sprut ved nær avstand, samt høyt trykk og temperatur. Dette gjør det mulig for maskinoperatører å bevege seg rundt i arbeidsmiljøet med økt sikkerhet ved å dra nytte av styrken til eLION, samtidig som de reduserer risikoen for eksponering for forurensning som kan oppstå i de krevende og uforutsigbare miljøene anleggs- og mobile maskiner utsettes for.
Bygget for høye støt og vibrasjoner
Med eLION-omformerens imponerende støtbestandighet på 50g og vibrasjonsbestandighet på 10g, kan terreng- og anleggsmaskiner nå opprettholde høy ytelse selv under ekstremt utfordrende forhold, uten risiko for skade. Rexroths dedikerte team av eLION-utviklere har benyttet seg av selskapets omfattende erfaring innen industrielle drivløsninger, samt deres dype innsikt i mobile applikasjoner, for å skape komponenter som er ekstraordinært motstandsdyktige mot miljømessige støt og vibrasjoner. Ved å utstyre maskiner med disse robuste komponentene, blir de i stand til å takle selv de mest ekstreme og krevende forholdene med letthet og pålitelighet.
Drift ved høye temperaturintervaller
I møte med ekstreme temperaturer opplever mange off-highway-komponenter en reduksjon i ytelse, noe som direkte påvirker produktiviteten til de maskinene de driver. Med vår eLION-motor kan maskiner derimot operere med maksimal effekt, selv under et bredt spekter av temperaturforhold. Våre motorer er konstruert med fokus på enkel håndtering og høy effektivitet, og de er utviklet for å kunne fungere kontinuerlig innenfor et imponerende temperaturområde på -40 °C til 85 °C, med en maksimal arbeidstemperatur på opptil 100 °C. Dette betyr at selv under ekstreme temperaturforhold kan våre generatorer opprettholde pålitelig drift, og sikre at maskinene fungerer optimalt uten å bli begrenset av temperaturutfordringer.
Vil du vite mer om eLION porteføljen? Meld din interesse via kontaktskjemaet vårt her