Telematikkløsninger for anleggs- og landbruksmaskiner er bare så gode som deres svakeste ledd. Off-highway-aktører må ha disse fem punktene i bakhodet når de samler data.
Alle som ønsker å klargjøre kjøretøydata for flåteledere, kontraktører eller støttepersonell, må først samle inn dataene. Hvor effektiv og framtidssikker hele telematikkløsningen blir, avgjøres her i begynnelsen av informasjonskjeden. Telematics Control Unit er derfor det første punktet i sjekklisten vår.
Overførbar enhetsprogramvare har en annen fordel: Produsentene kan ikke bare behandle og oppdatere programvaren selv – den kan også utvides ved behov med spesifikke programvaremoduler, for eksempel med produsentens egne algoritmer for lokal analyse. Enhetsprogramvaren for Rexroths tilkoblingsenhet gir OEM-produsenter et beskyttet område for dette. Takket være full support for standard grensesnitt er de fleste vanlige programmeringsspråk støttet. Dette sikrer et stort handlingsrom, beskytter knowhow og garanterer portabilitet ved endringer i maskinvare.
Så snart enhetstilknytning og -styring er avklart, er neste trinn databehandling, et område som gir bedydeligstørre handlingsrom. Kjøretøydata vises nå i grensesnittet på en måte som er tilrettelagt for målgruppenes behov. De visualiseres før de videresendes til brukerspesifiserte portaler. Flåteledere og verksteder trenger en kundeportal, mens kundetjenester trenger en tjenesteportal, hver med passende dashbord. Når det gjelder å sette disse opp, må firmaene igjen bestemme seg for å programmere dashbordene selv, få dem programmert av andre eller tilpasse bruksklare moduler. For å sikre maksimal fleksibilitet er det nødvendig med en åpen telematikkløsning uansett scenario. Dette er mulig i BODAS Connect-økosystemet, siden enhet og databehandling her er logisk atskilt.
Det å bruke en komplett pakke som inkluderer databehandling, er spesielt gunstig for å komme raskt på markedet. Tross alt er kravene til databehandling svært høye som følge av de mange uvanlige kravene som off-highway-sektoren stiller. Dette åpenbarer seg raskt når det kommer til datalagring, lagringskostnader, dataanalyse og kommunikasjon mellom skyer. For at firmaer raskt skal komme i gang med sine egne IoT-tjenester tilbyr Bosch Rexroth ikke bare den elementære BODAS Connect Device Connectivity-pakken for å koble sammen enheter, men også telematikkløsningen BODAS Connect All-in-one Connectivity fra ende til ende. I tillegg til koblingsevne, lokal analyse og moduler for enhetsstyring, har den også en databehandlingsmodul. Løsningens konfigurerbare moduler og datagrensesnitt lar firmaene raskt sette opp individuelle brukergrensesnitt med deres egne uttrykk. Produsenter av originalutstyr kan således ikke bare glede seg over et høyt nivå av standardisering, men får også betydelig frihet når det gjelder å utvikle sine egne tjenester, og de kommer raskere på markedet.