Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktSiden begynnelsen av 1990-tallet har resirkuleringsfirmaet Genan tatt inn dekk som har nådd slutten av levetiden, og omhyggelig separert dem til deres enkelte komponenter. Med økende antall kjøretøyer, øker også antallet utrangerte dekk for kassering. For å holde dekk ikke bare ute av søppelfyllinger, men også fra forbrenningsovner, separeres de i 75% gummi som granulat eller pulver, 15% stål og 10% tekstilfibre.
«For hvert tonn utrangerte dekk som blir resirkulert i stedet for å bli brent, reduseres klimapåvirkningen med minst 1,1 tonn C02-utslipp»
– Daniel Pohl, prosjektsjef hos Genan
Våre hydrauliske direktedrev fra Hägglunds har vært en integrert del av Genans arbeid siden det første Genan-anlegget åpnet i Viborg, Danmark i 1990. Med sin innebygde evne til å absorbere støt og evne til å starte, stoppe og reversere så mange ganger som nødvendig, var systemene våre et logisk valg for maskiner som kverner opp dekk.
Hägglunds drivenheter brukes på alle anleggene til Genan, fra Genan først ekspanderte til Berlin i 2003 og senere til to andre tyske byer, Dorsten og Kammlach. Totalt har Genan nå seks fabrikker over hele verden. Texas ble Genans første etablering utenfor Europa i 2014, og nylig ble virksomheten i Portugal lagt til, og den samlede inntakskapasiteten er nå på nesten 400 000 tonn per år.
«Vi startet helt fra begynnelsen med Hägglunds drivenheter, og vi er så fornøyd med dem at vi aldri vil bytte.»
– Daniel Pohl, prosjektsjef hos Genan
Genan har nå mer enn 40 hydrauliske drivsystemer totalt, som er basert på to forskjellige motorer: Hägglunds CA 100 og Hägglunds CB 840. Med sin høye effekttetthet gir disse motorene ekstremt og bærekraftig dreiemoment fra null hastighet. Fordi Genans virksomhet er svært automatisert, og at det på et typisk anlegg bare er et lite antall ansatte, er det viktig at stasjonene ikke bare har høyt dreiemoment, men også er utrolig pålitelige.
«Siden vi produserer 24/7, må alle systemer til enhver tid være pålitelige»
– Daniel Pohl, prosjektsjef hos Genan
Daniel Pohl, prosjektleder i Genan, bemerker at Genan ikke bare drar nytte av selve drivsystemene fra Hägglunds, men også av den sterke støtten Rexroth gir. For å ta Hägglunds servicesenter i Bochum i Tyskland som et eksempel, støtter Rexroth alle Genans tyske produksjonsanlegg – fra opplæring av ansatte til raske reparasjoner og reservedeler. Forholdet er utmerket, og Pohl ser på Hägglunds drivsystemer som en viktig del av Genans fortsatte suksess.