Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktEnten om det er forbrukervarer, medisinsk teknologi eller 3D-utskrift: Utallige små deler må flyttes presist og kostnadseffektivt. Dette er nå mye enklere.
Når du hører «SMS», tenker du ikke umiddelbart på lineærmoduler. Men du bør huske på begrepet i denne konteksten også. Disse tre bokstavene viser tross alt til en grensesprengende og svært kostnadseffektiv løsning for håndtering av de små delene som finnes i en rekke sektorer. De omfatter forbruker- og emballasjebransjer, halvleder- og batteriproduksjon, 3D-utskrift, bilindustrien, medisinsk teknologi og mekanisk konstruksjon.
Nøyaktig posisjonering, kompakt og lite vedlikehold
Mange av disse bruksområdene krever en høy repetisjonsevne på opptil ± 0,005 mm med lav til medium dynamikk. Og hvis designen er kompakt, robust og så å si vedlikeholdsfri – desto bedre! De nye SMS-lineærmodulene fra Bosch Rexroth innfrir disse kravene fullt ut, og bidrar til å redusere system- og levetidskostnader. De representerer også et alternativ til pneumatisk drevne akser, og betyr en god mulighet for elektrifisering med alle fordelene det medfører.
Robuste lineærmoduler med komplett kuleskrue
De kompakte SMS-modulene med komplett kuleskrue (Small Modules Screw Driven) er fabrikkert etter de vanlige kvalitetsstandardene til Rexroth, og imponerer med sin flate aluminiumsprofil som gir integrert, presis føring. I tillegg beskytter et magnetisk festet stålbeslag komponentene innenfor.
Raskt valgt, tilgjengelig fra lager
For å sikre kortest mulig leveringstid kan SMS-lineærmoduler bestilles fra lager. De fem skreddersydde størrelsene går fra 30 til 120 mm og passer for bevegelsesområder på opptil 1200 mm. De kan velges og enkelt bestilles fra Rexroths onlinebutikk ved hjelp av en produktvelger. Ekstra tilbehørssett for populære servomotorer kan bestilles – enten som beltedrift på siden eller en flenskobling. Et utvalg av motorer og drevstyreenheter fra Bosch Rexroth er selvfølgelig også tilgjengelig.
Konklusjon: Utvidet portefølje sparer tid og penger
SMS-lineærmodulene utvider utvalget av lineære akser ved å legge til en ultra-kompakt serie med en eksepsjonelt flat design som gir fremragende verdi for pengene. Enkle posisjonerings- og leveringsoppgaver kan således utføres økonomisk – og omgående. Dette åpner en attraktiv vei til elektrifisering for større presisjon, fleksibilitet og energiutnyttelse i produksjonen – tre nøkkelkvaliteter i fremtidens fabrikk.
Small Modules Screw Driven SMS – små dimensjoner, høy ytelse
Forfatter: Jürgen Fischer
Stilling: Produktsjef Linear Motion Technology,Bosch Rexroth AG