![Retningsventiler med høy respons](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_960x240.jpg)
![Retningsventiler med høy respons](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_640x360.jpg)
Bransjer
OversiktService
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktDet italiensk-sveitsiske selskapet ST BlowMoulding spesialiserer seg på design, produksjon og installasjon av ekstruderingsstøpemaskiner over hele verden. De valgte Bosch Rexroths IO-Link-ventiler for å designe den første «Made in Europe» injeksjonsstøpemaskinen utstyrt med denne teknologien.
Den åpne IO-Link-standarden gjør at hydrauliske ventiler og sensorer enkelt og pålitelig kan kobles til uten at prosesskontrollen forstyrres. IO-Link-ventilene gir mange fordeler, inkludert reduksjon av elektromagnetisk interferens og mange måter å digitalt hente driftsstatus og diagnostikkinformasjon på. Disse dataene gir presis informasjon om driften av komponenten og slitasjenivået, noe som gir bedre pålitelighet og økt tilgjengelighet.
De dynamiske ventiltypene 4WRPEH og 4WRLE med IO-Link-grensesnitt ble valgt av ST BlowMoulding for å styre de hydrauliske aksene som utgjør kjernen i maskinen. Rexroth er den første hydraulikkprodusenten som utstyrer de analoge, proporsjonale 4WRPEH-reguleringsventilene med IO-Link-grensesnittet. Ekstrudering og justering av tykkelsen på blåseformen, lukking av pressen og det dynamiske reguleringssystemet PWDS styres alle av IO-Link
«Våre IO-Link-ventiler er en alternativ løsning til tradisjonelle analoge ventiler», sier Stefano Peschiaroli, salgsproduktsjef Industrial Hydraulics hos Bosch Rexroth i Italia. «Forenkling av kabling, reduksjon av elektromagnetiske forstyrrelser og mulighet for omhyggelig overvåking av maskinens drift sparer tid og penger, noe som garanterer større produktkvalitet og stadig høyere ytelse.»
Pilotstyrte ventiler av typen 4WRLE er kontrollventiler med høy respons. De har tilbakemelding av spoleposisjon med innebygd elektronikk i den nye 4X-serien, et økt temperaturområde og en mer robust design som gir mer motstand mot mekanisk støt og vibrasjon. Dette betyr at ventilen egner seg godt til et bredt spekter av krevende applikasjoner med lukket sløyfe. 4WRPEH-ventiler gir rask respons, minimal hysterese og høy ytelse i applikasjoner med lukket sløyfe.
«Fordelene med en 'heldigital' maskin er mange», sier Marco Boracchi, ekspert ved ST BlowMoulding. «Vi har besluttet å sette i gang denne transformasjonen for å dekke den økende etterspørselen fra selskaper orientert mot Industry 4.0. Resultatene av testene som ble utført på maskinen er mer enn positive. Vi arbeider for å oppnå fravær av elektromagnetisk interferens og økt produktivitet.»
For å finne ut mer om IO-Link-ventiler klikk her.