IoT-data anses å være «den nye oljen». Men hva betyr dette for kjøretøydata i off-highway-segmentet? De er også ytterst verdifulle. Samtidig som produsenter gjerne vil styrke sin konkurranseposisjon og sikre ettersalget, vil operatører gjerne forbedre sin produktivitet og sikre at de mobile maskinene lønner seg på lang sikt.
Hvis en produsent har gjort leksene sine når det gjelder telematikk «under panseret», dvs. at bedriften har valgt en fremtidssikker telematisk styreenhet (TCU), implementert programvare for effektiv datainnsamling og overføring og samtidig har enhetsstyring (inkluder trådløse tjenester, ekstern diagnostikk, overvåking og så videre) på plass, er mye gjort. Neste trinn er å klargjøre dataene for bestemte målgrupper, og visualisere dem. Problemet er at de mange involverte gruppene er svært ulike:
Bruker-baserte dashbord for en rekke roller i selskapet
Flåte- og driftsledere ønsker en kjapp oversikt over kjøretøyene, inkludert deres lokasjon og status, for å etterfylle eller vedlikeholde dem etter behov. Et tilpasset dashbord og automatisk videresending av relevante ytelsesdata må også kunne lette det administrative arbeidet i bedriften, for eksempel som følge av bruksbasert fakturering.
Servicepersonale bruker sitt spesiallagde dashbord til å yte rask ekstern support ved skader. De må ha detaljert innsikt i maskinen for å diagnostisere feil eksternt, for å endre parametre som bidrar til å holde produktiviteten på topp, for å starte programvareoppdateringer eller for å bestille reservedeler uten forsinkelse.
Telematikk gir utviklingsteamet de nødvendige dataene for å gjøre produktkvalitet og maskindesign stadig bedre. For en mer detaljert evaluering må telematikkløsningen registrere de virkelige belastningskollektivene og brukeratferden.
Brukerbaserte dashbord ved hjelp av drag & dropp
Til tross for ulike perspektiver, har alle de tre gruppene en felles bekymring: De trenger tilpassede dashboards for å finne, gjennomgå og evaluere den riktige informasjonen raskt. Spørsmålet når det gjelder de elementære funksjonene til telematikkløsningen, gjelder også her: Bør en virksomhet programmere dashbordet selv, få noen til å programmere det eller bruke standard byggeblokker?
BODAS Connect – All-in-One Connectivity: En samordnet hyllevareløsning inkluder forbindelse, enhetsstyring og databehandling. Den logiske separasjonen av enhet og brukerdata gir bedre sikkerhet, større nytteverdi og lavere kostnader.
Når det gjelder brukergrensesnittet, finnes bruksklare off-highway-moduler som lar produsenter og nettagenter lage tilpassede dashbord og funksjoner på en kostnadseffektiv måte. For eksempel inneholder verktøykassen for ende-til-ende-telematikkløsningen BODAS Connect All-in-one Connectivity blant annet visualiseringsverktøy som er enkle å tilpasse. Med utgangspunkt i off-highway-spesifikke apper, standarddashbord og miniprogrammer kan brukertilpassede førerkabiner opprettes ved ganske enkelt å dra og slippe bruksklare moduler. Samtidig er den ferdige løsningen så fleksibel at OEM-produsenter kan integrere deres egen knowhow i form av algoritmer, programmer og skript som de selv har utviklet.
De relevante dashbordene kan enkelt opprettes ved hjelp av konfigurerbare, skreddersydde miniprogrammer og andre elementer. Brukergrensesnittets fremtoning kan også tilpasses til bedriftens foretrukne design med bare noen få klikk. Samtidig tilbyr verktøykassen standardiserte grensesnitt for sky-til-sky-kommunikasjon, slik at for eksempel bruksbasert fakturering kan utføres i et annet system.
Tilleggsverdien som databehandling gir i det daglige arbeidet med anleggsmaskiner, landbruksutstyr eller kommunale kjøretøyer, avhenger i siste instans av løsningsleverandørens erfaring med å utvikle applikasjoner. De følgende tre brukstilfellene viser eksempler på hva som kan spares av tid og penger ved å bruke den adaptive hyllevareløsningen BODAS Connect All-in-one Connectivity.
Drag & drop:: Dashboards opprettes ved hjelp av forhåndskonfigurerte, justerbare moduler
Overvåking for flåteledere, driftsledere og servicepersonell: Maskinen Info-appen overvåker viktige driftsparametre og varsler ved avvik fra målet / de virkelige tallene. Følgelig kan etterfylling av drivstoff, oljeskift og annet vedlikeholdsarbeid enkelt planlegges og utføres.
Flåte- og driftsledere trenger å få hurtig oversikt over maskinparkens status for å kunne identifisere hvor det er akutt behov for handling. I tilfelle svikt må de kunne isolere årsaken raskt og ta nødvendige tiltak for å eliminere feilen. Det er mulig å redusere det administrative arbeidet ved å overvåke de relevante driftstallene og sende ytelsesdata til ERP og faktureringssystemer for bruksbasert fakturering og dokumentasjon. Dette er ikke bare viktig i kommunesektoren, men også i skogbruks- og jordbruksnæringen, hvor kontraktører kan dokumentere arbeidet for kunden, noe som kan utløse subsidier.
Flåte- og driftsledere bruker for det meste apper som Vehicle Tracking, Geo Fencing & Curfew (tyverisikring), Machine Info (overvåker driftsparametre), Usage Scheduling (for å planlegge kjøretøybruk og førertildeling) og Conditional Action (automatisk utløsing av tiltak og varsler for automatisk rapportering). For å visualisere data fra appene på egnede dashbord med minimal innsats tilbyr den komplette løsningen fra Bosch Rexroth et omfattende selvbetjeningssett. Dette inkluderer bruksklare RTF-moduler (RTF = Rich Text Format), miniprogrammer og moduler for statistikk, tabeller, grafer og diagrammer.
Bosch Rexroth gir servicepersonell og produktsjefer dyp innsikt inn i kjøretøyenes delsystemer. Eksterne verktøy som CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement eller Flashing OTA gir rask feilsøking. All informasjon fra disse og mange andre standard og kundespesifikke apper kan leveres til rollebaserte dashbord via brukergrensesnittmoduler som er enkle å tilpasse.
Informasjonen som skaffes ved hjelp av overvåkingsapper og diagnostiske apper, er også svært nyttig for engineering, salg og service. Maskindesignen kan for eksempel optimeres løpende ved å bruke virkelige belastningskollektiver og bruksdata. Hos Bosch Rexroth kan brukere lage dashbord som også passer for dette, med et par klikk.
Konklusjon: Kom raskere på markedet med hyllevaremoduler
I det daglige trenger flåteledere, servicepersonell og produktsjefer rollebaserte brukergrensesnitt med den riktige informasjonen og de riktige funksjonene. Hyllevareløsningen BODAS Connect All-in-one Connectivity er standardisert med bruksklare moduler som raskt og enkelt kan tilpasses spesifikke behov. Dette er bare logisk. Tross alt er selv de elementære modulene til den komplette løsningen laget for å innarbeide tilpassede og fremtidssikre telematikktjenester med utgangspunkt i prefabrikkerte «hyllevaremoduler» med tanke på å forbedre kundens konkurranseevne på lang sikt.
Er det noe mer å ta med i betraktning når det gjelder databehandling? Finn ut mer i de offisielle dokumentene, som er gratis. Last den ned nå