Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktMed det smarte funksjonssettet for presse- og montasjeanvendelser har det italienske mekaniske engineering-selskapet S.EL.ME.C. kommet opp med en toppmoderne servopresse. Ikke bare oppfyller det sluttkundens krav med tanke på pressfittings og liming under motormontering – det smarte funksjonssettet imponerer også med sine korte engineering og idriftsettelsestider, og prosessen er helt gjennomsiktig.
I nesten 40 år har det italienske mekaniske engineering-selskapet S.EL.ME.C., med sete i Chieti (Abruzzo) levert etter de individuelle kravene til mange forskjellige sektorer og har utviklet systemer på kort tid. Graden av intern verdiskaping er høy, og har gjort effektive systemløsninger med rett-fram engineering og rask idriftsettelse nødvendig. Bosch Rexroth er en gammel løsningspartner – partnerskapet mellom bedriftene strekker seg tilbake til opprettelsen av S.EL.ME.C.
Servopressen for en bilfabrikk som er utviklet av S.EL.ME.C. er basert på det smarte funksjonssettet for pressing fra Bosch Rexroth.
Mer effektive servopresser
Under design av en elektrisk servopresse for høyhastighetsmontering i en bilfabrikk i Slovakia tok S.EL.ME.C. kontakt med Bosch Rexroth. For å realisere den nødvendige passformen og limingen i pressingen trengtes et elektromekanisk system for å oppnå, visualisere og vurdere og lagring av skjøtekraften og avstanden. Teamet hos S.EL.ME.C. innså at smart funksjonssett for pressing var den perfekte løsningen.
S.EL.ME.C.
Engineering og idriftsettelse på rekordtid
Undersystemet fra Bosch Rexroth kombinerer mekaniske og elektriske komponenter fra Rexroth med en intuitiv betjeningsprogramvare. Ved å bruke moderne e-verktøy kan mekatronikksettet tilpasses i størrelse, konfigureres og bestilles på nett fort og enkelt. Drivenheten blir parametrisert automatisk takket være den forhåndsinnstilte driftsprogramvaren. En programvareveileder gir veiledning gjennom idriftsettelse og prosesser er definert via dra-og-slipp, i stedet for å bli programmert.
Robust, kompakt og brukervennlig servopresse
Selv om S.EL.ME.C.-prosjektet stoppet som følge av koronapandemien, ble det fullført bare 12 måneder etter at det starta. Servopressen med en pressekraft på opptil 30 kN muliggjør veldig kort syklustid i systemet: en ny pressesyklus starter hvert 5,5 sekund.
Absolutt prosessoversikt og brukbarhet
Takket være HTML5-basert programvare kan det italienske mekaniske engineering-selskapet bruke brukergrensesnittet til servopressen på alle sine enheter. Kraft/strekningskurvene som lages blir evaluert basert på definerte evalueringselementer og resultatene lagres i en intern database. Ved hjelp av den integrerte eksportfunksjonen kan dataen effektivt overføres for analyse og videre optimalisering.
Automasjon for fremtiden
Industrielle automasjonsløsninger imponerer på alle måter hvis de oppfyller brukerens behov i alle produktfaser – fra design helt til ettersalget. For S.EL.ME.C er det smarte funksjonssettet for pressing en komplett suksess – og enda et steg mot fremtidens fabrikk.
Opplev smart funksjonssett for pressing i en video:
Forfatter: Simone Engel
Stilling: Product Manager Smart Function Kit Pressing, Bosch Rexroth AG