Bransjer
OversiktService
OversiktNedlastinger
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktHvordan kan 1000 sensorvarianter produseres økonomisk på en enkelt linje? I små kvanta og med minimal engineeringinnsats? For typiske prosesser med pressing og sammenføying i montering har produsenten Sensata funnet en banebrytende gjør-det-selv-løsning: Smart Function Kit for pressing fra Bosch Rexroth. Hvordan virker det? Det er enkelt!
Da Jean-Marc Hubsch besøkte handelsutstillingen Hannover Messe, hadde han noe helt bestemt i tankene: Et modulært forhåndskonfigurert sett for presseoppgaver som kan monteres, settes opp og overleveres på kort tid. Hubsch er leder for engineering i avdelingen for Industrial Encoders divisjon hos den internasjonale sensorprodusenten Sensata. Løsningen han så etter i Hannover skulle ikke bare kunne levere flere tusen varianter av roterende enkodere for selvstyrende transportvogner med svært presise husdeksler. Den måtte også være modulær og fleksibel, og tillate rask implementering uten ekstern hjelp.
Et allsidig delsystem som enkelt kan integreres: Smart Function Kit med en elektromekanisk sylinder, en kraftsensor, en motor, en regulator, et kontrollsystem og en programvarepakke.
Hubsch fant den perfekte løsningen på Bosch Rexroth-standen: Smart Function Kit for pressing- og sammenføyingsanvendelser matchet nøyaktig kravene hans. Denne innovative tilnærmingen kombinerer velprøvde standardkomponenter fra Rexroth, som for eksempel den elektromekaniske sylinderen (EMC), en kraftsensor, en servomotor, en drivenhetskontroll og en industri-PC med intuitiv HMI-programvare for enkel visuell programmering.
Grafisk programmering istedenfor besværlig koding
Hubsch og teamet hans tilstreber å forenkle så mange produksjonsprosesser som mulig – fortrinnsvis med standardkomponenter og uten tidskrevende programmering. For å sette opp Smart Function Kit for pressing trengte Sensatas ingeniører bare å dra og slippe forhåndsdefinerte programvareblokker sammen for å danne en arbeidsflyt, og angi parametrene for de enkelte prosesstrinnene. En veiviser ga støtte under igangkjøringen, og drivenhetskontrollen parameteriserte seg selv automatisk. Alt i alt kan engineering dermed utføres opptil 95 prosent raskere!
Plug & Produce: de forhåndskonfigurerte komponentene i Smart Function Kit for presseoppgaver kan settes sammen og settes opp ved hjelp av dra og slipp, akkurat som å bygge en modell.
Produksjon av ulike typer roterende enkodere hos Sensata: Smart Function Kit for presseoppgaver reduserer kostnader til engineering, idriftsettelse og kvalitetssikring. (Copyright: Sensata)
Intuitive verktøy for gjennomsiktig produksjon
Smart Function Kit for pressing sparer også tid og penger under drift via enkel analyse av presseprosessen med valideringselementer. Bruksklare overvåkingsfunksjoner viser statusinformasjon og prosessresultater i sanntid, inkludert forholdet mellom kraft og volum, og dataene strømmes direkte inn i IT-systemet for kvalitetssikring. Dette betyr mye større gjennomsiktighet!
I den nye multiproduktlinjen for roterende enkodere presser Smart Function Kit fra Bosch Rexroth inn husflensen med en presisjon på +/– 0,02 mm. Og med en kraft på opptil 800 daN! Den nødvendige presskraften avhenger av varianten. Hubsch tror at det kan produseres opptil 10 000 av disse enkoderne økonomisk på en slik multiproduktlinje. I fremtiden kommer de respektive produksjonsparametrene til å bli overført direkte til Smart Function Kit via RFID.
Smart MechatroniX for fremtidens fabrikk
Hva mer liker Jean-Marc Hubsch om Smart Function Kit: Løsningen kunne enkelt designes på forhånd og deretter bestilles på nett. For å forenkle engineering ytterligere kjøpte han også TS 2plus-transportørsystemet, som også har en modulær design, og XM21-automatiseringsplattformen som et felles kontrollsystem fra en enkelt kilde. Hubsch anser den ferdige multiproduktlinjen som en dokumentert teknisk tegning for andre produksjonsanlegg. «Ved hjelp av Bosch Rexroths globale support vil løsningen bli oppskalert internasjonalt, og så fortsette å vokse jevnt og trutt», sier Hubsch.
Allsidig tusenkunstner: det modulære TS 2plus-transportørsystemet utfører en rekke transportoppgaver med standardiserte moduler.
I overensstemmelse med mottoet «Plug & Produce, Perform, Proceed» vil Bosch Rexroth snart presentere ytterligereSmart MechatroniX-løsninger som vil føre an til fremtidens fabrikk. Hva blir det neste? Følg med på oppdateringene!
For mer informasjon om Smart Function Kit for pressingklikk her.
Forfatter:
Timo Vogg
Stilling:
Salgsleder Smart MechatroniX, Bosch Rexroth AG