Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktEt vinnende produkt! Det er ikke bare kundene våre som elsker Smart Flex Effector – den innovative kompensasjonsmodulen vår overbeviser også stadig flere spesialistjuryer. Etter å ha vunnet Best of Industry Award 2022 og blitt utnevnt til Årets produkt 2023, har den nå også vunnet den ettertraktede Hermes Award-prisen.
Premien for teknologisk innovasjon har blitt tildelt av Hannover Messe, delstaten Niedersachsen og forbundsministeriet for utdanning og forskning siden 2004, og regnes som en av verdens mest renommerte teknologikonkurranser. Smart Flex Effectors suksess understreker dens betydning og innovative natur. Den har også fått rosende omtale av viktige personer – prisen ble presentert av Bettina Stark-Watzinger, forbundsminister for utdanning og forskning, og forbundskansler Olaf Scholz var blant de tilstedeværende.
Den sensorbaserte kompensasjonsmodulen Smart Flex Effector (en endeeffektor) gir roboter en sensitivitet i likhet med en menneskehånd. Dette er mulig takket være en kombinasjon av sensorer og uavhengig kinematikk i seks frihetsgrader. Hvis leddelte eller lineære roboter utstyres med denne, kan de «føle» objekter ved å ta på dem og overføre informasjon om sin posisjon til kontrollsystemet for aktiv kompensasjon.
Med denne sanntidsinformasjonen kan utallige produksjonsprosesser gjøres gjennomsiktige og optimeres. Antall feil og avvisninger blir for alltid minimert. I tillegg kan prosesser som tidligere var vanskelige eller til og med umulige å gjennomføre, nå automatiseres på en økonomisk måte. Typiske anvendelser inkluderer høypresise monterings- og håndteringsprosesser med vekter på opptil 6 kg og en maksimal belastningskraft på 15 Nm. Smart Flex Effector er også egnet for menneske-robot-samarbeid.