1. Hjem
  2. Blogg
  3. Språk: Fresing med høy presisjon, enkel automatisering
Graveringsmaskin
Graveringsmaskin
Lineærteknologi

Fresing med høy presisjon, enkel automatisering

LANGs graveringsmaskiner freser de fineste strukturene til pregestempler for mynter, leker og store bildekk. Hvordan kan den skjulte mesteren forbedre sin konkurranseposisjon på lang sikt? Med blant annet det integrerte målesystemet (IMS), elektromekaniske sylindere (EMC) og mange andre Rexroth-komponenter fra lineær- og automatiseringsteknologi.

I tusenvis av år har mennesker preget gjenstander for å gjøre dem umiskjennelige og forfalskningssikre. For å skape de intrikate strukturene på matriser til moderne mynter, bildekk eller leker kreves det høyeste presisjon - fra lineærteknologien så vel som fra de tilhørende drivenheter og kontrollene.

Verktøyprodusenten LANG GmbH & Co. ble etablert for over 50 år siden i Hüttenberg, Hessen. KG er ekspert på presisjonsbearbeiding av stanse- og pregestempler, og regnes som verdensledende på mange områder. I tillegg til bil-, mynt- og leketøyindustrien finner du presisjonsmaskinene fra LANG også i waferproduksjon, mikroskopi og trykkeri- og emballasjeindustrien.

Lineærteknologi, drivenheter og styring fra en enkelt kilde.

Noen fresebits måler bare tre hundredeler av en millimeter og mates i hundredeler av en millimeter for finbearbeiding. Presisjonskravene for lineær-, drivenhets- og styringsteknologi som benyttes er tilsvarende høye. Jo mer som kommer fra en enkelt kilde, jo bedre, sier designsjef Marcus Boller:

Det tverrteknologiske samarbeidet med Bosch Rexroth gir ikke bare fordeler i form av innkjøp. Den intensive rådgivningen og supporten fra ingeniørene har også en positiv effekt på brukervennligheten til maskinene.

Kompakt presisjonsmaskin LANG Impala 400express

Integrert måling er mer økonomisk.

Ved å utvide det tidligere samarbeidet innen drivenhets- og CNC-styringsteknologi, fikk LANG tilgang til innovative løsninger innen lineærteknologi, som f.eks. integrert målesystem (IMS). Den integrerte løsningen for styring og måling er like nøyaktig som en glassvekt, men betydelig mer robust og kostnadseffektiv. Dette innebar blant annet at LANG kunne øke effektiviteten til den nyutviklede fres- og graveringsmaskinen Impala 400express. IMS oppnår en repeterbarhet på ± 0,25 µm, nøyaktigheten av målskalaen er ± 3 µm/m. I motsetning til glassvekter er det imidlertid ikke spon, smøremidler og andre forurensningskilder som begrenser funksjonen. En annen fordel er at installasjonen er mye enklere og energieffektiviteten høyere uten lufttetting.

Smart kombinert: profilert skinnesystem drevet av en lineærmotor.

LANG bruker også kule- og rulleskinneføringer i kombinasjon med Rexroths lineærmotorer som ytterligere komponenter fra det omfattende Rexroth-sortimentet. For eksempel i fresemaskinserien Impala 400SL, som først og fremst brukes i mynt- og miniatyrsektoren, der den oppnår repetisjonsnøyaktigheter i µm-området.

Dreiebord i maskinserien LGR-S

Håndtering av arbeidsstykket med elektromekanisk aktuator

Innenfor området aktuatorer støtter Bosch Rexroth blant annet automatisert håndtering av arbeidsstykker. Maskinserien LGR-S med høy presisjon, som graverer 2D- og 3D-data i tunge sidepanelformer for store nyttekjøretøy, bruker en elektromekanisk sylinder (EMC) med en matchende drivenhet. Den lineære aksen posisjonerer dreieskiven med høy presisjon slik at den kan håndtere støpeformer på opptil 2,3 meter.

Elektromekanisk sylinder og småmoduler SMS

Rask igangkjøring, enkel montering

Slike mekatroniske delsystemer kan også settes i drift raskt: Hos Bosch Rexroth kan aksesystemets parameterdata fra elektromekaniske sylindere, lineære akser og fleraksesystemer overføres fra minnet til motorens enkoder til motorstyringen med et museklikk. De lagrede dataene til drivenheten bestemmes ut fra aksesystemets parametere og tilpasses automatisk. Ekstra tidsbesparelser under installasjon og service skyldes den enkle justeringen av føringsskinnene, dekklister for klipsing og enkel utskifting av kulevogn.

Vunnet tid innen ingeniørarbeid.

Det faktum at Bosch Rexroth også er dypt involvert i utviklingen, lønner seg blant annet når det gjelder valg, design og konfigurasjon av drivenheter og motorer. For maksimal presisjon kan bare oppnås hvis massetreghetsforholdene er nøyaktig riktige, understreker Marcus Boller. Den finjusterte løsningsporteføljen og den åpne og ærlige lineærteknologi gjør det enkelt å finne den optimale løsningen for alle anvendelser.

Langsiktige forbedringer

I tillegg til de kommersielle aspektene og leveringskvaliteten har det utvidede samarbeidet med Bosch Rexroth også forbedret produktkvaliteten på lang sikt. «Føringene er så robuste at de kan være i bruk i flere tiår», sier designsjefen. «Det er også viktig for oss at leveransen av reservedeler er garantert og at også utdatert drivteknologi kan utbedres i lang tid fremover».

LANG har nå utstyrt nesten alle sine maskinserier med lineære føringer og drivenheter fra Bosch Rexroth. På kontrollsiden setter Marcus Boller pris på de åpne grensesnittene som gjør det mulig for den selvprogrammerte styringsprogramvaren å gripe inn så dypt som mulig. «Også her finner vi gode løsninger i Bosch Rexroths omfattende automasjonsportefølje for å styrke og utvide markedsposisjonen vår ytterligere.»

Servicevennlige verktøy med større presisjon, modularitet og effektivitet? Interessert?

Til våre tips om lineærteknologi
Thomas Ils, Account Development Manager Central Europe Sales Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG

Forfatter: Thomas Ils

Stilling: Account Development Manager Central Europe Sales Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG