Bilindustrien er dominert av etterspørselen etter stadig lettere kjøretøyer med elegant design og stor kollisjonssikkerhet under intens kostnadstrykk. I tillegg tar det stadig kortere tid mellom hver gang nye produkter kommer på markedet. Tiden mellom igangkjøring og nytt oppsett av verktøy i produksjonen blir kortere, så disse fasene blir hyppigere. Alt dette er kombinert med mindre og mindre ekspertise på huset, noe som skyldes mangel på fagarbeidere. Denne endringen gjør også motstandssveising mer komplisert. Bosch Rexroth tilbyr derfor funksjonelle pakker for å hjelpe til. For eksempel er sveiseprosesser ved produksjon av personbilkarosserier forenklet slik at de enkelt kan utføres av alle fabrikkarbeidere, med og uten yrkesutdanning.
Fra gnistregn til presisjonshåndverk – motstandssveising har blitt en uunnværlig teknologi i motorbransjen. Og etterspørselen øker stadig. Virksomhetene vil produsere raskere, mer effektivt og mer kostnadseffektivt uten å kompromisse på kvalitet. Samtidig øker kompleksiteten, for eksempel i lette konstruksjoner. Dette trenger fagkunnskap. Eller er det mulig å oppnå målene med egne ansatte uten spesialopplæring?
Som en leverandør av driv- og styreteknologi holder Bosch Rexroth kontinuerlig øye med markedsbehovene, og tilbyr nye løsninger for å takle utfordringer som for eksempel underskudd av fagarbeidere. Siden det er langt mellom et fåtall kvalifiserte spesialister for fremtidens oppgaver i motstandssveising, tilbyr Bosch Rexroth produktive og enkle løsninger for alle: funksjonspakkene «Productivity» og «Simplicity» er designet for sveisekontrollsystemet PRC7000.
Programvarekomponentene «Dynamic Squeeze Time» og «Adaptive Spatter Reduction» inngår i lisenspakken «Productivity». Begge forenkler motstandssveising, for eksempel ved produksjon av personbilkarosserier. Disse to funksjonene fører til større produktivitet, optimal kvalitet og redusert arbeidsbyrde for brukerne.
«Dynamic Squeeze Time» reduserer ventetiden avhengig av kraft og posisjon. Funksjonen kan bare brukes sammen med den 7. aksefunksjonen. Det generelle resultatet er redusert ventetid og økt produktivitet ved at produksjonsprosessene forkortes. Dette betyr at med det samme antall systemer eller sveisekontrollere kan det lages flere punktsveiser på samme tid, og dermed kan flere biler produseres.
«Adaptive Spatter Reduction» tar også sikte på å spare kostnader, og støtter sveiseparameteroptimering i idriftsettelsesfasen og under serieproduksjon av bilen. Sveiseparametre optimeres automatisk på grunnlag av kvalitet og sprutmengde, samt energiutnyttelse og terskelverdier. Funksjonen kan for eksempel brukes til å påvise og minimere sveisesprut automatisk innenfor et forhåndsdefinert avviksområde. Ved bruk av denne funksjonen kan det oppnås betydelige innsparinger: Nødvendig arbeid for optimering og etterbehandling, som ellers må utføres manuelt, reduseres signifikant. Den fjerner derfor behovet for sveisespesialister, som mange fabrikanter rett og slett ikke har tilgang til i egne rekker eller i arbeidsmarkedet. Det er bare PRC7000-sveisekontrollsystemet fra Bosch Rexroth som tilbyr denne funksjonen.
Funksjonene i lisenspakken «Simplicity» har til hensikt å forenkle prosessene For tiden består produktet av to komponenter: «Web PRI» og «Auto Reference Curve Creation».
Web PRI er et nettbasert menneske-maskin-grensesnitt som for eksempel kan brukes med en standard nettleser, og som har spesielt fokus på enkel og intuitiv nytteverdi. Den har fordeler fremfor den klassiske PRI-programvaren, spesielt for ukvalifiserte brukere. Den klassiske PRI-programvaren har alle valgmuligheter for å ta i bruk og betjene PRC7000-sveisekontrollene fra Bosch Rexroth. Den er designet for alle anvendelser – fra de som utføres av ufaglærte operatører til de som utføres av spesialister. Denne store variasjonsbredden går imidlertid på bekostning av noe.
Den nye Web PRI-funksjonen er designet for bruk på mobilenheter, deriblant nettbrett, og har til hensikt å forenkle prosesser. Brukere får et intuitivt grensesnitt som har mange fordeler, som for eksempel evnen å raskt finne og bruke bestemte funksjoner. Eksperter kan også fortsette med å bruke den eksisterende PRI-programvaren for PRC7000.
Funksjonaliteten «Auto Reference Curve Creation» omhandler to viktige muligheter i PRC7000-sveisekontrollen: adaptiv kontroll og overvåking. For disse må kontrollkurvene først registreres og aktiveres. Dette har hittil krevd fagkunnskap på et høyt nivå. Denne fremgangsmåten kan nå automatiseres, noe som reduserer tid og innsats, og resultatet blir gjerne bedre. Brukere kan velge å få nye referansekurver generert halvautomatisk for hver enkelt eller for alle punktsveisene.
Med korte mellomrom utvider Bosch Rexroth lisenspakkene «Productivity» og «Simplicity» til å inkludere flere funksjoner. Den første planlagte add-on er «Auto Monitoring Curve Creation». Denne vil generere den motsvarende overvåkingskurven i tråd med den automatiserte generasjonen av referansekurvene. Flere funksjoner følger etter.
Det er mulig å bruke produktene eller lisensene med den allerede installerte basen av PRC7000 ved påfølgende lisensiering. Bosch Rexroth forbedrer PRC7000 regelmessig med nye funksjonaliteter som kan lisensieres ved behov. Takket være det modulære programvarekonseptet kan brukere installere utvidelser når som helst de trenger lisensfunksjoner, og dermed reagere raskt på endringer i markedet.
Mangelen på biltekniske fagarbeidere omfatter alle i industrien. Samtidig er fagkunnskap uunnværlig på mange områder etter hver som det stilles mer kompliserte og spesialiserte krav. Det er derfor behov for løsninger med innebygd kunnskap som enkelt kan brukes av alle pålitelige ansatte. Bosch Rexroth bygger sin ekspertise inn i praktiske funksjoner, og utvider derfor mulighetsområdet i motstandssveising betydelig.
Finn ut mer om det neste kontrollsystemnivået innen motstandssveising, PRC7000!