Hydraulikk for resirkuleringsbransjen
Resirkulering blir stadig viktigere, og kravene til hydraulikken som brukes, øker tilsvarende. Skrapesakser, kverner og kanalpresser skal ikke bare være kraftige og pålitelige – de skal også være stillegående og kostnadseffektive. Hydrauliske systemer må levere ytelse, robusthet og presisjon for å kunne oppnå dette. Og hvis du virkelig vil lykkes, er løsningene fra Bosch Rexroth det perfekte valget. Du kan dra nytte av fordelene ved Bosch Rexroth hydraulikk gjennom hele produktets levetid.
Autoklaver
Den høye kontrollerbarheten til drivløsningene våre gjør at du kan stoppe autoklaven i en bestemt og balansert posisjon. Dette lar deg aktivere en bolt for å holde trommelen stødig under lasting og tømming. Så setter lastdelingen på 100 % og det høye utgangsmomentet autoklaven i gang – uavhengig av lastforhold.
Fordøyelsestank
Et høyt startmoment og lastdelingsegenskaper på 100% sikrer en jevn og pålitelig behandling, selv når fordøyelsestanken er tungt lastet. Selv om de tar lite plass og har en lav vekt, gir drivenhetsløsningene våre deg nøyaktig og allsidig kontroll.
Transportbånd for innmating
Vindturbiners moderne girkasser stiller høye krav til oljekvaliteten. Til tross for den høye effektiviteten, produserer de et energitap som frigjøres som varme og som må spres. Bosch Rexroths' pumpefilterenheter oppfyller begge disse kravene.
Innmatingsvalser
Drivløsningene våre sikrer innmatingen til møllen din, uavhengig av retning og hvorvidt de arbeider raskt eller sakte. Kontrollene er enkle, men svært responsive, noe som gjør det enkelt å endre hastighet eller retning. Selv ved svært lave hastigheter kan du operere på ubestemt tid med et svært høyt dreiemoment.
Skrapesakser og ballepresser
Effektiv komprimering og kutting krever både kraft og presisjon. De kraftige systemløsningene våre gir deg utmerket kontroll som gjør det enkelt å justere for forskjellige materialer. Store gjennomstrømningsvolumer kan skiftes raskt og uten støt, og den innebygde støtbelastningsbeskyttelsen beskytter maskinen din under kutteoperasjoner.
Kverner
Én ting er sikkert: Vi vet hvordan vi får ting til å bevege seg. Uansett om du trenger riving og knusing, mating eller kverning, har vi løsningene – uavhengig av teknologi eller miljø. Sakte eller raskt, bakover eller fremover spiller ingen rolle. Med våre kraftige og fleksible systemløsninger får du en pålitelig gjennomstrømning tilpasset dine behov – med løsninger som lar deg optimalisere ytelsen.