RASKT OG ENKELT
Rask planlegging og konfigurasjon
Velg mellom mer enn 100 prekonfigurert sett eller presenter en spesialkonfigurasjon online. Ved hjelp av den trinnvise veiledningen kan du oppnå optimale systemdimensjoner. Dette får fart på installasjons- og idriftsettelsesprosessen.
Effektiv ettermontering
Sytronix ble spesialdesignet for å modernisere trykkreguleringssystemer. Erfarne Rexroth-spesialister hjelper brukere med å få mest mulig ut av fordelene til Sytronix, selv i tidligere installerte systemer.
Åpne kommunikasjonsgrensesnitt
Sytronix gir full forbindelse med Multi Ethernet (PROFIBUS, Multi Ethernet med Sercos, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP) samt rask, bekvem tilkobling til tredjeparts styreenhet.
MER EFFEKTIVT
Lettvint installasjon og idriftsettelse
Idriftsettelsesdialoger, automatisk motormåling og integrerte hydraulikkfunksjoner (sov inn / vekk opp, mykstart, beskyttelse, HPU-sensorstyring, pumpekraftbegrensning, overordnet/underordnet-funksjonalitet, funksjon for pumper med to-punktsjustering) leder deg pålitelig og raskt gjennom idriftsettelsen.
Lettvint parameterisering
En programvareveiviser hjelper deg med parameterisering og diagnostikk under idriftsettelse. Når enhetssensorene er tilkoblet maskinstyringssystemet på høyere nivå via frekvensomformerens bussystem, er systemet klart for umiddelbar bruk.
Mindre behov for kjøling
Drivpumper med variabel hastighet reduserer oppvarming av hydraulikkvæsken, noe som reduserer kjølebehovet.
Mindre behov for plass
Den kompakte designen sparer kostbar installasjonsplass i maskinen og i koblingsskapet. I mange tilfeller kan det hydrauliske styringssystemet forenkles betydelig, og således redusere kostnaden til hydraulikkomponenter.
BEHOVSBASERT ENERGI
Lavere driftskostnader
Sytronix reduserer energiforbruket med opptil 80 prosent, noe som også reduserer driftskostnader. Erfaring viser at investeringen betaler for seg selv på mindre enn ett år.
Unngå CO₂-utslipp med behovsbasert energi
Sytronix er en komplett serie med behovsstyrte drivenheter. Da drivenhetene består av motorpumpekombinasjoner med svært dynamisk styring, trekker de bare så mye energi fra strømnettet som for øyeblikket kreves for å forsyne de tilkoblede belastningene. Dessuten er Sytronix-drivenhetene med variabel hastighet i hjertet av de svært integrerte, smarte CytroPac- og CytroBox-enhetene og den servohydrauliske CytroForce-aksen, som også er svært kompakt og kan leveres installasjonsklar.
Lavere utslipp av støy
Sytronix reduserer det gjennomsnittlige utslippet av støy fra hydraulikkaggregatet med opptil 20 dB (A). Dermed kan du overholde pålagte og brukerspesifiserte regler for støybegrensning med få strukturelle modifikasjoner.
PREDIKTIV
Større systemtilgjengelighet
Sytronix forlenger levetiden til aksellagre og hydraulikkvæsker og øker tilgjengelighet, takket være tilstandsovervåking. Programvaren overvåker driftsstatus i styrte drivenheter og utfører diagnostikk.
Tilgjengelighet og levetid
Redusert aksellagerslitasje, lengre holdbarhet for hydraulikkvæske og bedre overvåking av systemstatus.