Elektromekaniske sylindere
Konfigurer den riktige lineære aktuatoren til applikasjonen din i 7 trinn
Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktElektromekaniske sylindere
Konfigurer den riktige lineære aktuatoren til applikasjonen din i 7 trinn
Lineære aktuatorer, også kalt elektromekaniske sylindere (EMC), har mange fordeler sammenlignet med for eksempel en hydraulisk sylinder. En EMC har høyere dynamikk og presisjon, bedre regulerbarhet og større mekanisk effektivitet. For å oppnå den beste konfigurasjonen for din applikasjon må de 6 inngangsparametrene nedenfor være oppfylt. I trinn 7 legger du inn disse parametrene i produktkonfiguratoren vår.
Bare hvis belastningene (prosesskrefter og masser) er nøyaktig kartlagt, kan man velge en EMC som er både økonomisk og pålitelig. I tillegg til den maksimale kraften i applikasjonen er det viktig å angi de skiftende kreftene i løpet av slaget, slik at gjennomsnittsbelastningen over hele syklusen kan bestemmes. Det må også skilles mellom statisk og dynamisk belastning.
Driftssyklusen er forholdet mellom driftstid og total syklustid. Dette er en viktig parameter for å kunne estimere sylinderens totale levetid og for termisk bestemmelse av sylinder og motor. Oppholdstider bør alltid inkluderes i beregningen.
Jo mer nøyaktig du angir akselerasjon, lineære hastigheter, nødvendig syklustid og slaglengde i konfiguratoren, desto bedre passer drivlinjen til din applikasjon. Det er derfor viktig å kartlegge dette på riktig måte.
Sidekrefter og feiljusteringer under installasjonen kan drastisk forkorte EMC-enhetens levetid. Under monteringen må man sørge for at sylinderen monteres uten deformerende spenninger, og at store sidebelastninger tas opp av en ekstern leder. Type innfesting og EMC-festeelementet påvirker også den maksimalt tillatte aksiale belastningen.
Bestem ønsket slaglengde for din applikasjon. Vær oppmerksom på at EMC ikke skal bevege seg til den mekaniske endestopperen. Derfor er det viktig å legge til ekstra slaglengde i begge ender av det effektive kontrollslaget. Dette maksimale bevegelsesområdet (smax) er parameteren som skal angis i konfiguratoren. Av konstruksjonsmessige årsaker overstiger sylinderens totale lengde det maksimale bevegelsesområdet (smax).
Miljøet en sylinder brukes i kan ha en betydelig innvirkning på levetiden. Både svært høye og svært lave temperaturer kan påvirke tetningene, smøringen og motorens ytelse. Slipende smuss og kjemikalier kan skade tetningene og på sikt føre til at spindeldrevet svikter. Spør deg selv om det er noen forhold du bør ta hensyn til.
Nå som du har tenkt på alt, og alt er kartlagt, er det enkelt å konfigurere EMC-enheten i vår nettbaserte konfigurator. Denne hjelper deg trinn for trinn gjennom hele prosessen. Fra denne konfiguratoren får du generert både CAD-filer (2D og 3D) og bestillingskoden.