Kuleskrueenheter: De "5 best bevarte hemmelighetene" om Rexroths kuleskruer
Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktKuleskrueenheter: De "5 best bevarte hemmelighetene" om Rexroths kuleskruer
Det er velkjent at Rexroth har en gigantisk produktportefølje. Mindre kjent er det svært komplette sortimentet av kuleskruer, og det er virkelig synd.
Nedenfor kan du lese våre 5 best bevarte hemmeligheter når det gjelder våre kuleskruer. Blant dem er det noen godbiter som kan hjelpe deg som ingeniør på alle måter.
Vi begynner med en godbit med en gang: vår online konfigurator. Konfiguratorene er ikke ukjente i seg selv, men det er resultatene deres... 3D-CAD-filene er svært detaljerte. Men hvor detaljert er veldig detaljert? Kan vi se at lageret passer i 3D-CAD-filen? Ja! Gjengen på låsemutteren? Ja visst. Og drivlinjen da? Jepp. Kilesporet med alle detaljer? Ja, selvfølgelig.
Og hvis du vil justere dimensjonene på noe, er det også mulig. Og ta det helt med ro, konfiguratoren er veldig smart og gir deg tilbakemelding på om konfigurasjonen din er teknisk gjennomførbar.
Visste du at kuleskruene våre finnes i ulike varianter? Vi har for eksempel spindler i rustfritt stål, noe som er et krav i halvleder- og næringsmiddelindustrien. Men spindlene er også tilgjengelige i hardkrom og selvfølgelig i karbonstål.
På side 133 finner du systemhastigheten (d₀ - n) for våre kuleskruer. Med 150 000 er denne verdien mer enn høy nok til at du kan få maskinen din til å bevege seg enda raskere uten problemer.
De viktige "smøreintervallene" bør ikke mangle på denne listen. Dette er også et av de områdene der Bosch Rexroth har gjort store fremskritt den siste tiden. Med den ekstra smøreenheten VSE er det mulig å oppnå lengre smøreintervaller. Lengden er nå firedoblet, noe som tilsvarer 200 millioner omdreininger!
Lange spindler har mange hastighetsbegrensninger som du kan fjerne ved å drive mutteren, og dermed er du uavhengig av lengden på spindelen når det gjelder hastighet. Kort sagt, hvis du trenger lange spindler og høy hastighet, bør du ta en titt på FAR-mutterne våre.
Du kan enkelt konfigurere Bosch Rexroths skinnesystemer med den elektroniske konfiguratoren. Hvis du allerede er kunde, får du umiddelbart prisinformasjon og leveringstider for konfigurasjonen din. Så enkelt er det! Men hvis du ikke er ekspert ennå og trenger hjelp med konfigurasjonen, kan Linear Motion Designer hjelpe deg - det er eTool som får deg raskt og sømløst i gang.