Lineær føring: 5 grunner til å velge skinnesystemer fra Rexroth
Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktLineær føring: 5 grunner til å velge skinnesystemer fra Rexroth
I en verden der lineære føringer eller skinnesystemer er hverdagskost og kan kjøpes på nesten hvert eneste gatehjørne, er det nesten umulig å skille seg ut. Likevel mener vi hos Bosch Rexroth at vi har lykkes med dette. Les videre for å se hvorfor.
Vi begynner med det viktigste med en gang! Vognene og skinnene kan byttes med hverandre. Våre vogner og skinner er laget med så små toleranser at det er unødvendig å lage "vognsett". Med andre ord vil alle vogner passe på alle skinner uten tap av nøyaktighet eller skjevhet - og dette gjelder for alle våre serier. Dette øker fleksibiliteten når det gjelder designplanlegging og lagerstyring, eller ved eventuelle senere justeringer. Etter en vogns mekaniske levetid trenger du bare å bytte ut vognen; skinnen kan forbli på plass uten at det går ut over nøyaktigheten.
Med vår patenterte "høypresisjons" kulebaneteknologi oppnår vi en rekke betydelige fordeler i forhold til konvensjonelle vogner. For det første øker vi lastekapasiteten med 26 %, noe som resulterer i en dobling av levetiden, og for det andre har du muligheten til å "downsize" skinnesystemet ditt med alle de positive konsekvensene det medfører.
Forskjellen mellom et "godt skinnesystem" og et "perfekt skinnesystem" ligger i de minste detaljene, og det vet vi alt for godt! Hos Bosch Rexroth strekker vi oss langt - vi har allerede nevnt at kuleskinnene i vognene våre er patenterte. Men det er flere detaljer som øker kvaliteten, for eksempel er gjengene til smøreniplene ikke gjenget i plast (som er vanlig på markedet), men i metall.
De viktige "smøreintervallene" bør ikke mangle på denne listen. Dette er også et av de områdene der Bosch Rexroth har gjort store fremskritt i det siste. Ved å doble smøreintervallene på skinnesystemene kan vognene nå tilbakelegge 20 000 kilometer før de må smøres på nytt.
Et komplekst og effektivt program støtter alle skinnesystemene våre. Med 8 forskjellige skinnestørrelser og en rekke ulike vognutførelser, er det lett å velge riktig. Vil du ha et integrert veimålesystem med nøyaktigheten til en glasslinjal?! Ikke noe problem, bare bruk programmet vårt. Vogner som egner seg for hastigheter på 10 m/s eller akselerasjoner på 500 m/s²? Det er heller ikke noe problem. Og når det gjelder tilbehør, er det heller ikke noe problem: Skraper, tetninger, klemmer, belger eller dekkbånd - vi har det!
Du kan enkelt konfigurere Bosch Rexroths skinnesystemer med den elektroniske konfiguratoren. Hvis du allerede er kunde, får du umiddelbart prisinformasjon og leveringstider for konfigurasjonen din. Så enkelt er det! Men hvis du ikke er ekspert ennå og trenger hjelp med konfigurasjonen, kan Linear Motion Designer hjelpe deg - det er eTool som får deg raskt og sømløst i gang.