Svært robust for lang holdbarhet og høy sikkerhet
Varer lenge, jobber trygt: Rexroths multifunksjonelle styregrep SENSE+ har ikke bare en ny trykknappdesign med et solid mikrobryter-konsept som forbedrer den taktile aktiveringsfølelsen; den har også nye, kompakte rullebrytere og vippebrytere for økt funksjonell sikkerhet opptil PLd-kompatibilitet i henhold til ISO13849. Styregrepet er også fullstendig motstandsdyktig mot preparater med vann og alkohol, som for eksempel geler brukt for hånddesinfeksjon mot covid-19.
Enkel integrasjon med minimalt behov for kabling
Redusert selestørrelse, mindre behov for kabling og færre nødvendige innganger for maskinstyring: Den enkle administrasjonen av SENSE+ gjør at den grunnleggende 4THE5-joystickserien x42 fra Bosch Rexroth omformer analoge signaler fra komponentene i grepet til CAN-bussen. Dette betyr at hele joysticken kan integreres inn i maskinsystemet med én enkelt CAN-grensesnittkontakt.
Enkelt å sette opp parametre og oppdatere takket være UDS-kompatibilitet
Takket være UDS-servicekompatibiliteten settes parametre for Rexroth-joysticken, deriblant CAN-ID, oppdateringshastighet, baudrate og protokolloppdateringer, enkelt opp i programvare via UDS-protokollen.
Robust elektronikk med høy elektromagnetisk kompatibilitet
For å overholde de mest krevende miljøer har Bosch Rexroth designet et nytt grunnleggende følsomhetsnivå for joysticken som gjør at den tåler en feltstyrke på opptil 25 mT i omgivelsene uten uønsket maskinbevegelse.