Manifolder for hydrauliske systemer – tilpasset og serieproduksjon Manifolder for hydrauliske systemer

tilpasset og serieproduksjon

Spill av video
Wittmann Battenfeld – Bosch Rexroth som manifoldleverandør Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth som manifoldleverandør

Spill av video
Pressmodul IH04 – en full sikkerhetsrelatert pakke for presser Pressmodul IH04

En full sikkerhetsrelatert pakke for presser

Spill av video
Tilleggsproduksjon – hvordan sand blir til en hydraulisk manifold Tilleggsproduksjon

Hvordan sand blir til en hydraulisk manifold

Spill av video
Multistasjons-manifolder – hvordan konfigurere en HSR multistasjons-manifold Multistasjons-manifolder

Hvordan konfigurere en HSR multistasjons-manifold

Spill av video

Manifolder og plater

Hydrauliske manifolder – tilpasset og serieproduksjon

Hydrauliske manifolder er hjernen i et hydraulisk system og er like individuelle som oppgavene de må utføre. Vi har perfeksjonert den komplekse designen og produksjonen av manifolder, for å produsere millioner av enheter. Av denne grunn kan vi tilby deg standardisert serieproduksjonskvalitet i store kvanta, så vel som små-serieproduksjon, til og med ned til en batchstørrelse på en; fra kompakte manifolder for hjelpebevegelse opp til sentrale manifolder, som veier opptil 12 tonn, for store og komplekse systemer.

 

 

Informasjon og nedlastninger om blokker og plater

Whitepaper med tittelen «Hvordan kan presseprodusenter oppfylle de typiske sikkerhetskravene»

Whitepaper

Hvordan kan presseprodusenter raskt oppfylle de typiske sikkerhetskravene som er spesifisert i EN ISO 16092-3 og EN289, på en kostnadseffektiv måte og samtidig øke energiutnyttelsen?

Last ned whitepaper
Whitepaper om: Hvordan blokker som produseres ved hjelp av tilleggsproduksjon, reduserer energiforbruk og CO₂-utslipp.

Whitepaper

Hvordan blokker som produseres ved hjelp av tilleggsproduksjon, reduserer energiforbruk og CO₂-utslipp.

Last ned whitepaper
Faktaark om tilleggsproduksjon av blokker

Faktaark

Tilleggsproduksjon av blokker

Last ned faktaark
Brosjyre om blokker for hydraulikksystemer: Tilpasset produksjon og serieproduksjon

Brosjyre

Blokker for hydrauliske systemer Tilpasset produksjon og serieproduksjon

Få brosjyren
Konfigurasjon av HSR-multistasjonsblokker

Konfigurasjon

HSR-multistasjonsblokker

Konfigurer multistasjonsblokkene dine

Vi tilbyr deg

Tilpassede løsninger

Tilpassede løsninger

Du trenger bare å fortelle oss de grunnleggende kravene – for eksempel plass, trykk og funksjonalitet. Våre spesialister konfigurerer det ideelle kretsdesignet som passer til ditt formål. For tilpassede, bestillingsspesifikke manifolder, tar vi også hånd om prosjektplanlegging, detaljprosjektering, produksjon og montering i henhold til industrielle kvalitetsstandarder.

Kort sagt: Vi gir deg en tilpasset og klar-til-bruk hydraulisk styring fra en enkelt kilde, uavhengig av hydraulikkaggregatet, eller aktuatorene som brukes.

Kontakt oss
Kontakt oss

Overlat det til ekspertene for din trygghet

Overtakelse av hele arbeidspakken

Vi tar hånd om hele arbeidspakken for deg, inkludert planlegging, design, detaljprosjektering, kvalitetstesting og inspeksjon, benktesting og dokumentasjon.

Du sparer kapasitet i hele den verdiskapende kjeden: fra mottak av varer til montering og testing til idriftsetting. Gi deg selv manøvreringsrom gjennom systempartnerskapet med oss. Bare ett kontaktpunkt for hele prosjektet

Design og simulering

Hånd i hånd: Design og simulering inkludert

Som manifold-leverandør bruker vi toppmoderne prosedyrer for å designe din hydrauliske manifold. Vi optimaliserer også plass- og kanalgeometrier for minimale energitap og garantert funksjonell sikkerhet, gjennom stabilitet og simulering av strømningsanalyser.

 

Bearbeiding basert på designdataene

Vi bearbeider hydrauliske manifolder fra lavtrykks- til høytrykksversjoner kun ved bruk av høy-presisjons CNC-bearbeidings-sentre. Vi henter bearbeidingstrinnene direkte fra designdataene. På denne måten kan vi pålitelig forhindre feil og sørge for sikkerhet.

En viktig sideeffekt av CNC-bearbeiding: Vi overvåker utførelsen av hvert enkelt arbeidstrinn, måler utførelsen og sammenligner dette med designdataene. Du kan derfor være sikker: Vi implementerer de godkjente CAD-dataene dine en-til-en, slik at din individuelle manifold sømløst passer inn i designet ditt.

 

Den digitale duplikaten for din ventilblokk

Et virtuelt bilde av manifolden din blir gjort tilgjengelig for deg – betingelsen for en digital duplikat. På denne måten er du enda ett skritt nærmere Industri 4.0 og tingenes internett. Du integrerer den hydrauliske manifolden i din individuelle konstruksjon virtuellt og kan dermed fortsette arbeidet med prosjektet, mens vi produserer manifolden. Dette sparer tid og reduserer tiden frem til markedet. Hva mer: Du oppfyller kundens krav til digitale bilder av maskiner og utstyr.

Kvalitet

Kvalitetsprosesser som overholder de høyeste standarder

Bosch Rexroth er forpliktet til kvalitetsprosesser i samsvar med de høyeste standarder, og streber etter null feil. For oss er kvalitet ikke en stiv tilstand, men en konstant utfordring. Viktig for deg: Vi oppnår en ende-til-ende kvalitetskjede, fra design til produksjon av alle komponenter til levering av den funksjonelt testede sammensetningen.

For dette formål bruker vi det største hydrauliske verktøysettet i verden, for å tilpasse manifolden din med den perfekte kombinasjonen av de fleste forskjellige ventiler – dermed vil manifolden nøyaktig tilfredsstille funksjonene du har angitt.

 

Det som betyr noe til slutt er virkeligheten

Før vi leverer en manifold til deg, går den gjennom siste funksjonstester utført på passende testbenker. Spesielt når det gjelder tilpassede løsninger og starten på serieproduksjonen, liker vi å utføre godkjennelsen i fellesskap med deg, på fabrikken vår. Dette gir deg tryggheten av å vite at alt alltid er akkurat som det skal være. Dette sparer deg tid og krefter, og reduserer prosjektrisikoen.

Additive produksjonsmetoder

Innovative produksjonsmetoder

Komplekse geometrier i en homogent komponent: Det som tidligere ikke var mulig i produksjonsteknologi, kan nå oppnås med additiv produksjon. I mange år har vi nå samlet omfattende praktisk erfaring innen 3D -utskrift for å lage sandkjerner og manifolder. Dette har forkortet produksjonsløpene, og gjør nye, mer energieffektive kanalgeometrier mulig.

Blokker og plater – portefølje