ctrlX FLOW6D
ctrlX FLOW6D er det planære systemet med seks frihetsgrader. Frittflytende transportplattformer, såkalte flytteenheter, flyttes på en arbeidsflate som er orientert horisontalt, vertikalt eller ovenfra. Hver flytteenhet opptrer med seks frihetsgrader (6DOF) i høy hastighet og med høy presisjon, uten friksjon eller forurensning. Integrering i ctrlX AUTOMATION resulterer i en samlet løsning med et kompakt styresystem og apper for å øke funksjonsområdet. Resultatet er et integrert, smidig system som til fulle utnytter potensialet gitt av industriell levitasjon.
På en arbeidsoverflate som kan tilpasses på modulært vis, kan en mengde flytteenheter med ulik form og størrelse styres i seks dimensjoner. Disse frihetsgradene kan kombineres med hverandre etter behov. Systemet setter også nye standarder med sitt store bevegelsesområde, for eksempel en flytende høyde på opptil 20 mm, en helningsvinkel på 10° og endeløse rotasjoner hvor det skal være.