Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktSelvstendige aktuatorer fra Bosch Rexroth er designet for å gi maksimal merverdi gjennom hele levetiden – den kompakte utformingen med full elektrisk kontroll og åpne grensesnitt, energieffektiv, stillegående drift og lang levetid med beskjedent krav til vedlikehold. Siden den hydrauliske girkassen er innkapslet, er selvstendige aktuatorer et praktisk, robust og holdbart alternativ til elektromekaniske aktuatorer. Deres tidligere begrensing med hensyn til kjøling, effekttetthet og driftstid er ikke lenger gjeldende.
Selvstendige aktuatorer er svært effektive: De kombinerer en elektrisk motor, en pumpe og en hydraulikksylinder med viktige kontrollfunksjoner og avstengningsenheter i et kompakt, hermetisk forseglet system. Som følge av den elektrohydrauliske designen, sammen med moderne omformer- og reguleringsteknologi, kan lineære bevegelser og krefter styres presist og enkelt. Hvis det ikke er behov for kraft, står motoren stille. Enhver påført belastning eller kraft støttes av de integrerte avstengningsventilene. Dette kontrollsystemet for effekt ved behov resulterer i: Minimalt forbruk av strøm og, i siste instans, lavere CO₂-utslipp gjennom hele prosessen. Deres mange fordeler gjør selvstendige aktuatorer ideelle, ikke bare som en moderne erstatning for hydraulikksylindere med sentrale aggregater, men også som et langsiktig alternativ med lavt vedlikeholdsbehov for elektromekaniske lineærmotorer.
CytroMotion | CytroForce | Tilpasset løsning | |
---|---|---|---|
Sikkerhet | på forespørsel | STO, SLS, SBC * | tilpasset |
Kraft | < 275 kN | < 1200 kN | tilpasset |
Vmax High Force | < 350 mm/s | < 120 mm/s | tilpasset |
Vmax Rapid Traverse | < 2 x Rapid Traverse | < 5 x Rapid Traverse | tilpasset |
Kontroll | ekskludert | inkludert | tilpasset |
* STO = safe torque off (sikkert dreiemoment av) |
SLS = safe limited speed (sikker begrenset hastighet) |
SBC = safe brake control (sikker bremsekontroll) |