Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktBosch Rexroth er ledende leverandør av industrihydraulikk med verdens største utvalg av hydraulikkventiler i høy kvalitet. Bosch Rexroths toppmoderne ventiler er i bruk over hele verden og har bevist sin pålitelighet gang på gang gjennom millioner av driftstimer.
De robuste ventilene passer perfekt for bruksområder med automatisert elektro-hydraulisk styring. Andre intelligente løsninger inkluderer våre ventiler for proporsjonal fortrengning, avlastning, trykkreduksjon, strømningsregulering og struping samt for koblingsfunksjoner.
Med våre hydraulikkventiler kan du styre og regulere volumstrømmen, slik at start eller stopp, retning og mengde av volumstrømmen kan påvirkes for en bevegelsesretning eller rotasjon av hydrauliske drivenheter. Hydraulikkventilene styres ved hjelp av ulike aktiveringstyper og får dermed ventilelementene til å åpne eller lukke seg. Det er mulig med enten faste koblingsposisjoner for koblingsventiler eller justerbare mellomposisjoner for kontinuerlige ventiler.
Den nye Bosch Rexroth-ventilserien med ISO 7368-standardiserte hulrom bruker prinsippet om modulær design på hydraulikken. Du kan installere nesten alle LFA-logikkdeksler fra Rexroths standardutvalg direkte og dermed iverksette alle tenkelige hydraulikkfunksjoner. Dette betyr økt fleksibilitet for senere modifikasjoner, ettersom bare logikkdekselet må byttes ut for å tilpasse funksjonaliteten til nye krav.
Med bruksorienterte løsninger åpner Bosch Rexroth nye muligheter for økonomisk tilkobling av hydraulikkventiler via digitale grensesnitt.