Bransjer
OversiktService
OversiktJobber og karriere
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktProdukt | Antall størrelser | Drivertype | Maksimale krefter | Kraftområde for en typisk applikasjon | Maskimal hastighet | Maksimalt slag | Driftstemperaturer | IP-klassifisering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Kulespindeler | Opptil 56 kN | 0,4–30 kN | Opptil 1,6 m/s | Opptil 1.500 mm | -10 °C ... +50 °C | IP54 valgfritt: IP65 |
EMC-HP | 3 | Planetrullespindeler | Opptil 100 kN | 12–60 kN | Opptil 0,83 m/s | Opptil 1.500 mm | -10 °C ... +70 °C Valgfritt: -30 °C ... +50 °C |
IP54 |