Sleutelafbeelding met claim YOU DECIDE!
Sleutelafbeelding met claim YOU DECIDE!

EuroBLECH

  • Deutsche Messe, Messeglände, 30521 Hannover, Duitsland
  • 22/10/2024 09:00 - 25/10/2024 18:00
  • Duits, Engels
  • Industriële hydrauliek, Lineaire bewegingstechnologie , Elektrische aandrijvingen en besturingen

EuroBLECH is specifiek gericht op de plaatmetaalbewerkingsindustrie, met een wereldwijd publiek van bezoekers die bereid zijn te investeren en met een duidelijke focus op technologische uitmuntendheid. In de huidige situatie van volatiele markten is het dus hét platform voor internationale fabrikanten en leveranciers binnen de plaatmetaalbewerkingsindustrie.

Koop uw ticket
Meer informatie over EuroBLECH

 
 

Onze belangrijkste onderwerpen in 2024

Aandrijfoplossingen met behulp van modulaire SHP-units, bijvoorbeeld persaandrijving.

Energie-efficiënte servo-hydraulische aandrijvingen met recuperatie

De servo-hydraulische aandrijfoplossing biedt systeemfabrikanten een innovatieve, compacte en energiezuinige oplossing voor hun toepassingen. De oplossing vermindert ook geluidsemissies en de drukpulsatie.

Meer informatie
Rexroth persremmodules: energie-efficiënt, stil, aanpasbaar

Energiezuinig en intelligent - de ideale aandrijfoplossing voor uw toepassing

Het productieproces op basis van 3D-geprinte zandkernen waarborgt technologisch voordeel, variantvermindering en compactheid. Nieuwe SVP-eenheidsseries voor verhoogde energie-efficiëntie in persremmen. Schaalbaar voor alle tonnages.

Meer informatie
Verbeterde prestaties van Rexroth logische klep LC..8X in vergelijking met de vorige generatie

Logische klep LC8X: het volgende niveau op weg naar perfectie

Bij de ontwikkeling van de nieuwe LC8X-serie worden geavanceerde simulatietools gebruikt. Zo vermindert optimalisatie van de geometrieën drukdalingen tot wel 60% in vergelijking met de vorige serie.

H4U-platform: Flexibele hydraulische functies voor automatiseringsomgevingen.

H4U – de nieuwe digitale dimensie van hydrauliek

Bosch Rexroth brengt het integratieniveau van industriële hydrauliek naar de volgende digitale dimensie en zet hardwaregebonden besturingsfuncties om in hardwareonafhankelijke softwaremodules.

Meer informatie
ctrlX AUTOMATION campagnebeeld: Smiley met de slogan Two Steps Ahead.

ctrlX AUTOMATION

Het automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION overstijgt de klassieke grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het internet der dingen.

ctrlX AUTOMATION
Zware uitvoering elektromechanische cilinder EMC-HP

Efficiënte lineaire technologie voor uw plaatbewerking

De nieuwe heavy-duty versies van onze elektromechanische cilinders EMC en onze lineaire assen zijn ideaal voor uw druk- en behandelingstoepassingen.

Meer informatie
Groep van producten: PRC7400-L1, PRC7300-L1, MGDM, MGDM-Basic, PSG613000RSTK, PSG618000RSTK

Weerstandslassen in nieuwe dimensies - met de PXC7100

De nieuwe PXC7100 lasbesturing voor precisielastoepassingen opent nieuwe mogelijkheden voor non-ferrometaallassen.

Meer informatie