Industrieen
OverzichtService
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtBij Bosch Rexroth begint de toekomst vandaag!
Vrijdag 13 oktober 2023
Wegens het grote aantal inschrijvingen is registreren voor dit evenement helaas niet meer mogelijk.
Unlock The Future laat u kennismaken met onze nieuwste oplossingen en systemen.
Tijdens onze workshops ontdekt u onze nieuwste oplossingen en systemen voor telematica, elektrificatie, automatisering en configuratie. U kunt ook een basistraining hydrauliek volgen. En tijdens de netwerkmomenten kunt u uitgebreid bijpraten met onze Rexroth-experten.
Ontdek het programma en de workshops hieronder.
Dit wil ik niet missen.
Tijd | Onderdeel |
---|---|
9h00 9h30 | Ontvangst |
9h30 9h45 | Welkom |
10h00 11h00 | Workshopsessie 1 |
11h15 12h15 | Workshopsessie 2 |
12h30 13h30 | Lunch |
13h30 14h30 | Workshopsessie 3 |
14h45 15h45 | Workshopsessie 4 |
15h45 16h00 | Afsluiting |
16h00 19h00 | Netwerkborrel |
Alle workshops zullen gegeven worden in het Engels.
Het BODAS-platform: toepassingen en telematica voor bouw- en landbouwmachines
Telematica in bouw- en landbouwmachines biedt duidelijke voordelen voor het beheer en onderhoud van het machinepark. Daarbij spelen ook de processen ‘onder de motorkap’ een belangrijke rol. Connectiviteit en apparaatbeheer bepalen hoe efficiënt en toekomstbestendig de gehele oplossing is.
Het BODAS-platform biedt een efficiënte en veilige oplossing om terreinmachines via het Internet of Things te connecteren.
De elektrische OC-regelaar voor open systemen (eOC)
Mobiele machines moeten zo wendbaar, veelzijdig en energiezuinig mogelijk zijn. Een beslissende sleutel daartoe ligt in de elektronisering van de hydrauliek. eOC, de nieuwe open-circuit-architectuur van Bosch Rexroth, maakt dit mogelijk en is een slimme combinatie van elektrohydraulische pompbesturing en software.
eLion: modulair en schaalbaar elektrificatieplatform
Mobiele machines moeten milieuvriendelijker worden en, in het beste geval, ook productiever. Voertuigfabrikanten die hun terreinmachines willen elektrificeren, hebben modulaire en schaalbare oplossingen nodig. eLion biedt dé oplossing met een compleet assortiment hoogspanningsoplossingen.
Hägglunds: Aandrijftoepassingen voor zware industrieën
Hydraulische directe aandrijvingen van Hägglunds leveren hoge prestaties, door op as gemonteerde hydraulische motoren, vrij geplaatste aandrijfeenheden en intelligente besturingen. De krachtige, compacte en uiterst betrouwbare aandrijfsystemen zijn ideaal geschikt voor aandrijvingstoepassingen binnen een aantal zware industrieën.
ctrlX AUTOMATION: automatisering zonder grenzen
ctrlX AUTOMATION doorbreekt de klassieke grenzen tussen automatisatie, de IT-wereld en het Internet of Things. Met het real-time besturingssysteem Linux, open standaarden, app-programmeertechnologie, webgebaseerde engineering en een uitgebreide IoT-verbinding verbetert ctrlX AUTOMATION de componenten- en engineerskosten met 30 tot 50%.
Connected Hydraulics: CytroPac en Sytronix
Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen in de strijd tegen klimaatbestrijding. Aandrijvingen met variabele snelheid hebben in dit opzicht een bijzonder potentieel voor verbetering omdat ze nauwkeurig het vereiste vermogen leveren en in rustfasen overschakelen op stand-by.
Sytronix is een complete serie energie-op-aanvraag-aandrijvingen en speciaal ontworpen voor de modernisering van drukregelsystemen. Volledig uitgerust en met geïntegreerde Sytronix biedt CytroPac maximaal vermogen in de kleinste ruimte, met alle hydraulische en elektrische componenten in één behuizing. Sluit eenvoudig de voeding, de vloeistof en de interface en begin met draaien.
LinSelect en Lineair Motion Designer: de juiste configuratie in een handomdraai
Of je nu een systeem wilt configureren met railsystemen, kogelbusgeleidingen of met planeertolspindels, of de juiste lineaire aandrijving wilt samenstellen: de eTools Linear Motin Designer (LMD) en LinSelect helpen je de ideale keuze te maken, gebaseerd op de juiste afweging tussen levensduur, kracht en snelheid.
Rexroth Academy: basistraining hydrauliek
Wilt u zich verdiepen in de functies en werking van de diverse hydraulische componenten. Dan is onze basistraining hydrauliek met als leidraad het bekende boek “de Hydrauliektrainer band 1” dé oplossing. Tijdens deze workshop leert u alvast de basisbegrippen om een hydraulisch schema op te zetten en te lezen. Daarnaast krijgt u ook de mogelijkheid om diverse oefeningen te doen op onze practicatoren.
Praktische info
Unlock The Future
Vrijdag 13 oktober 2023
09.00 – 17.30
Bosch Rexroth België
Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Anderlecht