![Betaal wat u nodig hebt](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/adaptable_welding_control/pay-what-you-need-stage_960x240.jpg)
![Betaal wat u nodig hebt](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/adaptable_welding_control/pay-what-you-need-stage_640x360.jpg)
Een autofabrikant wil de productiviteit van het weerstandspuntlassen in zijn vestiging in Duitsland verhogen. Deze zou ook graag zien dat de gebruikte lasbesturing geschikt wordt gemaakt voor Industrie 4.0. Bij de dochteronderneming in India moet echter alles bij het oude blijven. Het bedrijf koopt daarom simpelweg een locatiespecifieke licentie voor de vereiste functionaliteit, en zal die gedurende een bepaalde periode uittesten. Het bedrijf kan dit doen dankzij het licentiesysteem voor de nieuwe PRC7000-lasbesturing. Met dit systeem betaalt de klant namelijk alleen voor wat hij werkelijk nodig heeft. Bosch Rexroth stelt daarmee nieuwe marktstandaarden op het gebied van flexibiliteit, besparingen en verbeterde bedrijfsmodellen.
Tegenwoordig hebben autofabrikanten flexibele en veelzijdige productieprocessen nodig om in te kunnen spelen op snel veranderende eisen die de markt stelt. De nieuwe PRC7000-lasbesturing van Bosch Rexroth sluit naadloos aan op de behoeften van moderne fabrieken. Ten eerste is de oplossing volledig ingericht voor Industrie 4.0 dankzij de geïntegreerde IoT-interfaces, de AI-geschikte hardwarecomponenten en webgebaseerde besturingsoplossingen. Ten tweede kunnen de systemen worden geconfigureerd overeenkomstig de werkelijke behoeften, wat betekent dat ofwel een volledige end-to-end-oplossing bestaande uit software en hardware kan worden gebruikt, ofwel alleen de afzonderlijke componenten die nodig zijn.
Geen enkele andere oplossing op de markt is zo flexibel en schaalbaar als de PRC7000-lasbesturing. Als zodanig kan het worden aangepast aan zowel eenvoudige als complexere toepassingen. Dit is te danken aan het puur modulaire software- en hardwareconcept.
Dit houdt in dat wanneer plotseling aan nieuwe eisen op de markt moet worden voldaan, klanten gemakkelijk de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren met software-uitbreidingen, en daarmee te allen tijde kunnen voldoen aan die marktvraag. Daarnaast betalen klanten uitsluitend voor de software die ze nodig hebben, want Bosch Rexroth hanteert voor de PRC7000 het principe 'betaal alleen voor wat u nodig hebt'. Zo voorkomt u dat u kosten maakt voor (veelal) ongebruikte functies of onderbenutte software.
Er zijn momenteel 15 licenties om uit te kiezen. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar functionaliteit die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, en om te voldoen aan de eisen van Industrie 4.0, zoals de IoT-connector.
'Betaal alleen voor wat u nodig hebt' is echter slechts één van de voordelen van het licentiesysteem van PRC7000. Deze indrukwekkende voordelen worden duidelijk in de details.
Licenties kunnen bijvoorbeeld beperkt geldig zijn, en alleen op een bepaalde eenheid van toepassing zijn. Zo kan een bepaalde functionaliteit over de hele linie worden uitgetest, of alleen voor afzonderlijke besturingselementen, gedurende een bepaalde periode.
Project- en locatiespecifieke licenties zijn eveneens mogelijk. Dit betekent dat een bedrijf alleen voor een bepaalde site een licentie kan krijgen, daar waar de functionaliteit het grootste voordeel zal opleveren.
Het licentiesysteem biedt een nog indrukwekkender toegevoegde waarde voor werktuigbouwkundigen. Met de reeds op de markt beschikbare lasoplossing van Bosch Rexroth kunnen zij extra inkomsten met een hoge marge genereren. Zo kunnen zij op basis van specifieke behoeften aantrekkelijke softwareaanbiedingen doen om de systemen van de klanten te optimaliseren en ervoor te zorgen dat deze altijd zijn voorzien van de meest geavanceerde technologie.
De gebruikers zullen ook baat hebben bij de voortdurende verbeteringen. Bosch Rexroth zal de PRC7000 regelmatig upgraden met nieuwe functionaliteit, die op elk moment kan worden gelicentieerd wanneer dat nodig is. Als bepaalde software voor de PRC7000 wordt aangeschaft, maar niet onmiddellijk nodig is, bestaat de mogelijkheid om het later, op een door de gebruiker gekozen tijdstip, eenvoudigweg in licentie te geven via een upgrade, met behulp van een licentiecode. Met dit unieke sellingpoint onderscheidt Bosch Rexroth zich van de concurrentie.
In een notendop: om ervoor te zorgen dat het productassortiment voor weerstandspuntlassen te allen tijde klaar is voor de toekomst, houdt Bosch Rexroth voortdurend de huidige status van zijn oplossingen onder de loep, en integreert voortdurend nieuwe functionaliteit in het portfolio. Het modulaire softwareconcept houdt in dat gebruikers op elk moment uitbreidingen kunnen installeren en licenties kunnen verkrijgen wanneer dat nodig is, zodat ze snel kunnen reageren op veranderingen in de markt – en dat alles zo flexibel als nodig, en zo kosteneffectief mogelijk.