Industrieën
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtDe voordelen kunnen aanzienlijk zijn, zegt dr. Stefan Hoevel.
Zelfs als dingen er op papier goed uitzien, is het altijd een goed idee om ze in de praktijk te testen.
Daarom hebben we onlangs gewerkt aan een additive manufacturing (AM)-project met TRUMPF, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van werktuigmachines en lasers voor industriële productie, en met Heraeus Additive Manufacturing, expert op het gebied van de productie van poedermaterialen.
Ons gezamenlijke project over servokleppen is niet alleen voordelig voor ons, maar voor iedereen:
Nieuwe ontwerpmogelijkheden
AM kan een geheel nieuwe benadering creëren als het gaat om het ontwerp. De behuizing of een ander fysiek aspect van een product kan op een dergelijke manier worden veranderd die voorheen gewoon niet praktisch was. Bij onze klep konden we de oliestroom op manieren vormgeven die voorheen niet mogelijk waren. En we zouden het productgewicht kunnen verminderen door roosterstructuren te gebruiken – in deze toepassing misschien minder belangrijk voor ons, maar het zou een enorm verschil voor u kunnen maken; vooral als het om bewegende apparatuur gaat.
Betere samenhang van processen
Deze geavanceerde benadering van 'precision engineering' zorgt voor een betere integratie van processen en meer controle over mechanische eigenschappen, waardoor er nieuwe mogelijkheden voor de samenhang ontstaan.
Meer productiemogelijkheden
AM-technieken kunnen worden gebruikt om hybride modellen te maken. Hierbij worden kleine oplagen op maat gemaakte AM-varianten op grote oplagen conventionele voorgevormde basislagen gelegd.
Meer informatie over additive manufacturing voor hydraulic manifolds: Hoe zand verandert in een hydraulic manifold
Betere en flexibelere klantenservice
Met AM, kan het opstarten tot leveren van weken naar dagen worden teruggebracht - en vanwege deze flexibiliteit hoeft u niet meer in volume te produceren. Ook het produceren van eenmalige batches is mogelijk én praktisch. Het is een proces dat prototyping nog eenvoudiger en betaalbaarder maakt. Denk aan de mogelijkheden...
Klantspecifieke producten:
Energie-efficiëntie:
Optimalisatie van gewicht en ontwerp:
Functie-integratie: