![Of het nu gaat om consumentenproducten, medische technologie of 3d-printen: Het precies en kosteneffectief samenstellen van ontelbare kleine onderdelen is nu veel eenvoudiger met Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![Of het nu gaat om consumentenproducten, medische technologie of 3d-printen: Het precies en kosteneffectief samenstellen van ontelbare kleine onderdelen is nu veel eenvoudiger met Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtOf het nu gaat om consumentenproducten, medische technologie of 3d-printen: Ontelbaar veel kleine onderdelen moeten op precieze en kostenefficiënte wijze bewegen. Dit is nu veel eenvoudiger.
Als u “SMS” hoort, denkt u vast niet direct aan lineaire modules. Maar u doet er goed aan om de term ook in deze context te onthouden. Deze drie letters staan immers voor een hypermoderne, bijzonder kostenefficiënte oplossing voor het omgaan met kleine onderdelen binnen een breed scala aan sectoren. Waaronder de consumentenproducten- en verpakkingsindustrie, halfgeleider- en accuproductie, 3d-printen, de auto-industrie, medische technologie en werktuigbouwkunde.
Nauwkeurige positionering, compact en weinig onderhoud
Veel van deze toepassingen vereisen een hoge nauwkeurigheid tot ± 0,005 mm met een lage tot gemiddelde dynamiek. En als het ontwerp compact en robuust is en weinig onderhoud behoeft – des te beter! De nieuwe SMS lineaire modules van Bosch Rexroth voldoen volledig aan deze vereisten en helpen de systeem- en levensduurkosten te verlagen. Daarnaast bieden ze een alternatief op pneumatisch gedreven assen en bieden een uitstekende kans op elektrificatie met alle voordelen van dien.
Robuuste lineaire modules met kogelomloopspindel
De compacte SMS modules met kogelomloopspindel (Small Modules Schroefgedreven) worden volgens de gebruikelijke Rexroth kwaliteitsstandaarden vervaardigd en wekken indruk met hun platte aluminium profiel voor geïntegreerde, precieze geleiding. Daarnaast biedt een magnetisch bevestigde stalen afdekstrip de componenten bescherming van binnen uit.
Snelle selectie, uit voorraad leverbaar.
Om de kortst mogelijke levertijden te garanderen, kunnen de SMS lineaire modules uit voorraad worden besteld. De vijf op maat gemaakte afmetingen tussen de 30 en 120 mm zijn geschikt voor een bereik tot 1200 mm. Ze zijn eenvoudig te selecteren en te bestellen dankzij de handige productkiezer op de webwinkel van Rexroth. Er zijn optionele bevestigingssets beschikbaar voor populaire servomotoren – ofwel als zijaandrijving voor de riem of als flenskoppeling. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan motoren en aandrijfregelaars van Bosch Rexroth.
Conclusie: Deze uitgebreide portfolio bespaart tijd en kosten
De SMS lineaire module breidt de reeks van lineaire assen uit met een ultracompacte serie met een bijzonder plat ontwerp en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Eenvoudige positionerings- en leveringstaken kunnen op economische wijze en op korte termijn worden uitgevoerd. Zo ontstaat een aantrekkelijke route richting elektrificatie voor een hogere precisie, meer flexibiliteit en energie-efficiëntie – drie sleutelkwaliteiten binnen de Fabriek van de toekomst.
Small Modules schroefgedreven SMS - kleine afmetingen, hoge prestaties
Auteur: Jürgen Fischer
Functie: Product Manager Lineaire Bewegingstechnologie, Bosch Rexroth AG