Om in de moderne productie groot te denken, moet je kleiner dan ooit tevoren denken. Compacte oplossingen transformeren het productielandschap door de benodigde ruimte voor het hydraulische toevoersysteem te minimaliseren. Met behoud van prestaties, een lagere geluidsemissie en een verbeterde energie-efficiëntie.
Klinkt het te mooi om waar te zijn? Maar dat is wel precies wat BMW heeft gerealiseerd met de hulp van machinefabrikantspecialist August Mössner en ons compact hydraulisch aggregaat CytroBox.
Dankzij het nieuwe transfersysteem van Mössner is het werk aan de motorblokken in de BMW-fabriek in Landshut [Duitsland] echt op snelheid gekomen. Naast de hogere snelheid en de precisie biedt het systeem nog een bijzonder kenmerk: CytroBox, ons nieuwe geïntegreerde hydraulische toevoersysteem.
Mössner had al positieve ervaringen opgedaan met CytroPac, het 'kleine broertje’ van CytroBox: een klein aggregaat dat wordt gebruikt voor ondersteunende functies en tot 4 kW aan stroom genereert. Dit gaf Mössner extra vertrouwen om voor CytroBox te kiezen. Mössner heeft nu nog maar de helft van de ruimte nodig die voorheen voor de hydraulische voeding was vereist. In feite levert CytroBox minstens hetzelfde prestatieniveau op een oppervlakte van slechts een halve vierkante meter.
CytroBox is ook bijzonder stil. Het produceert niet meer dan 75 dB(A) en voldoet daarmee aan de geluidseisen die BMW stelt, ook zonder behuizing. 'Zelfs tijdens het gebruik is de CytroBox zo stil dat onze PLC-programmeur ervoor koos om ernaast te gaan zitten', zegt Marco Schulz, ontwerpmanager bij Mössner.
Michael Hüneke, projectmanager bij Bosch Rexroth, legt uit waarom het door Mössner gebruikte op behoeften gebaseerde toevoersysteem energie-efficiënter blijkt te zijn. 'Met deze toepassing staat de CytroBox ongeveer 15 procent van de tijd stil en verbruikt hij geen energie. Bij belasting bedraagt het stroomverbruik slechts 80 procent van wat het met de vorige hydraulische voeding was, ook al is het geïnstalleerde vermogen hetzelfde. Met andere woorden: een totale besparing van bijna een derde van het stroomverbruik.'
De IoT-capaciteit was een andere belangrijke overweging. Geïntegreerde sensoren, de mogelijkheid om condities te monitoren en de optie om IoT-diensten, zoals predictief onderhoud, te activeren maken van CytroBox een toekomstbestendige oplossing.
Met de introductie van Plug & Play-oplossingen zijn de dagen waarin Mössner moeizaam aan complexe units bouwde, voorbij. Standaardisatie heeft veel processen vereenvoudigd, van engineering en configuratie over documentatie met direct beschikbare schakelschema's tot snelle levering en inbedrijfstelling via Plug & Play.
'Tot nu toe was het hydraulische toevoersysteem altijd de laatste schakel in de keten', vat Markus Fuchs, inkoopmanager bij Mössner, samen.
'Nu is de situatie gewijzigd: het hydraulische toevoersysteem verkort onze time-to-market en maakt onze systemen toekomstbestendig, wat meer voordelen voor onze klanten betekent.'
– Linus Killberg, Product Manager, Aggregaten