![Stuurkleppen met hoge respons](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_960x240.jpg)
![Stuurkleppen met hoge respons](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_640x360.jpg)
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtHet Italiaans-Zwitserse bedrijf ST BlowMoulding is gespecialiseerd in ontwerp, fabricage en installatie van extrusieblaasmachines over de hele wereld. Ze hebben voor de IO-Link-kleppen van Bosch Rexroth gekozen om de eerste 'Made in Europe' spuitblaasmachine te ontwerpen die met deze technologie is uitgerust.
De open-standaard IO-Link zorgt ervoor dat de hydraulische kleppen en sensoren eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten zonder de procesbesturing te moeten verstoren. De IO-Link-kleppen bieden tal van voordelen, waaronder vermindering van elektromagnetische interferentie alsook talloze manieren om bedrijfsstatussen en diagnostische informatie digitaal op te halen. Deze gegevens geven nauwkeurige informatie over de werking van hun component en hun slijtageniveau, wat een hogere betrouwbaarheid en grotere beschikbaarheid mogelijk maakt.
De dynamische kleptypes 4WRPEH en 4WRLE met IO-Link-interface werden door ST BlowMoulding gekozen voor het beheer van de hydraulische assen die de kern van de machine uitmaken. Rexroth is de eerste hydraulische fabrikant die 4WRPEH-analoge proportionele regelkleppen uitrust met de IO-Link-interface. De extrusie en aanpassing van de vergelijkbare dikte, het sluiten van de pers en het PWDS dynamisch regelsysteem worden allemaal beheerd in IO-Link.
'Onze IO-Link-kleppen zijn een alternatieve oplossing voor traditionele analoge kleppen', zegt Stefano Peschiaroli, Sales Product Manager Industrial Hydraulics bij Bosch Rexroth in Italië. 'De vereenvoudigde bedrading, de verminderde elektromagnetische storingen en de mogelijkheid om de werking van de machine zorgvuldiger te controleren, besparen tijd en geld, waardoor een hogere productkwaliteit en steeds betere prestaties worden gegarandeerd.'
Gestuurde kleppen van het type 4WRLE zijn regelkleppen met hoge respons en feedback van spoelpositie, met ingebouwde elektronica in de nieuwe 4X-reeks, een groter temperatuurbereik en een robuuster ontwerp dat meer weerstand biedt tegen mechanische schokken en trillingen. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor een groot aantal veeleisende gesloten-lustoepassingen. 4WRPEH-kleppen bieden een snelle respons, minimale hysterese en presteren uitstekend in gesloten-lustoepassingen.
'De voordelen van een 'volledig digitale' machine zijn legio', vertelt Marco Boracchi, expert bij ST BlowMoulding. 'We hebben besloten deze transformatie te starten om te voldoen aan de toenemende vraag van bedrijven die gericht zijn op Industrie 4.0. De resultaten van de tests met de machine zijn meer dan positief. We focussen ons op de afwezigheid van elektromagnetische interferentie en verhoogde productiviteit.'
Klik hier voor meer informatie over IO-Link-kleppen.